Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Производственная линия, используемая для розлива и транспортировки воды на производственном предприятии.

Инжиниринг фармацевтического оборудования

Ускорьте развертывание гибкого модульного оборудования для технологических и упаковочных линий. Упростите проектирование, сборку, установку и ввод в эксплуатацию. Повысьте эффективность с помощью автоматизированных рабочих процессов. Повысьте скорость и качество с помощью проектирования, основанного на моделировании. Обеспечьте удаленное обслуживание на протяжении всего срока службы с помощью расширенной аналитики данных.

Создавайте интеллектуальное, подключенное к сети оборудование для фармацевтической промышленности

Производители фармацевтического оборудования сталкиваются с растущим спросом на гибкое интеллектуальное оборудование в условиях меняющихся потребностей отрасли и сбоев в цепочке поставок. Чтобы масштабировать и поставлять современное оборудование, которое можно быстро вводить в эксплуатацию, им необходимо пересмотреть дизайн. Инжиниринг фармацевтического оборудования позволяет эффективно разрабатывать высококачественные готовые решения с прогнозирующим и эффективным обслуживанием.

Более эффективная разработка и поставка оборудования

Создавайте оборудование для фармацевтического производства по принципу «подключи и производите», которое на основе данных позволяет получать информацию об эффективности проекта, чтобы вы могли поставлять оборудование, отвечающее требованиям клиентов к качеству, вовремя и в рамках бюджета.

30% Сокращение времени простоя

Повысьте производительность и эффективность за счет сокращения внеплановых простоев до 30% и потребления энергии до 10% . (КОРСИКОВАЯ СУМКА)

Гибкое производство

Создавайте модульные реконфигурируемые упаковочные линии, которые могут быстро адаптироваться к изменениям форматов продукции, типов упаковки и объемов производства. (IBERFAR)

50% Ускорение вывода продукции на рынок

Виртуальный ввод в эксплуатацию и валидация новых конфигураций машин перед физическим развертыванием позволяют сократить время вывода на рынок до 50% . (ООО «Гронингер и компания»)

Трансформируйте процессы разработки фармацевтического оборудования

Оптимизируйте разработку оборудования с помощью данных и комплексного цифрового двойника. Обеспечьте полную прозрачность, предоставьте текущую информацию командам и проведите больше итераций. Изучите ключевые принципы проектирования фармацевтического оборудования.

Select...

Управляйте проектами, требованиями к продуктам и проектными данными в одном месте, чтобы улучшить процессы и обеспечить более широкое повторное использование проектов. Собрав все необходимое в одном месте, инженеры получают гибкость, необходимую для повышения эффективности.

  • Интегрируйте проект, требования к продукту и проектные данные в единую многопрофильную спецификацию
  • Создавайте и храните модули проверенных конструкций
  • Используйте модули проектирования для автоматизации рабочих процессов проектирования и обеспечения простой и плавной интеграции для конечных пользователей
Учитывая весь срок реализации проекта по флексозаполнению, мы можем сэкономить до 50% времени по сравнению с машиной, разработанной по индивидуальному заказу.
Роберт Кибеле, Менеджер по продуктам, Тренажерный зал «Гронингер и компания»

Инженерные решения для фармацевтического оборудования

Управление жизненным циклом продукта

Создайте единый источник достоверных данных по всем продуктам, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество между всеми командами на протяжении всего производственного процесса.

Инженерия машиностроительных изделий

Оптимизируйте процесс проектирования с помощью интуитивно понятного и ведущего в отрасли программного обеспечения САПР. Полностью интегрируйте все функции проектирования в единую среду разработки для ускорения совместной работы от первоначальной концепции до детального проектирования.

Инжиниринг производительности

Ускорьте внедрение инноваций с помощью цифрового двойника. Прогнозируйте поведение оборудования, повышайте точность и повышайте надежность проектирования на ранних стадиях. Сократите количество физических прототипов за счет виртуального моделирования концепций.

Инженерия автоматизации машин

Обеспечьте эффективный процесс проектирования гибкого модульного оборудования с помощью библиотеки стандартизированных и повторно используемых компонентов. Используйте модули для автоматизации рабочих процессов проектирования и быстрого масштабирования оборудования нового поколения.

Моделирование промышленных систем

Обеспечьте виртуальный ввод в эксплуатацию для проверки и оптимизации промышленных систем для обеспечения оптимальной эффективности, производительности и надежности без ущерба для качества.

Управление качеством

Внедрите оптимизированный и системный подход к обеспечению качества, чтобы обеспечить постоянное улучшение на протяжении всего жизненного цикла оборудования, от первоначальной разработки до строительства и далее.

Часто задаваемые вопросы

Свяжитесь с нашими экспертами