Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Вестерн Пауэр, Австралия

Технология интеллектуальных сетей поддерживает возобновляемые источники энергии

Узнайте, как компания Western Power использует технологию Siemens SINAMICS S120 STATCOM для повышения стабильности сети в Калгурли-Боулдере, Западная Австралия, и поддержки интеграции возобновляемых источников энергии.

Стабильность сегодня, готовность к завтрашнему дню

Компания Siemens поставила компании Western Power два статкома мощностью 8 МВт на подстанции Уэст-Калгурли — Боулдер для обеспечения стабильности сети и подключения к сети проектов по возобновляемым источникам энергии.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как компания Western Power, оператор электросетей в регионе Истерн Голдфилдс в Западной Австралии, искала решение для обеспечения стабильности сети и поддержки проектов по возобновляемым источникам энергии в городе Калгурли-Боулдер.
Стабильность электросети еще никогда не была столь важна, особенно с учетом того, что каждый год вводится в эксплуатацию все больше проектов в области возобновляемых источников энергии. Учитывая уникальные проблемы, существующие в различных средах, требуются индивидуальные решения для интеграции этих новых источников энергии с существующими операциями.

Калгурли-Боулдер расположен примерно в 650 километрах (404 милях) к северо-востоку от источника электроэнергии в Мудже. Сеть обеспечивает электроэнергией крупные горнодобывающие предприятия, которые в течение длительного времени потребляют большие нагрузки. Экологические факторы также играют ключевую роль: в полузасушливом климате региона среднемесячная температура достигает 34°C (93°F).

Статкомы Siemens SINAMICS S120, установленные на подстанции Уэст-Калгурли-Боулдер, готовы к будущему и могут надежно преодолеть разрыв между традиционными сетевыми системами и возобновляемыми источниками энергии, включая энергию ветра, батареи и водород. Блоки автономны и имеют жидкостное охлаждение, сохраняют прохладу при высоких температурах и просты в обслуживании.

Western Power — подстанция «Уэст-Калгурли-Боулдер»

Решение Siemens также включает цифровой двойник сети Western Power Grid, позволяющий техническим специалистам создать виртуальную копию сети, обеспечивающую визуальное обнаружение неисправностей в реальном времени. Кроме того, благодаря встроенным семи различным приложениям устройства SINAMICS S120 можно настроить для работы с существующими рабочими процессами.