Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Внедрение инноваций в тканевой промышленности

Инновационная технология преобразования тканей с помощью цифровых технологий

Расширьте возможности производства с помощью интегрированных решений OMET и Siemens. Узнайте, как цифровизация и передовая автоматизация превращают линии Tissue в интеллектуальные активы, готовые к решению задач Индустрии 4.0.

На пути к «Индустрии 4.0» с OMET и Siemens

На пути к «Индустрии 4.0» с OMET и Siemens

В секторе тканей скорость и точность имеют основополагающее значение. КОМЕТА выбрала Siemens в качестве стратегического партнера для интеграции передовых компонентов, таких как электродвигатели и приводы, в свои линии. Эта синергия позволяет преодолеть проблемы отслеживания и дистанционного управления, обеспечивая готовое к цифровым технологиям оборудование, способное обеспечивать однородность продукции и повышенную эксплуатационную целостность.

Технологическое превосходство и конкурентные преимущества

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - линейное обнаружение тепла - значок - быстрое обнаружение оригинала

Ускорьте выход на рынок

Сократите время производства при одновременном повышении гибкости и качества. Встроенная интеграция систем Siemens ускоряет разработку новых машин.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Линейное обнаружение тепла - значок - оригинальное системное решение

Оптимизируйте пульт дистанционного управления

Интегрируйте передовые технологии для эффективного удаленного управления. Постоянный мониторинг обеспечивает полную отслеживаемость производственного процесса.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Линейное обнаружение тепла - значок - оригинальный опыт

Повысить стандарты безопасности

Обеспечьте максимальную защиту оператора. Использование современных компонентов упрощает сборку и повышает общую надежность.

OMET: инновации в области преобразования тканей

Omet - image 1

Обеспечьте точность и полную надежность

Технологическое сердце новой линии XV обеспечивает высокую производительность и постоянную точность. Благодаря этой архитектуре весь производственный цикл — от рулона до готового продукта — управляется непрерывным, автоматическим и интегрированным потоком. Такой уровень автоматизации удовлетворяет спрос на самоуправляемые и унифицированные продукты. Устранение примерно 50 квадратных метров конвейерных лент позволило оптимизировать использование пространства и улучшить общую логистику.

Превратите данные в стратегическую ценность

Цифровизация — это не просто связь, а аналитические возможности. Машины OMET, оснащенные технологией Siemens, позволяют детально контролировать потребление и производительность. Удаленный анализ и управление обеспечивают постоянный контроль производства с тщательной проверкой потребления энергии. Интеграция передовых технологий привела к значительному повышению производительности, а технологический поток позволяет обрабатывать до 240 упаковок в минуту.

Omet - image 2
Omet - image 3

Партнерство для непрерывных инноваций

Благодаря сотрудничеству между OMET и Siemens энергопотребление транспортной системы было снижено на 25%, что стало новым производственным стандартом, основанным на устойчивом развитии. Транспортная система Multi-Carrier System повышает гибкость и производительность линии, а также снижает потребление энергии, время и затраты на техническое обслуживание. Это партнерство создает перспективное видение, в котором технический опыт и устойчивые инновации определяют будущее промышленности.

Проект XV Line — это не просто машина, а новое видение нашего сектора. Это демонстрация того, как инновации и сотрудничество могут изменить будущее отрасли.
Антонио Бартесаги, CEO, Omet S.r.l.

Начните свой путь трансформации.