Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Беспилотный, но никогда без присмотра

Продуманная противопожарная защита в открытом море: оффшорная конвертерная платформа SylWin alpha у побережья Зильта.

Для транспорта электричество должно измениться

Благодаря морским конвертерным платформам, расположенным в открытом море, электричество от ветряных турбин доставляется на берег практически без потерь. Ветровые турбины генерируют трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный ток для транспортировки по подводным кабелям и обратно в переменный ток на суше. На ветроэлектростанции SylWin, расположенной в 70 км к западу от Зильта, наша конвертерная платформа обеспечивает экологически чистым электричеством около 900 000 немецких домохозяйств.

оффшорное здание ref-bt-de-sylwin
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Вызов

Морские условия требуют всего, начиная с технологии морских конвертерных платформ. Мы взяли на себя задачу обеспечить максимальную эксплуатационную надежность в экстремальных условиях с влажным и соленым воздухом. Например, для защиты морского воздуха от чувствительных технологий предполагалось использовать сложную систему кондиционирования и вентиляции. Поскольку преобразовательные установки работают круглосуточно, все системы должны были быть резервными, не требующими технического обслуживания и удаленным управлением. В то же время важно было надежно исключить опасности и перерывы в работе, особенно риск возгорания.

Решение

При разработке технологий безопасности и строительства для SylWin alpha мы опирались на опыт. Для достижения максимально возможной доступности были объединены различные методы и системы. По всему району было установлено множество детекторов дыма и пламени. Панели управления пожарной сигнализацией охватывают все зоны пожаротушения и объединены в резервную сеть друг с другом. Для особо уязвимых зон разработаны специальные многоуровневые концепции противопожарной защиты и пожаротушения. В зависимости от района тушат газовые, пенные, спринклерные или дренчерные системы пожаротушения. Видеонаблюдение и контроль доступа дополняют систему безопасности. Мы также контролируем систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

Выгода

Наша комплексная концепция безопасности и строительных технологий отвечает особым требованиям безопасности в очень сложных условиях. Системы обнаружения и пожаротушения специально разработаны для удовлетворения широкого спектра требований. Их данные, а также данные системы безопасности и отопления, вентиляции и кондиционирования визуализируются и подключаются к центру управления на суше для дистанционного управления и обслуживания. Оттуда можно, например, увеличить масштаб камеры или управлять пожарными насосами. Это делает беспилотную конвертерную платформу посреди Северного моря идеальным местом для производства экологически чистой энергии.

Концепция противопожарной защиты морских платформ

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Обнаруживайте даже небольшие очаги огня

Дымовые, многокритериальные, газовые, аспирационные детекторы, а также инфракрасные и ультрафиолетовые детекторы пламени обнаруживают пожары.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Концепции пожаротушения адаптированы к местности

Газовые, пенные, спринклерные и дрендовые системы пожаротушения — в зависимости от типа местности — тушат пожары.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Высокотехнологичный мониторинг защищает растение

19 резервных панелей пожарной сигнализации, подключенных к сети, а также системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Централизованное управление строительными технологиями

Управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляется с материка в сочетании с передачей данных.