Для работы зала была разработана концепция, которая полностью переопределяет производство и использование энергии. На крыше была установлена фотоэлектрическая система мощностью 87,4 кВт, что соответствует ее несущей способности и состоянию. 40 процентов годовых
Потребность в электроэнергии покрывается только фотоэлектрической системой, 73 процента вырабатываемой электроэнергии используется для самостоятельного использования. Для отопления зала два воздушных тепловых насоса заменили старый масляный котел. Два насоса вместе производят 100 кВт. Основная система имеет мощность 85 кВт, другая система мощностью 25 кВт поглощает тепло или охлаждает пиковые нагрузки.