Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® оптимизирует системы охлаждения воды для повышения комфорта, снижения затрат на электроэнергию и поддержания операционной эффективности. Это запатентованное автоматизированное решение использует встроенную аналитику для снижения внутренней рабочей нагрузки и продления срока службы оборудования для обеспечения долгосрочной ценности.

Решайте операционные проблемы с помощью Demand Flow

Система, работающая ниже пикового КПД, может привести к потере энергии и увеличению расходов. Низкая производительность и сбои системы могут быть вызваны дефектной конструкцией или неудовлетворительной эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также глобальными погодными тенденциями и непредсказуемыми явлениями. Какова бы ни была причина, это приводит к увеличению потребления энергии и затрат и может повлиять на комфорт и производительность жильцов. Demand Flow для систем охлажденной воды (CHW) — это комплексное применение термодинамических принципов, позволяющее быстро решать эксплуатационные проблемы. Он был разработан с использованием нашего многолетнего опыта оптимизации систем охлаждения воды для решения ваших задач.

Комплексный подход Demand Flow для оптимизации вашей системы

Demand Flow использует интеллектуальные, мощные и проверенные методы для повышения производительности системы, энергоэффективности и комфорта пассажиров.

Минималистская цифровая иллюстрация манометра в виде спидометра с бирюзовыми сегментами на темно-синем абстрактном фоне. Графика включает центральную стрелку, три маленькие стрелки, направленные вниз, над датчиком и сетку маленьких точек справа, указывающую на производительность, показатели или отслеживание прогресса.

Сократите время простоя

Снижает риск непредвиденных простоев, снижает затраты и продлевает ожидаемый срок службы оборудования.

Абстрактная иллюстрация ветвящихся стрелок, отделяющихся от одного контура, в окружении небольших геометрических фигур на темно-синем фоне, указывающих на поток или распределение данных.

Гибкое приложение

Может быть установлен на любой совместимой с BACnet системе автоматизации зданий и оборудовании холодильных установок без необходимости отключения системы.

Минималистская иллюстрация увеличительного стекла с символом евро в центре на темном абстрактном фоне, предполагающая финансовый анализ или анализ затрат.

Никаких скрытых расходов

Компания Siemens владеет компанией Demand Flow, поэтому она может гарантировать отсутствие скрытых лицензионных платежей.

Минималистская иллюстрация трех помеченных горизонтальных полос («A», «B» и «C»), расположенных в списке, со стрелками вниз на темном абстрактном фоне, указывающими на ранжирование или расстановку приоритетов.

Снижение энергопотребления

Обеспечивает мгновенную экономию энергии до 40% в год и период окупаемости около трех лет.

Минималистская иллюстрация секундомера с гистограммой внутри, окруженной маленькими точками и стрелками вверх на темном абстрактном фоне, что свидетельствует об отслеживании производительности или эффективности.

Продлите срок службы оборудования

Увеличение объема поставляемой продукции, обеспечиваемое Demand Flow, приводит к увеличению резервирования. Сокращение времени работы означает меньшее техническое обслуживание и износ.

Минималистская иллюстрация вертикального блока с текущими волновыми линиями, выходящими наружу, на темном абстрактном фоне с маленькими стрелками и точками, указывающими на движение или поток энергии.

Улучшить качество окружающей среды в помещении

Повышает комфорт пассажиров и обеспечивает более эффективный контроль влажности. Для подачи потенциально более низких температур охлажденной воды требуется меньше энергии.

Минималистская иллюстрация горизонтальной стрелки, проходящей через круглые фигуры на темном абстрактном фоне, что свидетельствует о непрерывном потоке или упрощенном процессе.

Упростите работу системы

В чиллерах Siemens Demand Flow с последовательным распределением времени работы обычно используется режим «свинц/запаздывание» в зависимости от времени работы, которое можно настроить для интуитивного упорядочения оборудования и повышения надежности и управляемости системы.

Полная поддержка на протяжении всего вашего пути к устойчивому развитию

Наши эксперты помогут вам на пути к энергоэффективности и декарбонизации. Мониторинг на основе Интернета вещей повышает прозрачность процессов. Непрерывный анализ данных раскрывает потенциал экономии и меры по оптимизации. Наш четырехэтапный подход обеспечивает долгосрочную эффективность и устойчивость.

Иллюстрация рабочего в куртке повышенной видимости, использующего ноутбук с подключенными приборными панелями, на которых отображаются диаграммы, датчики и данные мониторинга на темном абстрактном фоне, что позволяет наблюдать за системой в реальном времени.

монитор

Знание потенциала экономии энергии и затрат

Настольный монитор, отображающий линейные графики роста и тенденции производительности, а также связанные значки и стрелки на темном абстрактном фоне, что позволяет анализировать данные и отслеживать рост.

Диагностика

Подробная концепция внедрения и бизнес-модели

Вертикальные полосы со стрелкой вверх над ними и расположенным рядом значком индикатора на темном абстрактном фоне, указывающие на повышение или рост производительности.

Оптимизация

Повышение производительности, снижение затрат и рисков

Зубчатые механизмы, окружающие промышленные здания, с круглой стрелкой и маленьким значком бесконечности, указывают на непрерывную оптимизацию или управление жизненным циклом.

Поддерживать

Обеспечьте максимальную производительность и максимальную экономию средств

Стилизованный фотоколлаж в форме буквы «X», на котором изображены два человека, идущие по современному коридору с изогнутыми архитектурными линиями и фиолетово-синим освещением.

Building X: загляните в будущее зданий

Ускорьте достижение поставленных целей с помощью набора приложений с поддержкой искусственного интеллекта и открытой платформы, чтобы обеспечить максимальную связь, которая обеспечит безопасность ваших зданий в будущем.

  • Улучшите пользовательский интерфейс
  • Повысьте производительность
  • Создайте устойчивое будущее

Узнайте больше о Building X

Наши решения в области устойчивого развития в действии