Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Солнечная панель, зарядка электромобилей и установка теплового насоса

Узнайте больше об электробезопасности и защите при установке настенного блока, солнечных панелей или теплового насоса в новом строительстве, проекте модернизации или при переходе на электромобили. Если вы привержены возобновляемым источникам энергии, вы найдете здесь все, что вам нужно знать.

Установите и защитите настенный бокс

Благодаря компактному настенному блоку переменного тока вы можете безопасно достичь скорости зарядки до 11 кВт без разрешения в собственном гараже. Портфель SENTRON предлагает все защитные компоненты, необходимые для внедрения соответствующих стандартам настенных установок и защиты их от остаточных токов, молнии и перенапряжения.

Молния над жилым кварталом

Определение размеров и защита линий электропитания

Размер кабеля зависит от мощности зарядки:

  • 11 кВт (3-фазный, 16 А): минимальное поперечное сечение 5x2,5 мм²: возможно, потребуется больше
  • 22 кВт (3 фазы, 32 А): минимальное поперечное сечение 5x6 мм²

Чтобы обезопасить линию электропитания настенного бокса, выполните следующие действия:

  • Защита цепей: СЕНТРОН 5SL6 (3-полюсный, 16 А или 32 А, В или С)
  • Защита от остаточного тока: СЕНТРОН 5X3 Автоматический выключатель остаточного тока постоянного тока типа A/F + 6 мА
  • СЕНТРОН 5X3 Тип B для максимальной безопасности

При установке в отдельную распределительную коробку:

  • АЛЬФА-СИМБОКС WP настенная распределительная коробка (8 ГБ1) для установки в соответствии со стандартами
  • Защитите линию питания с помощью СЕНТРОН 5SU1 RCBO (4-полюсный, тип A, 16 А или 32 А).

Тип Siemens: В соответствии со стандартами VDE необходимо также предусмотреть разъединительное устройство, например, главный автоматический выключатель СЕНТРОН 5SP3 (ШУ).

Защита от перенапряжения

Если вы хотите установить и подключить настенный бокс, настоятельно рекомендуется использовать защиту от перенапряжения.

Siemens рекомендует использовать следующее для защиты от перенапряжения и скачков напряжения в настенных коробках:

Тип Siemens: Многие сетевые операторы требуют установки защиты от перенапряжения для защиты настенного бокса сразу после регистрации настенного бокса.

Безопасность фотоэлектрических систем во время установки

Множество солнечных панелей на зеленой лужайке.

УЗО для защиты фотоэлектрических систем во время установки

Устройство остаточного тока (УЗО) типа B необходимо для электрической защиты фотоэлектрической системы на стороне переменного тока, поскольку инверторы могут генерировать плавные токи постоянного тока, которые классическое устройство остаточного тока типа А (УЗО) не обнаруживает.

Siemens рекомендует Автоматический выключатель остаточного тока SENTRON 5SV3 типа B (RCCB) для защиты фотоэлектрических систем во время установки, так как:

  • Обнаруживает синусоидальные переменные и пульсирующие токи прямого замыкания и плавные токи постоянного тока
  • Предлагает надежное защитное устройство для личной безопасности

Устройства защиты от перенапряжения для защиты фотоэлектрических систем от повреждений

Согласно приложению 5 к DIN EN 62305-3, для фотоэлектрических установок требуются меры защиты от перенапряжения, если:

  • внешняя молниезащита отсутствует
  • фотоэлектрическая система содержит чувствительные инверторы или другие электронные компоненты

Siemens предлагает СЕНТРОН 5X7 ограничители перенапряжения для защиты от фотоэлектрических систем:

  • для защиты солнечных модулей и проводки постоянного тока (сторона постоянного тока)
  • для установок переменного тока (со стороны переменного тока)

Эти устройства уменьшают ущерб от ударов молнии и сбоев в сети и увеличивают срок службы фотоэлектрической системы.

УЗО и автоматические выключатели

Выберите из множества надежных устройств для защиты настенных блоков, включая варианты защиты от остаточного тока (УЗО) и автоматические выключатели.

Тип Siemens: Если в настенной коробке есть розетка или автомобильный разъем, требуются дополнительные меры защиты от остаточных токов постоянного тока. Оптимальным выбором является устройство остаточного тока SENTRON типа A/F с датчиком постоянного тока 6 мА.

Требования к защите линий фотоэлектрических систем

Фотоэлектрические системы должны быть защищены от перегрузки по току и короткого замыкания в соответствии с DIN VDE 0100-712. Правильный автоматический выключатель (MCB) имеет решающее значение для защиты фотоэлектрических систем.

На стороне постоянного тока (фотоэлектрический генератор — инвертор):

  • СЕНТРОН 3ВА15 компактный автоматический выключатель (до 1000 В постоянного тока) для высоких номинальных токов постоянного тока
  • СЕНТРОН 3NW7 DC предохранитель как альтернатива отдельным струнам

На стороне переменного тока (инвертор — подключение к сети):

  • СЕНТРОН 5SL6 миниатюрный автоматический выключатель с подходящими характеристиками для стороны переменного тока
  • Главный автоматический выключатель СЕНТРОН 5SP3 (ШУ) для выборочной защиты фотоэлектрического соединения

Эти защитные меры обеспечивают надежную и соответствующую требованиям защиту фотоэлектрических систем и предотвращают повреждения в результате перегрузки или короткого замыкания.

Установка и крепление тепловых насосов

Тепловые насосы играют жизненно важную роль в энергетическом переходе. В сочетании с солнечными панелями они представляют собой эффективное решение для устойчивой и экономичной энергии. Узнайте, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор и защитить тепловой насос перед установкой.

Система солнечных панелей, установленная в жилом доме.

Необходимые автоматические выключатели остаточного тока

Тепловые насосы с инверторной технологией могут генерировать плавные остаточные токи постоянного тока, которые обычное устройство остаточного тока типа А (УЗО) не может надежно обнаружить. Поэтому стандарт DIN EN 62423 (VDE 0664-40) предписывает использовать УЗО типа B для обнаружения синусоидального переменного тока, пульсирующего постоянного тока и гладких остаточных токов постоянного тока.

Если для защиты теплового насоса вместо УЗО типа B используется устройство остаточного тока (УЗО) типа A, токи замыкания постоянного тока могут блокировать или задерживать защитную функцию УЗО в случае неисправности.

Это может привести к опасным ситуациям, особенно если токи замыкания не будут надежно прерваны. Неправильная защита также может нарушить применимые стандарты и поставить под угрозу страховое покрытие.

Защита теплового насоса

Защита теплового насоса осуществляется в соответствии со следующими спецификациями:

•Нагревательные элементы: 3-полюсный автоматический выключатель (MCB) B16
• Внутренний блок: 1-полюсный LS B16
• Наружный блок: 1-полюсный LS B16

Кроме того, селективный главный автоматический выключатель (SHU) рекомендуется для безопасного отключения электросети при установке теплового насоса.

Энергетический переход: проблемы и возможности

Тепловые насосы и настенные коробки предъявляют новые требования к технологиям электрозащиты. Узнайте больше о том, какие проблемы и возможности открывает энергетический переход не только для производства электроэнергии, но и для электроустановок и торговли электроэнергией.

Человек в защитном снаряжении работает на электрической коробке.

Начните свой путь к цифровизации