Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Управляйте всем — с помощью программного обеспечения

Определяйте и развивайте отрасль — с помощью программного обеспечения

Превратите сложность в динамичные, основанные на данных действия по всей цепочке создания стоимости с помощью программно-определяемого всего (SDx). Ускорьте разработку с помощью быстрых инноваций, расширяйте продукты в любое время, адаптируйте производство в реальном времени, постоянно развивайтесь и побеждайте, несмотря на нехватку талантов, используя программно-определяемое мышление.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Давайте привнесем гибкость смартфонов в промышленность

Подобно тому, как смартфоны совершенствуются, обновляя программное обеспечение и поддерживая нас, наш программно-определяемый подход позволяет делать это в промышленных масштабах — от продукта до производства. Используя проверенные отраслевые ИТ-механизмы, такие как отделение функций от конкретного оборудования, системы можно расширять с помощью программного обеспечения и централизованно управлять ими по мере необходимости для постоянного совершенствования — ключевых вех цифрового предприятия на базе искусственного интеллекта.

92% рассматривайте интеллектуальные производственные решения как ключ к конкурентоспособности

Лидеры производства считают, что умные фабрики играют важнейшую роль в обеспечении конкурентоспособности, однако многие из них сталкиваются с трудностями из-за жестких процессов. Программно-определяемое производство позволяет гибко реагировать на изменения продуктов и быстрые рыночные изменения.

85m незаполненные рабочие места во всем мире к 2030 году

Нехватка рабочей силы все больше затрудняет поиск квалифицированных инженеров по автоматизации и промышленных специалистов, особенно в технологическом секторе.

70% доля рынка автономного и информационно-развлекательного программного обеспечения

Рынок автомобильного программного обеспечения и электроники значительно вырастет к 2035 году. Искусственный интеллект может улучшить программные функции, составляющие 70 процентов от общего объема рынка.

Программное определение данных с помощью Siemens

Являясь поставщиком промышленной автоматизации и программного обеспечения #1, мы объединяем глубокие знания в области ИТ с современными ИТ-возможностями, обеспечивая комплексное развитие программного обеспечения от продукта до производства. Это уникальное сочетание реального и цифрового мира, позволяющее идти в ногу с постоянно меняющимся миром.