Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Ознакомьтесь с частотными преобразователями SINAMICS

Сократите потребление энергии, избегайте механического дросселирования, повысьте качество и продлите срок службы оборудования с помощью стандартных частотных преобразователей Siemens. Идеально подходит для насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров, смесителей, мельниц и экструдеров — оптимальный выбор для управления базовым и средним уровнем.

Универсальность, эффективность и экологичность

Простые в установке и использовании преобразователи частоты SINAMICS Standard Performance энергоэффективны и обеспечивают универсальность, необходимую для любого применения. Наши конвертеры используют интеллектуальные данные для повышения эффективности и устойчивого развития производства, интегрированные функции защиты и безопасности, программные инструменты и услуги по управлению жизненным циклом.

Сотрудник в защитном шлеме и светоотражающем жилете, стоящий перед строительной площадкой.

Несколько вариантов, одна стандартизированная платформа

Изображение продукта устройства SINAMICS V20 P1 в черно-белой цветовой гамме.

«СИНАМИКС» V20

Компактный преобразователь частоты SINAMICS V20 предназначен для простых последовательностей движений. Он отличается коротким временем ввода в эксплуатацию, простотой в обращении и энергосберегающими функциями. Он может работать в диапазоне мощности от 0,12 кВт до 30 кВт.

SINAMICS G120C ФАЗА-ПИП 2

«СИНАМИКС» G120C

SINAMICS G120C сочетает в себе чрезвычайно компактную конструкцию со встроенными функциями безопасности. Этот универсальный преобразователь с семью размерами рамы охватывает диапазон мощности от 0,55 до 132 кВт.

На изображении показано ключевое изображение стандартного высокопроизводительного преобразователя частоты Sinamics G120 на прозрачном фоне.

SINAMICS G120

Этот модульный многофункциональный преобразователь частоты имеет широкий диапазон мощности от 0,55 до 250 кВт, что дает вам возможность с уверенностью собрать идеальный преобразователь для ваших приложений и промышленности.

Коллекция продуктов и услуг Siemens с акцентом на цифровую трансформацию и автоматизацию.

SINAMICS G130/G150

Серия SINAMICS G130/G150 G130/G150, выпускаемая как во встроенных, так и в корпусных блоках, уже много лет является предпочтительным выбором благодаря своей гибкости, надежности и универсальности.

Человек стоит у белой стены с сине-белым логотипом.

Программное обеспечение для приводов SINAMICS

Готовы воспользоваться преимуществами плавной смены дисков и максимизировать эксплуатационную эффективность? Хотите легко настроить функции привода в соответствии с постоянно меняющимися отраслевыми требованиями? Узнайте, как программное обеспечение для приводов SINAMICS может помочь.

Аксессуары для низковольтных приводов

Получите еще больше возможностей по эксплуатации и управлению частотно-регулируемыми приводами SINAMICS с дополнительными системными компонентами.

Прозрачное фоновое изображение стандартного высокопроизводительного преобразователя частоты с низковольтным приводом Sinamics.

Изучите наши ресурсы SINAMICS

Начните свой путь к цифровизации