Какая формула для этого?
Низкая дисперсия устройств + функции, основанные на потребностях, = максимальная гибкость
SIMOCODE M-CP упрощает вашу жизнь
В чем сложности?
Слишком большое количество различных компонентов в управлении двигателем усложняет вам выбор и планирование. Часто конкретные требования установки меняются даже после планирования и ввода в эксплуатацию. Однако после планирования последующие изменения часто сопряжены с трудностями, а расширение функций обычно требует больших усилий. В будущем вы сможете сэкономить себе эти усилия и время.
Наш ответ для вас
Активируйте дополнительные функции устройства даже ретроспективно, такие как защита от сухого хода, 1-проводной сенсорный вход для датчика температуры и модуля памяти, 1-канальный вход для отключения по соображениям безопасности в соответствии с SIL 1. Благодаря различным лицензиям набор функций может быть адаптирован к вашим индивидуальным требованиям. Без необходимости замены оборудования — просто в любое время после установки. Таким образом, у вас есть именно те функции, которые вам нужны.
Ваши преимущества
- Простой выбор продукта и быстрое планирование
- Быстрая адаптация к новым требованиям
- Максимальная гибкость даже после установки
- Последующее расширение без замены оборудования для повышения устойчивости
- Снижение трудозатрат на хранение
Хотите узнать, чего вы можете ожидать?
Следите за новостями, мы сообщим вам обо всех новостях.

SIMOCODE: надежное и эффективное управление двигателем
SIMOCODE управляет низковольтными двигателями в обрабатывающей промышленности, обеспечивая функции защиты, мониторинга и управления.