Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
0372-Германия-Мюнхен-штаб-квартира-2016-im20160709co-we

Головной офис Siemens

Штаб-квартира Siemens на площади Виттельсбахер в Мюнхене использует собственные технологии.

Эталон экологически чистого строительства

В штаб-квартире нашей компании в Мюнхене мы реализовали комплексную концепцию охраны окружающей среды и устойчивого развития. Исторический дворец Людвига Фердинанда был отремонтирован и органично интегрирован в современное новое здание. С 2016 года наша штаб-квартира предлагает привлекательную и приятную рабочую среду для примерно 1200 сотрудников на площади около 45 000 квадратных метров надземных этажей.

Вызов

В новом здании штаб-квартиры Группы на площади 11 000 квадратных метров планировалось сочетать современную архитектуру с открытой и перспективной рабочей средой с высокоэффективными технологиями и в то же время соответствовать самым высоким стандартам устойчивого развития. Новое здание должно было эксплуатироваться исключительно с использованием возобновляемых источников энергии, а выбросы углекислого газа на квадратный метр в год должны были составлять всего девять килограммов.

Решение

Наш центр управления спроектирован и оснащен техническим питанием, освещением и затенением таким образом, чтобы потребление энергии было минимальным. Он в основном покрывается фотовольтаикой и геотермальной энергией. Используются наши инновационные решения для интеллектуальных зданий. Система управления зданием Desigo объединяет и координирует технологии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с освещением и затенением. Детекторы присутствия, датчики CO2 и датчики дневного света регистрируют потребность в энергии. Благодаря нашему облачному навигатору и Siemens Remote Services управление энергопотреблением становится цифровым и еще более надежным. Наши системы контроля доступа и пожарной сигнализации, сигнализации и видеонаблюдения обеспечивают безопасность. В основе системы лежит система управления рисками GMA-Manager.

Выгода

Здание с почти нулевым потреблением энергии является ярким примером эффективности использования ресурсов. Технические системы последовательно объединены в сеть, оптимально скоординированы и, таким образом, создают продуктивную рабочую среду. Технология зданий является модульной и гибко адаптируется к использованию. Все они соответствуют платиновому стандарту Совета по устойчивому строительству Германии (DGNB) и Leadership in Energy and Energy and Environmental Design LEED. Это делает штаб-квартиру идеальным демонстрационным проектом для перспективного и инновационного строительства.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Доказаемое сохранение ресурсов

Новая электростанция потребляет на 90 процентов меньше электроэнергии, на 75 процентов меньше воды и выделяет на 90 процентов меньше углекислого газа, чем предыдущая.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Подходящая концепция безопасности

Менеджер GMA координирует пять систем пожарной сигнализации FC2020, три панели управления FC2080, а также охранную сигнализацию, видеонаблюдение и технологию контроля доступа.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Комплексная автоматизация зданий

Основные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с 90 панелями шкафов управления и около 8600 точек данных подключены к системе управления зданием Desigo.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Автоматизация помещений по требованию

Наша система автоматизации помещений Desigo TRA, насчитывающая около 36 000 точек данных, обеспечивает климат, освещение и затенение в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.