Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Устройства обнаружения дуговых неисправностей SENTRON от Siemens

Изучите коммутаторы AFDD — просто и эффективно

Неисправности электрической дуги представляют серьезную опасность возгорания. Узнайте о технологиях защиты от дуговых повреждений, соответствующих стандартах безопасности и о том, как устройства обнаружения дуговых неисправностей SENTRON (AFDD) устраняют первопричину электрических возгораний, обнаруживая опасные дуги и мгновенно прерывая ток.

Что такое дуговые неисправности?

Разрыв дуги возникает, когда электрический ток скачет по воздуху, что создает опасность возгорания из-за легкого воспламенения близлежащих легковоспламеняющихся материалов.

Есть несколько причин:

Последовательные дуговые неисправности возникают при обрыве одного провода из-за повреждения изоляции, защемления проводов или ослабления контактов — часто без перегрузки по току или току замыкания.

Неисправности параллельной дуги возникают при соприкосновении соседних проводников, таких как фаза и нейтраль, из-за защемления кабелей.

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

Обнаружение и устранение неисправностей дуги с помощью AFDD

Механизмы защиты на практике

В электроустановках короткие замыкания, остаточные токи и дуговые неисправности создают множество рисков. Для непрерывной защиты кабелей, личной безопасности и профилактического обнаружения пожара вам необходимо несколько защитных компонентов, работающих вместе:

  • Устройства остаточного тока (УЗО) постоянно контролируют ток, протекающий по проводам под напряжением и нейтрали. Если они обнаруживают даже небольшую разницу, они мгновенно отключают питание
  • Миниатюрные автоматические выключатели (MCB) обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания
  • AFDD обнаруживают дуговые неисправности, помогая защититься от возникающих пожаров

AFDD из портфеля SENTRON обеспечивают надежное обнаружение последовательных и параллельных дуговых неисправностей. Они немедленно прерывают ток — даже в ситуациях, когда обычные защитные устройства выходят из строя.

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

Компактная установка AFDD

В современных электроустановках доступное пространство в главных распределительных щитах, вспомогательных распределительных щитах и распределительных устройствах часто ограничено из-за растущего спроса на технологии управления, связи и безопасности. Однако благодаря компактной конструкции противопожарных устройств Siemens вам не придется жертвовать профилактической противопожарной защитой из-за нехватки места.

Компания Siemens разработала специальный вариант AFDD, который также идеально подходит для модернизации устройства обнаружения дуговых неисправностей в существующих установках: SENTRON 5SV6 AVDD. Он может просто заменить существующий миниатюрный автоматический выключатель, поскольку в него уже встроен MCB. Кроме того, вы можете сохранить существующую систему штифтовых шин.

Гибкое приложение SENTRON AfDDS

SENTRON 5SV6 сочетает в себе AFDD и защиту цепей всего в одном модульном корпусе шириной (МВт), что идеально подходит как для новых установок, так и для модернизации. Это означает, что расширение в соответствии со стандартами возможно без необходимости в дополнительном пространстве.

Вы можете реализовать полную защиту всего за 2 МВт, используя портфель SENTRON:

AFDD (SENTRON 5SM6) для противопожарной защиты

RCBO SENTRON 5SV1 для индивидуальной защиты и защиты кабелей

Функция RCD доступна с напряжением 30 мА или 300 мА, а функция MCB доступна с характеристиками отключения B или C.

SENTRON 5SV6 идеально подходит для гибких сценариев использования, таких как старые жилые здания, детские сады, учреждения по уходу или офисы с высоким распределением нагрузки, которые особенно подвержены электрическим возгораниям.

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

Стандарты и обязанности AFDD

DIN VDE 0100-420:2019 -10 определяет требования к противопожарной защите электрических установок в зданиях, включая системы распределения электроэнергии. Рекомендуется использовать AFDD в конечных цепях в следующих местах:

  • Помещения и помещения с горючими строительными материалами (класс огнестойкости ниже F30)
  • Номера со спальными местами (независимо от строительных материалов)
  • Помещения и помещения с риском потери незаменимых активов
  • Помещения или помещения с особой пожароопасностью в соответствии с Типовым строительным кодексом (MBO § 2.19)

Если AFDD не установлен в этих местах, стандарт требует документированной оценки рисков и безопасности, которая может быть сложной и длительной. Использование AFDD из портфеля SENTRON — более простое и безопасное решение.

Откройте для себя портфолио SENTRON

Узнайте, как продукты Siemens могут помочь защитить ваши электрические системы.

Устройство обнаружения дуговых неисправностей SENTRON

Устройства обнаружения дуговых неисправностей SENTRON (AFDD)

Обнаруживайте все типы дуговых неисправностей с помощью AFDD из портфеля SENTRON. Узнайте больше о том, почему AFDD SENTRON необходимы для защиты вашего здания от пожаров.

Миниатюрный выключатель SENTRON

Миниатюрные автоматические выключатели (MCB) SENTRON

Простые в установке и универсальные для широкого спектра применений микроконтроллеры серии SENTRON помогут защитить вашу электрическую систему от перегрузки и короткого замыкания.

Слайд Siemens в формате powerpoint с визуальным изображением системы питания и схемой системы электропитания.

Устройства защиты от остаточного тока (УЗО) SENTRON

УЗО из линейки SENTRON представляют собой компактное решение для защиты от остаточного тока и линий, обеспечивающее немедленное и безопасное отключение тока в случае возникновения дугового замыкания.

Начните свой путь трансформации.