Рекомендация по настройке
Малогабаритный программируемый контроллер SIMATIC S7-1200 полностью отвечает системным требованиям автоматизации малых и средних предприятий. В процессе разработки были полностью учтены беспрепятственная интеграция и эффективная координация системы, контроллера, человеко-машинного интерфейса и программного обеспечения. Выпуск серии SIMATIC S7-1200 знаменует собой расширение ассортимента продукции Siemens на основе оригинальной линейки продуктов, представляющих собой будущее направление развития небольших программируемых контроллеров, и Siemens, как и всегда, будет продолжать внедрять инновации и возглавлять тенденцию автоматизации.
Список конфигураций системы:
Учебный пакет CPU1214C по постоянному и постоянному току
Учебный пакет KTP 600
Стабилизатор напряжения 24 В
Программное обеспечение STEP 7 BASIC V10.5
Цифровые, аналоговые, специальные или коммуникационные. Базовые функции, предоставляемые пятью различными процессорами, обеспечивают масштабируемость независимых модулей. Программирование основано на простом в использовании инженерном программном обеспечении STEP7 micro/WIN. Таким образом, микроПЛК SIMATIC S7-200 является надежным, быстрым и гибким контроллером в области микроавтоматизации.
Список конфигураций системы:
SITOP (24-вольтовый источник питания)
Процессор S7-200 224 (процессор)
CP243-1 (промышленный модуль Ethernet)
EM277 (ведомый модуль расширения DP)
EM231RTD 2A (модуль термопары)
TD400C (панель управления)
Программное обеспечение Micro/Win V4 (программное обеспечение для конфигурационного программирования)
SIMOVERT MASTERDRIVES последовательно придерживаются одних и тех же принципов проектирования. Для всех устройств (преобразователей частоты, инверторов) и компонентов системы (выпрямителей, тормозных агрегатов) во всем диапазоне мощностей существует единая конструкция и одинаковые принципы подключения. Их можно комбинировать любым способом и устанавливать параллельно для удовлетворения различных требований системы передачи. В сочетании с ПЛК S7300 они могут широко применяться в различных отраслях промышленности.
Список конфигураций системы:
SITOP (24-вольтовый источник питания)
Безопасный и надежный образовательный пакет S7300F
Образовательный пакет промышленного класса с цветным сенсорным экраном TP177B
Блок управления частотой вращения 6ES70
Учебный пакет дистанционного ввода/вывода по Ethernet ET200S PN
Промышленный коммутатор Ethernet X005 RFID
ШАГ 7 Профессиональный учебный пакет по программному обеспечению V11
Образовательный пакет программного обеспечения WinCC
Программное обеспечение для программирования WINCC FLEXIBLE 2008
SIMOVERT MASTERDRIVES последовательно придерживаются одних и тех же принципов проектирования. Для всех устройств (преобразователей частоты, инверторов) и компонентов системы (выпрямителей, тормозных агрегатов) во всем диапазоне мощностей существует единая конструкция и одинаковые принципы подключения. Их можно комбинировать любым способом и устанавливать параллельно для удовлетворения различных требований системы передачи. В сочетании с ПЛК S7300 они могут широко применяться в различных отраслях промышленности.
Список конфигураций системы:
SITOP (24-вольтовый источник питания)
Безопасный и надежный образовательный пакет S7300F
Образовательный пакет промышленного класса с цветным сенсорным экраном TP177B
Надежный с точки зрения безопасности процессор подходит для сценариев с чрезвычайно высокими требованиями к безопасности. Он позволяет надежному контроллеру SIMATIC немедленно перейти в безопасное состояние или оставаться в безопасном режиме в случае ошибки или сбоя.
Список конфигураций системы
SITOP (24-вольтовый источник питания)
Безопасный и надежный образовательный пакет S7300F
Образовательный пакет промышленного класса с цветным сенсорным экраном TP177B
Блок управления частотой вращения G120
Промышленный коммутатор Ethernet X005
ШАГ 7. Профессиональный образовательный пакет программного обеспечения V11
Образовательный пакет WinCC Software
Программное обеспечение для программирования WINCC FLEXIBLE 2008
Интеграция T-CPU и системы привода S120 прекрасно демонстрирует передовую технологию управления движением Siemens.
Список конфигураций системы:
SITOP (24-вольтовый источник питания)
Образовательный пакет по управлению движением
Образовательный пакет промышленного класса с цветным сенсорным экраном TP177B
Усовершенствованный учебный пакет по промышленной связи Industrial Ethernet
Блок управления приводом S120
Промышленный коммутатор Ethernet X005
ШАГ 7 Профессиональный образовательный пакет по программному обеспечению V11
Образовательный пакет WinCC Software
Программное обеспечение для программирования WINCC FLEXIBLE 2008
SIMATIC S7-400 S7-400 — это программируемый контроллер, подходящий для средних и высоких диапазонов производительности. Благодаря модульной конструкции без вентилятора он прочный и долговечный, легко расширяется и обладает широкими коммуникационными возможностями. Простая в реализации распределенная структура и удобное управление делают SIMATIC S7-400 идеальным и предпочтительным решением в области управления производительностью среднего и высокого класса.
Список конфигураций системы: S7 CPU412-1
Модуль локальных сетей CP443-1 CP443-5
И 200 М
ССЫЛКА DP/PA
Инструмент PA
SIMATIC PCS 7 (программное обеспечение)
Во многих областях автоматизации растет применение систем автоматизации с отказоустойчивостью и высокой надежностью. Простои могут привести к огромным экономическим потерям, особенно в определенных областях. В таких случаях только резервные системы могут соответствовать требованиям высокой надежности. Высоконадежный SIMATIC S7-400H может полностью соответствовать этим требованиям. Он может работать непрерывно и не подвержен влиянию, даже если некоторые компоненты контроллера выходят из строя из-за одной или нескольких неисправностей.
Список конфигураций системы: AS 414-4-2H
Модули шины ET200M
Y-ССЫЛКА
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (программное обеспечение)
- ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР SIMATIC 551
- ПОДПАКЕТ UR5213 (5213)
- СИГНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ SM500
- КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CP50M0
- МОДУЛЬ СВЯЗИ CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2 ()
SIMATIC S7 интегрирован в компьютер в виде программного ПЛК. В то же время контроллер на базе ПК настраивается и программируется с помощью STEP 7 так же, как и обычный контроллер S7. Все компоненты автоматизации интегрированы в промышленный ПК для создания полноценного и экономичного решения.
Диаграмма конфигурации системы
Список конфигураций системы: WINAC STATION
И 200 С
WINCC V6.0 + SP2 RC128 (программное обеспечение)
Контроллер технологического движения SIMATIC S7-317T отвечает строгим отраслевым требованиям к управлению движением. Эта высокопроизводительная система основана на удобном проектировании и конфигурации, что делает внедрение простым и быстрым и способным удовлетворить различные уникальные потребности пользователей.
Список конфигураций системы: CPU 317T-2DP
Модуль симулятора
CP343-1
Блок управления CU320 - основной модуль управления
Модуль Active Line — модуль питания
Модуль с двумя двигателями - двухосный моторный модуль Синхронный серводвигатель (двигатель питания)
SIMATIC STEP 7, версия 5.4 (программное обеспечение)
Простое управление движением (Software)
Контроллер технологического движения SIMATIC S7-317T отвечает строгим отраслевым требованиям к управлению движением. Эта высокопроизводительная система основана на удобном проектировании и конфигурации, что делает внедрение простым и быстрым и способным удовлетворить различные уникальные потребности пользователей.
Список конфигураций системы: CPU 317T-2DP
Модуль симулятора
CP343-1
Основной модуль управления CU320 системы числового программного управления SINUMERIK 828D представляет собой выдающееся воплощение инновационных технологий и передовых концепций Siemens в области числового управления. Благодаря различным настройкам системы ее можно применять к различным методам обработки и технологиям управления, таким как токарная обработка, фрезерование, сверление и шлифование на сложных рабочих платформах.
Список конфигураций системы: 828D SL T/M Pro
Модуль цифрового ввода/вывода
Нерегулируемый модуль питания SINAMICS
Одноосевой моторный модуль SINAMIC
Двухосный моторный модуль SINAMIC
Двигатели 1PH7 (асинхронные двигатели)
Электронный маховик
Синхронный серводвигатель (синхронный серводвигатель)
Системное программное обеспечение PCU210.3 (программное обеспечение)
Контроллер технологического движения SIMATIC S7-317T отвечает строгим отраслевым требованиям к управлению движением. Эта высокопроизводительная система основана на удобном проектировании и конфигурации, что делает внедрение простым и быстрым и способным удовлетворить различные уникальные потребности пользователей.
Список конфигураций системы: CPU 317T-2DP
Модуль симулятора
CP343-1
Блок управления CU320 - основной модуль управления
Модуль Active Line — модуль питания
Модуль с двумя двигателями - двухосный моторный модуль Синхронный серводвигатель (двигатель питания)
SIMATIC STEP 7, версия 5.4 (программное обеспечение)
Простое управление движением (Software)
Он отличается побитовой модульностью и высокой масштабируемостью, поддерживает горячую замену и способен подключать стартеры двигателей, преобразователи частоты и пневматические пусковые элементы. Таким образом, он обеспечивает конфигурацию распределенных дисков.
Список конфигураций системы
IE/PB-ССЫЛКА
ЭСМ
И 200 С
SIMATIC PCS 7; ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (Software)
SIMATIC PCS 7 сочетает уникальную масштабируемую архитектуру с мощными инструментами инженерной настройки и множеством дополнительных функций, таких как управление аварийными сигналами, безопасность процессов и управление активами. Все это можно легко интегрировать в существующую среду.
Список конфигураций системы
SIMATIC (7 ШТ.) В КОРОБКЕ
Распределенная система ввода-вывода ET200M
СОЕДИНЕНИЕ DP/PA и ШИНА DP
Автобус Пенсильвании
SIMATIC PCS 7 (программное обеспечение)
Система SINAUT обеспечивает эффективное, гибкое и дистанционное управление автоматическими системами мониторинга и управления с главной станции управления. Передовые функции, предоставляемые этой системой, были точно разработаны для удовлетворения все более высоких требований к гибкости и эффективности.
Список конфигураций системы:
Комплект GPS-часов
Комплект МС45 ГСМ
Внутренняя антенна DCF 77
Стандартный программный пакет SINAUT ST7 (программное обеспечение)
ST 7 CC S 6STATION (программное обеспечение)
SIMOTION — это совершенно новая система управления движением Siemens. Это первая в мире система управления, специально разработанная для производственного оборудования и объединяющая функции управления движением, логическое управление и управление технологическими процессами, обеспечивая комплексное решение для производственного оборудования.
Список конфигураций системы:
Блок управления приводом SIMOTION D425
Интеллектуальный выпрямительный модуль
Двухосный моторный модуль
Индуктор
Синхронный серводвигатель
TP177B
Программное обеспечение SIMOTION IT V4.0
Программное обеспечение SCOUT V4.2, ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
ШАГ 7 Профессиональный образовательный пакет по программному обеспечению V11
Образовательный пакет WinCC Software