Руководство SCE и список учебных пакетов SCE были широко обновлены.
основной момент
- Платформа моделирования SIMIT с программным адаптером V10.0 (включая библиотеки SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Учебный пакет для компактных процессоров CPU 1215C V15.1, включая типы DC/DC/DC, AC/DC/Relay и DC/DC/Relay
- Процессор SIMATIC ET 200SP с открытым контроллером SIMATIC ET 200SP 1515SP PC2F V15.1 с технологией WinCC RT Advanced на 512 ПТ в комплекте
- SIMATIC WinCC V7.5 с опциональной системой SCADA и азиатской версией
- Включает программное обеспечение «SINEMA RC Basis» для промышленных коммутаторов Ethernet, учебные пакеты для коммутаторов XC208, маршрутизатора S615 LN и S615
- Оптический считыватель SIMATIC MV540 HR и система радиочастотной идентификации SIMATIC RF600 на базе PROFINET
- Базовая версия операционной системы SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 доступна для бесплатного скачивания: siemens.com/sinutrain-downloads
- Учебный пакет SinuTrain для операционного программного обеспечения SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
Использование аппаратных и программных учебных пакетов ограничено государственными и частными профессиональными училищами, средними профессиональными училищами, колледжами и университетами для развития образования или внутренними отделами профессиональной подготовки, а также некоммерческими исследовательскими и некоммерческими учебными заведениями/организациями. Кроме того, эти учебные пакеты также могут быть использованы для дополнительных учебных мероприятий во внутренних отделах профессиональной подготовки и коммерческих компаниях/организациях для первоначального обучения. Чтобы приобрести учебный пакет, необходимо подписать дополнительное соглашение, которое можно получить в местном региональном офисе продаж.
Закажите образовательные и учебные пакеты SCE непосредственно по ссылке Siemens Industry Mall.
- Используйте логотип! Базовое программирование логических контроллеров и SIMATIC IOT2000 для языков высокого уровня
- Инженерное программное обеспечение (портал SIMATIC STEP 7/TIA)
- Технология проектирования и обеспечения безопасности ПЛК на основе аппаратного обеспечения SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Используйте SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 для управления работой и мониторинга
- Промышленная сеть SIMATIC NET и безопасная промышленная связь с SINEMA и SCALANCE
- Сенсорная система, включая машинное зрение, RFID и SIWAREX
- Распределенный ввод-вывод с использованием модуля расширения ET 200SP
- Промышленное управление SIRIUS
- Моделирование на основе платформы моделирования SIMIT SCE
- Автоматизация процессов SIMATIC PCS 7
- Технология сетевого вождения и управления движением SINAMICS/SMOTION
- Использование SinuTrain для программирования ЧПУ