Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Изображение больницы Сан-Хуан-де-Диос.

«Мозг», лежащий в основе трансформации больниц Испании

Благодаря портфелю Siemens больница Сан-Хуан-де-Диос-де-Нервион (Севилья) сократила эксплуатационные расходы почти на 35%.

Как создать умную больницу?

Больница Сан-Хуан-де-Диос, имеющая более чем 450-летнюю историю, является эталоном здравоохранения Андалусии и отличается своей приверженностью превосходной медицине и человеческим ценностям. Теперь больница делает еще один шаг в своем развитии, чтобы создать наилучшую медицинскую среду.

Модернизация больниц: необходимость предоставления наилучшего обслуживания как пациентам, так и медицинскому персоналу

В стремлении продолжать предоставлять медицинскую помощь самого высокого качества больница столкнулась с новой задачей: модернизировать оборудование для повышения операционной эффективности, снижения потребления энергии и обеспечения безопасной среды для пациентов и специалистов. И все это без ущерба для приверженности принципам экологической устойчивости.

Им нужна была усовершенствованная система, которая позволила бы им

Централизованное и эффективное управление объектами

Оптимизация энергопотребления и сокращение эксплуатационных расходов

Обеспечьте безопасные и комфортные условия окружающей среды

Внедряйте новые технологии, не влияя на повседневную работу

Цифровизация для более безопасных и эффективных больниц

A person is standing in front of a Siemens building in Seville, Spain.

Siemens — идеальный партнер для решения этой задачи. Больница провела полную цифровую трансформацию своей инфраструктуры с помощью комплексных масштабируемых решений. Они направлены на модернизацию системы управления объектами, интеграцию систем обнаружения пожара, автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и безопасности в централизованную платформу с использованием Desigo CC и Siveillance Suite.

Цифровые удаленные сервисы, основанные на искусственном интеллекте, обнаруживают неисправности и обеспечивают мониторинг в реальном времени, продлевая срок службы оборудования, уменьшая количество аварийных сигналов и обеспечивая экономию энергии. Эти технологии работают вместе с Building X для управления энергопотреблением, что позволяет больнице контролировать и оптимизировать потребление энергии прозрачным и централизованным образом.

Достигнуто снижение эксплуатационных расходов почти на 35%

Благодаря Siemens больница Сан-Хуан-де-Диос оптимизировала операции по техническому обслуживанию за счет мониторинга в реальном времени и профилактического планирования. Внедренные технологии и услуги привели к снижению эксплуатационных расходов на анализируемые активы на 35% с возможностью дополнительной экономии на 10%, а также созданию более безопасных и комфортных условий для пациентов.