Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Преобразование конференц-центра Renasant в Мемфисе

Открытое программное обеспечение Desigo Optic для управления зданиями создает целостное представление о производительности здания, помогая конференц-центру Renasant оптимизировать работу и радовать клиентов.

Конференц-центр Renasant и автоматизация E|K

Осенью 2020 года конференц-центр Memphis Renasant завершил многолетнюю трансформацию стоимостью 200 миллионов долларов. В сотрудничестве с экспертом по интеграции E|K Automation они установили открытое программное обеспечение Desigo Optic для управления зданиями, чтобы беспрепятственно соединить старое и новое оборудование и системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также механическое оборудование и системы с новыми приводами и средствами управления. Desigo Optic предоставляет более подробную информацию о производительности оборудования и предоставляет практические сведения, которые конференц-центр Renasant использует для достижения своих целей в области эффективности, экологичности, комфорта и качества воздуха в помещениях (IAQ).

У меня много дел, поэтому я рассчитываю на то, что Desigo Optic облегчит мне нагрузку. Последнее, о чем я хочу беспокоиться, — это контролировать здание, и, к счастью, мне больше не нужно этого делать.
Даррелл Джонс, Операционный директор, Конференц-центр Renasant в Мемфисе

Desigo Optic создает целостный взгляд на операции

Операторы конференц-центра Renasant получают более полное представление о производительности оборудования

Конгресс-центр Renasant - вестибюль с видом на реку

Фото предоставлено студией Creation

Сочетание измеренных исходных показателей и отчетов о тенденциях позволяет получить практическую информацию, которая дает конференц-центру Renasant все необходимое для оптимизации оборудования и долгосрочного положительного влияния на техническое обслуживание, а также позволяет операционной группе сосредоточиться на стратегических проектах и других видах обслуживания зданий, влияющих на удовлетворенность клиентов.

Не менее важно влияние на коммунальные услуги и потребление энергии. Один из аспектов проекта реконструкции и реконструкции увеличил площадь объекта, включая застекленные пешеходные дорожки и окна от пола до потолка с видом на реку Миссисипи. Хотя эти новые функции увеличили тепловую нагрузку на здание, Renasant сократила потребность в охлажденной воде на 30%, а счета за коммунальные услуги остались примерно на прежнем уровне.

Конференц-центр «Мемфис Ренасант» - Центр пушек

Фото предоставлено студией Creation

Конгресс-центр Renasant в Мемфисе: факты и цифры

Повышение эффективности и удовлетворение потребностей клиентов

значок горячих/холодных звонков

Горячие/холодные звонки практически исключены

значок 15 минут в день

Всего 15 минут в день

вместо 3 часов на управление средствами управления зданием

значок капли охлажденной воды

Снижение потребности в охлажденной воде на 30%

несмотря на увеличение площади и тепловой нагрузки

Открытое программное обеспечение Desigo Optic для управления зданиями создает целостное представление об операциях, радуя клиентов. «Все сводится к простоте управления и простоте операций. Desigo Optic — самая простая платформа, которую я когда-либо использовал; каждый может быстро освоить ее. Мне это нравится», — говорит Даррелл Джонс, операционный директор конференц-центра Renasant в Мемфисе.

Посмотрите, как конференц-центр Renasant в Мемфисе трансформировал свое климатическое оборудование с помощью автоматизации Desigo, просмотрев инфографику нашего проекта.

Преимущества Desigo Optic

  • Возможности дистанционного управления
  • Видимость и прозрачность
  • Открытая структура
  • Стратегии упреждающего обслуживания
  • Простота использования
  • Увеличенное время безотказной работы оборудования
На старой платформе все, что мы могли делать, это получать данные о запуске/остановке, а также о температуре/выходе. Но теперь вы можете открыть изображение, и вы как будто стоите прямо перед чиллером. Вы знаете все, что происходит, прямо со своего планшета.
Джерри Эдвардс, президент, Автоматизация E|K

О программном обеспечении Desigo Optic

Desigo Optic — это открытое, простое и масштабируемое программное решение для управления зданиями для визуализации и управления системами автоматизации зданий. Оно помогает получать полезную информацию с помощью мощных информационных панелей для получения целостного представления о критически важных активах и принятия более обоснованных решений. Благодаря Edge2Cloud данные зданий доступны в любом месте и в любое время, что обеспечивает больший контроль и гибкость.

Визуальный визуальный ключ Desigo Optic