Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Два специалиста проходят через электрическую комнату

Решения по автоматизации энергоснабжения

для устойчивого энергетического будущего

  • Гибкое проектирование энергетической инфраструктуры
  • Управляйте им более надежно, экологично и эффективно

Интегрированная автоматизация электропитания Siemens

Повысьте устойчивость сети с помощью унифицированной защиты, автоматизации, кибербезопасности и цифровых приложений!

Ваш партнер по оптимизации автоматизации энергоснабжения

Решения Siemens Power Automation Solutions ускоряют рост вашего бизнеса, превращая сложные энергетические задачи в эффективную реальность. Благодаря интеграции интеллектуальной защиты, передовых платформ автоматизации, защищенных сетей связи и цифровых сервисов мы обеспечиваем операционное превосходство за счет прозрачного мониторинга, надежного устранения неисправностей и оптимизации рабочих процессов.

Siemens предлагает целый спектр инновационных продуктов и решений — для защиты энергии и автоматизации, а также для коммуникационных технологий, включая технологии анализа данных на основе решений digital twin и приложений Интернета вещей. Это позволяет гибко проектировать энергетическую инфраструктуру, эксплуатировать ее более надежно, устойчиво и эффективно. Это также повышает безопасность вашего обслуживающего персонала.

Плакат/группа защитных реле с SIPROTEC 5 и Reyrolle 5 с градиентным фоном

Устройство защиты для каждого приложения

Найдите свое защитное устройство, выбрав необходимое приложение.

Вы получите список всех подходящих продуктов!

Наши предложения для производства электроэнергии

  • Поддержка полного жизненного цикла:От проектирования до обслуживания.
  • Передовые технологии:Турбины, органы управления, управление энергопотреблением, цифровые двойники и мониторинг для обеспечения максимальной производительности и эффективности.
  • Ориентация на устойчивое развитие:Интегрирует возобновляемые источники энергии и системы хранения данных для более экологичного будущего.
  • Экспертная поддержка:Опирается на опыт, безопасность и операционное превосходство.
Иллюстрация производства электроэнергии.

Наши предложения по передаче энергии

  • Полный жизненный цикл:От концепции до ввода в эксплуатацию.
  • Передовые технологии:Защита, автоматизация подстанций (IEC 61850), сеть/связь, семейства SIPROTEC 5, SICAM.
  • Кибербезопасность и производительность:Соответствует стандарту IEC 62443, использует цифровые двойники для виртуального тестирования.
  • Экспертная поддержка:Десятилетия опыта и стремления к совершенству.
Холмистый зеленый пейзаж с линиями электропередач, ветряной турбиной и красным грузовиком на шоссе.

Наши предложения по распределению электроэнергии

  • Интегрированные решения:Единый поставщик для безопасного и эффективного управления электропитанием.
  • Высокое качество и надежность:Упрощает проекты, соблюдает отраслевые стандарты.
  • Оптимизированная производительность:Обеспечивает эффективные, надежные и безопасные промышленные операции.
  • Экспертная поддержка:Основан на превосходстве и технической компетентности.
Открытый распределительный шкаф на улице, окруженной домами.

Изучите продукты

Превосходство в области кибербезопасности получило сертификат IEC

Наш проект защищенной подстанции соответствует строгим стандартам IEC 62443 в области кибербезопасности!