Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Повышает уровень здоровья и комфорта

Конференц-центр Пенсильвании

Для Пенсильванского конференц-центра обеспечение безопасности и комфорта посетителей при сохранении высокой устойчивости превратилось из мечты в реальность.

Обзор

Конгресс-центр Пенсильвании, расположенный в самом центре Филадельфии, является одним из столпов города в поддержке индустрии гостеприимства. При типичном потоке посетителей, принимающих более 1 миллиона гостей в год, объект площадью 2 миллиона квадратных футов способствует деловой активности в Филадельфии на сумму 600 миллионов долларов.

Стремясь модернизировать объект и снизить эксплуатационное воздействие на окружающую среду, а также предложить посетителям безопасное, комфортное и позитивное обслуживание клиентов, заинтересованные стороны объекта разумно вложили 15 миллионов долларов в модернизацию инфраструктуры.

Стратегический план модернизации включал внедрение современных технологий очистки и вентиляции воздуха, технологий, снижающих потребление воды, энергоэффективного светодиодного освещения, новой светоотражающей кровли, расширенную утилизацию отходов и упорядоченное управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещением и энергоснабжением.

Достижения

значок знака доллара-640x360

Снижение эксплуатационных расходов на 686 тыс.

значок экономии затрат-640-360

Сэкономлено 4,5 млн киловатт-часов (кВтч)

(на сумму 1,3 миллиона долларов денежных сбережений)

значок энергоэффективности-640x360

Снижение потребления энергии на 18%

Логотип для сертификатов в сине-белой цветовой гамме.

Получены 2 сертификата

Консультативный совет LEED по золоту и глобальным биорискам (GBAC) STAR

Дополнительные основные моменты:

  • Светоотражающая кровля для охлаждения здания
  • Расширенные методы переработки продуктов питания и напитков для сокращения количества отходов
  • Современные системы очистки и вентиляции воздуха
  • Индивидуально контролируемые комнаты, контролирующие окружающую среду в режиме реального времени
  • Публичный доступ к панелям управления «зеленым экраном» с информацией в реальном времени
  • Интеграция двух центральных отопительных и холодильных установок, повышающая уровень резервирования
Изображение города с дрона Пенсильванского конференц-центра (PCC)

Портфель

Select...

Компания Siemens предоставила программное обеспечение для реагирования на спрос и управления зданиями, которое помогло сократить расходы на электроэнергию и выбросы CO2.

Что касается автоматизированного реагирования на спрос, то теперь конференц-центр может напрямую взаимодействовать с местной электроэнергетической компанией для более эффективного управления затратами на электроэнергию.

Что касается систем управления зданиями, интерфейс программного обеспечения Siemens (Desigo CC) позволяет обнаруживать неисправности интегрированной системы автоматизации зданий с использованием передовых алгоритмов и машинного обучения для прогнозирования отказов до их возникновения.

Эта возможность непрерывного автоматического ввода в эксплуатацию увеличивает время безотказной работы оборудования, способствует своевременному профилактическому обслуживанию и повышает комфорт для пассажиров.

Изображение датчика дифференциального давления Siemens в конференц-центре Пенсильвании (PCC).

Датчик дифференциального давления

Интерьер Пенсильванского конференц-центра (PCC).

Интерьер Пенсильванского конференц-центра

Совет по экологическому строительству Пенсильванского конференц-центра (PCC).

Золотой сертификат LEED/Совет по экологическому строительству США

Начните свой путь к цифровизации