Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Центры обработки данных NOVVA обеспечивают нулевое время простоя

Никаких простоев, потерь энергии или воды — центры обработки данных NOVVA используют безводное охлаждение, управляемое контроллерами Siemens Desigo PXC, для защиты безотказной работы центра обработки данных и защиты окружающей среды

NOVVA использует инновационные контроллеры для повышения устойчивости и обеспечения бесперебойной работы в режиме 24/7

NOVVA Data Centers владеет и управляет современными оптовыми и многопользовательскими центрами обработки данных в Юте, Колорадо и Неваде. Руководствуясь философией, согласно которой данные — это будущее, NOVVA стремится к тому, чтобы их центры обработки данных не застряли в прошлом. Компания стремится продвинуть индустрию центров обработки данных в будущее, внедряя продуманные инновационные технологии. Когда компания NOVVA приобрела существующее предприятие в Колорадо-Спрингс, ей необходимо было модернизировать свои технологии для достижения сверхамбициозных целей компании в области устойчивого развития. Ключевым шагом стал переход от водяного охлаждения к воздушному; однако для этого обновления потребуется более совершенная система управления. Поэтому NOVVA и ее партнер по управлению, компания Holbrook Service, доверились Siemens и контроллерам Desigo PXC.

Самое большое преимущество в том, что мне не нужно ни о чем беспокоиться. Моя команда получает все остальное, что им нужно. Они чувствуют себя хорошо и уверенно относятся к оборудованию, с которым работают. Все просто работает.
Стивен Бойс, Вице-президент, Критически важная миссия, НЕТ

Посмотрите пример из реальной жизни

Контроллер, отвечающий требованиям завтрашнего дня, идеально подходящий для приложений центров обработки данных

В центрах обработки данных крайне важно, чтобы системы охлаждения и другие системы работали круглосуточно и без выходных. Любое время простоя — это серьезный и потенциально дорогостоящий сбой, а неисправность продолжительностью всего несколько секунд может стоить миллионы долларов. Контроллер Desigo PXC обеспечил не только надежность, которую требовала NOVVA, но и гибкость. Благодаря возможности управления операциями водяного и воздушного охлаждения систему Desigo PXC можно установить заранее, а затем без проблем выполнить миграцию.

Трое мужчин собрались вокруг открытой электрической панели в промышленной обстановке. Мужчина посередине в светло-голубой рубашке жестикулирует в сторону панели и разговаривает с двумя другими мужчинами: один в черной кепке и светло-голубой рубашке, а другой в темно-синей рубашке. На заднем плане видны большие разноцветные трубы и желтая бочка.

Повышенная степень резервирования и быстродействия, максимальное спокойствие

Поскольку время безотказной работы очень важно, резервирование жизненно важно во всех частях центра обработки данных. Сюда входят четыре чиллера и две чиллерные установки на предприятии NOVVA в Колорадо-Спрингс, а также соответствующие градирни, насосы и вентиляторы. Контроллеры Siemens PXC имеют плоскую архитектуру, что улучшает резервирование: в случае неисправности одного из чиллеров три других могут немедленно отрегулироваться для поддержания нужной температуры в помещении и предотвращения перегрева. За первые полтора года с момента установки PXC на объекте не было простоев.

Скачайте инфографику

Контроллеры Siemens PXC позволяют нам гибко представлять себе, что мы можем сделать, и расширить границы того, что раньше считалось возможным.
Дэвид Карпентер, Диспетчер элементов управления, Сервис в Холбруке

Контроллер Desigo PXC: легко от начала до конца

Семейство контроллеров Desigo PXC обеспечивает повышенную мощность обработки данных и объем памяти.

О центрах обработки данных NOVVA

NOVVA — это частная компания с современными оптовыми и многопользовательскими центрами обработки данных в Юте, Колорадо и Неваде. Она предоставляет инфраструктуру данных и готовые решения для центров обработки данных, которые можно гипермасштабировать и легко настраивать в соответствии с конкретными потребностями.

Центр обработки данных NOVVA в Колорадо-Спрингс Первый в городе крупномасштабный многопользовательский центр обработки данных. В этом кампусе, расположенном на 68 площадях, где много делового и коммуникационного пространства, а также много экологически чистого воздуха, есть куда расти.

  • Доступная земля: 37 соток
  • Общая площадь здания: 122 000 кв. футов с возможностью расширения
  • Доступная мощность: мощность 40 МВт

Команда, стоящая за переменами в Колорадо-Спрингс:

  • Стивен Бойс, вице-президент по критически важным вопросам, центры обработки данных NOVVA
  • Джефф Грей, старший инженер по управлению, центры обработки данных NOVVA
  • Дэвид Карпентер, менеджер по контролю, Holbrook Service
  • Продукт и поддержка: интеллектуальная инфраструктура Siemens

Материалы по теме