Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Благоприятный климат для выставочного бизнеса

Messe Frankfurt полагается на перспективную и эффективную автоматизацию зданий от Siemens. Все строительные технологии Siemens и сторонних поставщиков будут совместимы с BACnet и будут перенесены на Desigo CC

Огромный шаг в будущее автоматизации зданий

Выставочный центр «Франкфурт-Интерьер»

Основанная в 1907 году, компания Messe Frankfurt является крупнейшим в мире организатором выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным комплексом. Благодаря оптимальному транспортному сообщению и инфраструктуре главный мегаполис является отличным местом для экспонентов и посетителей. На территории выставки работают 11 залов площадью около 592 000 квадратных метров. Они должны быть автоматизированы эффективно и экономично.

Вызов

В настоящее время во Франкфуртском выставочном центре установлено около 60 000 точек данных SiClimatX и около 20 000 точек данных от сторонних поставщиков, каждая из которых оснащена собственной системой управления зданием и несколькими самодостаточными контроллерами BACnet. Этот обширный перечень строительных технологий будет перенесен в общую и перспективную систему, основанную на нейтральном протоколе передачи данных BACnet, который также интегрирует существующую систему бронирования номеров.

Решение

Концепция миграции связывает все здания с платформой управления зданиемЯ слежу за CC. Инвентарь автоматизации интегрируется непосредственно в платформу через уже установленные станции Simatic S7, а также через шлюз Интернета вещей для существующих станций Simatic S5. После завершения перехода к выставке будет интегрировано около 140 000 точек данных и около 6000 изображений. В будущем каждый руководитель зала, а также сервисные специалисты смогут напрямую или удаленно получать доступ к системе управления зданием. Система бронирования номеров на выставке также интегрирована в Desigo CC.

Выгода

Desigo CC предлагает открытую, перспективную технологическую платформу с высоким уровнем комфорта, гибкости и первоклассной энергоэффективности для всей системы автоматизации зданий. Благодаря Desigo CC выставка использует открытую системную платформу с поддержкой BACnet, которая объединяет уже установленные технологии и значительно сокращает трудозатраты. Благодаря 20 операторским станциям все руководители зала имеют прямой доступ к Desigo CC. Контракт на техническое обслуживание с Siemens обеспечивает быструю и компетентную поддержку выставки в случае необходимости.

Комплексная модернизация с минимальными усилиями

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

BACnet объединяет предыдущую технологию

60 000 точек данных SiClimatX, а также 20 000 сторонних точек данных будут подключены к новой платформе через BACnet.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Desigo CC в сочетании на одной платформе

Станции автоматизации Simatic S5/S7, а также станция стороннего поставщика интегрируются в Desigo CC со значительно меньшими трудозатратами.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Платформа объединяет существующие системы

Собственные системы безопасности и заполняемости помещений на выставке теперь контролируются, регулируются и контролируются с помощью платформы управления зданиями.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Контракт на техническое обслуживание обеспечивает наилучшую поддержку

Например, контракт на техническое обслуживание с Siemens предусматривает быстрое и компетентное удаленное устранение неполадок через безопасное соединение CrSP.