Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Трейлер продуктов и решений для распределения электроэнергии среднего напряжения

Узнайте, как продукты и решения Siemens могут помочь вам в достижении ваших целей — от распределения электроэнергии среднего и низкого напряжения до фотоэлектрических и электронных продуктов и решений нового поколения. Выберите один из трех различных способов ощутить всю мощь решений Siemens.

Очная демонстрация оборудования в нашем офисе в Уэнделле, штат Северная Каролина

Посетите нас на нашем предприятии в Уэнделле, штат Северная Каролина, где также находится штаб-квартира бизнес-подразделения Distribution Systems в США. Мы будем рады принять вас на недавно завершенной выставке оборудования, где вы сможете физически осмотреть широкий спектр оборудования, в том числе:

  • Распределительные устройства среднего напряжения с воздушной и/или газовой изоляцией, включающие решения для повышения безопасности оператора, такие как дугоустойчивость (AIS и GIS) и электрические стеллажи, а также технологии Sm @rtGear (только AIS)
  • Распределительное устройство среднего напряжения в металлическом корпусе с дуговым сопротивлением (8DJH 36 8DJH 36) и системой подавления дуговых вспышек Siemens OMARS (SIEBREAK-VCB)
  • Центры управления низковольтными двигателями и контроллеры двигателей среднего напряжения с такими опциями, как дуговое сопротивление и технологии Sm @rtGear и SIERS
  • Различные автоматические выключатели, включая распределительные устройства наружного освещения с пружинными или магнитными приводами, модернизацию и замену
  • Коммутационные устройства для наружного применения, включая самый быстрый в мире автоматический выключатель среднего напряжения Fusesaver, разъединительные выключатели, распределительные реклоузеры и системы управления
  • Решения по автоматизации, такие как автоматизация распределительных фидеров Siemens (SDFA) и технология Sm @rtGear
  • Решения, идеально подходящие для использования возобновляемых источников энергии, включая фотоэлектрический инвертор blueplanet, наружный автоматический выключатель SDV-R с быстродействующим заземлителем и дугостойкую компактную секцию распределительного устройства 8DJH 36 с газовой изоляцией
  • Зарядка электромобилей.
Man in suit standing in luxury car showroom with vehicles on display

Другие способы ощутить всю мощь Siemens

Виртуальная витрина оборудования

Хотя ничто не заменит того, чтобы покататься на шинах, не всегда есть возможность специально посетить нашу витрину оборудования. Поэтому мы создали виртуальную модель нашей витрины с удобными ссылками на дополнительную информацию о демонстрируемом оборудовании. Модель легко ориентирована на ПК, планшете или смартфоне и доступна в режиме 24/7/365 в соответствии с вашим графиком.

Мобильные витрины в дороге или на вашем предприятии

Siemens работает по всей континентальной части США, предлагая вам свои продукты и решения для распределения электроэнергии с помощью парка прицепов в сопровождении наших экспертов по продукции. Продукты и решения, которые в настоящее время представлены в наших передвижных прицепах, включают в себя:

Оператор магнитного привода 3AH35-MA

Отключите переключатели

Распределительные реклоузеры и контроллеры

Автоматический выключатель среднего напряжения Fusesaver

Наружный вакуумный распределительный выключатель SDV7 с оператором накопления энергии

Распределительное устройство GM-SG с воздушной изоляцией и интегрированным электрическим стеллажным решением Siemens (SIERS).

A screenshot of a Matterport virtual tour interface showing a 3D model of a building with various rooms and features.
A promotional image of a Siemens product trailer with a blue and white color scheme.

Поддержка

Contact us

Для получения дополнительной информации, включая обслуживание или запасные части, обратитесь в наш Центр поддержки клиентов по телефону: +1 (800) 347-6659 или заполнив форму обратной связи.

Почтовый адрес

Siemens Industry, Inc.
Дорога Сименса, 7000
Уэнделл, Северная Каролина 27591
Соединенные Штаты

Портал запроса ценовых предложений и заказов на покупку

Посетите портал Siemens, посвященный запросам ценовых предложений (RFQ) и заказам на поставку (PO), где вы найдете различное оборудование для распределения электроэнергии низкого и среднего напряжения, услуги, зарядные устройства для электромобилей, а также консультации и решения по автоматизации.

Сопутствующие товары

Узнайте, как продукты и решения Siemens могут помочь вам.

Начните свое путешествие