Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Какое отношение экономия энергии имеет к исцелению

Совместно с Siemens клиника Бремерхавен-Райнкенхайде модернизировала технологию зданий и установок, финансируемую за счет заключения контрактов на повышение энергоэффективности, что компенсирует инвестиции и экономию.

Большой успех в лечении при небольших затратах энергии

Врачи, медперсонал и медицинские технологии вносят решающий вклад в успех исцеления. А также технология строительства и завода. Потому что это означает безопасный уход и приятные условия для пациентов и персонала. Так же обстоит дело и в больнице Бремерхафена. Муниципальная больница неотложной помощи максимальной медицинской помощи состоит из 14 клиник, института и медицинского центра. В больнице на 723 койки работают около 1900 сотрудников. Оператор клиники получает выгоду от проекта по заключению контракта на энергоэффективность с Siemens.

Вызов

После почти 30 лет эксплуатации технические системы 1970-х годов больше не соответствовали современному уровню техники. Например, Клиника Бремерхавен-Рейнкенхайде (Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide GGmbH) решила модернизировать энергоэффективность компании в сочетании с заключением контракта на энергосбережение. Главное: инвестиционные затраты рефинансируются на двенадцатилетнем этапе основного обслуживания за счет экономии энергии. Siemens гарантирует это и в то же время обеспечивает постоянную оптимизацию систем.

Решение

После всестороннего анализа потребностей компания Siemens, в частности, модернизировала или обновила системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систему управления зданием, надежное электроснабжение, стерильные и кухонные технологии. В общей сложности было реализовано около 120 отдельных мер и создана система управления энергетическими данными с более чем 100 счетчиками. Многочисленные инновационные идеи способствовали успешному энергосбережению. Пример: система управления нагрузкой системы управления зданием Desigo переносит пиковые нагрузки на электроэнергию в непиковое время.

Выгода

Первоначальные инвестиции в энергосберегающие мероприятия в размере более девяти миллионов евро были рефинансированы за счет экономии затрат на электроэнергию, гарантированной Siemens по контракту. В общей сложности муниципальная больница сэкономила около 12,5 млн евро на расходах на электроэнергию на основном этапе обслуживания. С этой целью выбросы углекислого газа были сокращены более чем на 42 400 тонн. Выгодный побочный эффект: награждение BUND знаком одобрения «Энергосберегающая больница» и повышение удовлетворенности сотрудников и пациентов.

Полученная экономия значительно превзошла ожидания и прогнозы. Благодаря постоянной оптимизации в ходе сокращения энергоэффективности мы теперь экономим на 40 процентов больше энергии по сравнению с периодом модернизации.
Юрген Бройер, Руководитель отдела технологий и строительства в клинике

Контракты на повышение энергоэффективности: ваш путь к экономии

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN — Доступность — темно-синий 640x360

Рефинансирование инвестиционных затрат

Модернизация обошлась более чем в девять миллионов евро — за 12 лет основного этапа работ они были полностью рефинансированы.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN — Доступность — темно-синий 640x360

Обновление всей технологии

Были обновлены системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система управления зданием, электроснабжение, а также стерильная и кухонная техника.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN — Доступность — темно-синий 640x360

Постоянная поддержка и оптимизация

Заключение контрактов на повышение энергоэффективности предполагает непрерывный анализ и адаптацию систем для обеспечения их оптимальной и эффективной работы.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN — Доступность — темно-синий 640x360

Устойчивое энергосбережение

На основном этапе обслуживания было сэкономлено 12,5 млн евро затрат на электроэнергию. Выбросы CO2 сократились более чем на 42 400 тонн.