Центры обработки данных Keppel во Франкфурте-на-Майне, Германия
Центры обработки данных Keppel являются компанией сингапурской группы Keppel. Компания является поставщиком центров обработки данных, построенных по индивидуальному заказу и размещающих устройств, и базируется во Франкфурте-на-Майне (Германия), где весной 2018 года она приобрела центр обработки данных с высоким уровнем безопасности. Отчасти благодаря используемым решениям Siemens этот центр обработки данных получил сертификат LEED («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании») на платиновом уровне.
Центр обработки данных KDC FRAU 1 в центрах обработки данных Keppel во Франкфурте-на-Майне состоит из трех комплексов: офисов площадью около 1500 квадратных метров, зоны хранения и доставки около 9500 квадратных метров и двухэтажных залов обработки данных площадью 10 000 квадратных метров с дополнительными техническими помещениями площадью 10 000 квадратных метров для кондиционирования воздуха и электроснабжения.
Важнейшими приоритетами здесь являются доступность и надежность, а значит, источники бесперебойного и резервного питания, интеллектуальные технологии безопасности и надежная автоматизация зданий. Автоматизация помещений должна интеллектуально соединять системы охлаждения и кондиционирования воздуха и управлять ими в соответствии с требованиями, чтобы не допустить перегрева серверов.
Решения Siemens для автоматизации, безопасности и энергоснабжения зданий установлены в самом здании. Система подачи энергии оператора сети с резервированием, дополненная двумя распределительными устройствами среднего и низкого напряжения с резервными коммутаторами и шинами, а также двойными системами охлаждения обеспечивают максимальное резервирование и надежность. Решение по контролю доступа и противопожарной защите также имеет решающее значение для доступности центра обработки данных и безопасности данных.
В случае сбоя питания включаются два независимых источника бесперебойного питания (ИБП) и аварийные генераторы, которые могут обеспечивать питание в течение 72 часов без дозаправки. Это позволяет центру обработки данных достичь максимальной избыточности и доступности 99,999%, что соответствует уровню III стандарта, выпущенного Uptime Institute.
Высокая энергоэффективность и сертификация LEED в значительной степени зависят от сложной технологии системы автоматизации зданий Desigo от Siemens, которая также обеспечивает индивидуальное управление и непрерывный мониторинг систем отопления, вентиляции и охлаждения.
Решения по противопожарной защите и безопасности также всегда актуальны: несмотря на постоянно растущий объем данных, потребление энергии соответственно не увеличивается. Соотношение потребляемой энергии и энергетических потребностей серверов было значительно снижено.
Высочайшая энергоэффективность и надежность критически важных систем являются наиболее важными факторами успеха в это время — они обеспечивают непрерывность нашего бизнеса. У нас надежное партнерство с Siemens на будущее.

Центры обработки данных Keppel во Франкфурте-на-Майне, Германия

Центры обработки данных Keppel во Франкфурте-на-Майне, Германия

Центры обработки данных Keppel во Франкфурте-на-Майне, Германия

Автоматизация зданий Desigo с 17 000 точками данных и двумя операционными станциями обеспечивает оптимальное охлаждение.

Система защищена 1600 пожарными извещателями с панелью пожарной сигнализации из семейства продуктов Sinteso, а также надежным обнаружением с помощью систем дымоудаления.

Защита периметра, а также система охранной сигнализации со 168 дверными датчиками и система управления дополняют пакет мер безопасности.

Двойные силовые поля среднего и низкого напряжения на выходе с двойными переключателями и шинами, а также технология двойного охлаждения обеспечивают безопасность источника питания.

Комплексные решения для максимального времени безотказной работы, максимальной энергоэффективности, полной масштабируемости и максимальной безопасности.

Наш обширный портфель систем автоматизации зданий позволяет нам адаптировать решения к конкретным требованиям каждого проекта. Открытость и гибкость — основополагающие принципы всех наших систем.

Защита людей, имущества и зданий — круглосуточно, 365 дней в году. Благодаря облачным технологиям и многолетнему опыту в области противопожарной защиты.

Решения безопасности не только помогают защитить здание и его пользователей, но и создают дополнительную ценность для вашей компании.