Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Развитие культивирования клеток с помощью инноваций

«Встряхнул, а не всколыхнул» — одна из самых известных цитат в истории кино. То, что является стандартом для Джеймса Бонда, также применимо в компании Adolf Kühner AG в Бирсфельдене. Однако ведущий производитель встряхивающих машин для международного рынка уделяет основное внимание не мартини, а выращиванию микробов, а также клеток животных, человека, насекомых и растений. Встряхивающие машины используются в самых разных научных и промышленных областях и часто используются в чистых помещениях. Спектр их применения широк: от пищевых технологий и медицины до промышленной биотехнологии. В зависимости от области применения и потребностей клиентов встряхивающие машины бывают разных размеров — от настольных шейкеров и штабелируемых инкубационных шейкеров до так называемых биореакторов с орбитальным встряхиванием. В последнем случае, проще говоря, создаются и контролируются оптимальные условия для культивирования клеточных культур с регулированием таких параметров, как температура, pH и подача кислорода.

Простота в обращении благодаря одноразовым сумкам

Системы биореакторов с орбитальным встряхиванием от Adolf Kühner идеально подходят для культивирования всех типов клеточных культур и доступны в четырех размерах для разных рабочих объемов от 1,5 до 2500 литров. Таким образом, они соответствуют шкале микротитровых пластин и колб для встряхивания и представляют собой ключевой компонент так называемого процесса масштабирования от лаборатории до экспериментального и крупномасштабного промышленного масштаба. Основное преимущество комбинирования микротитровых пластин, колб для встряхивания и встряхиваемых биореакторов заключается в последовательной гидродинамике, соединяющей эти встряхиваемые системы. Это обеспечивает воспроизводимые условия выращивания на протяжении всего процесса масштабирования и упрощает его.

Культивирование клеток — сложный процесс. Четко структурированная панель управления позволяет контролировать текущее состояние ячеек в любое время.

Культивирование клеток — сложный процесс. Четко структурированная панель управления позволяет контролировать текущее состояние ячеек в любое время.

Стоимость содержимого биореактора может легко составить несколько сотен тысяч швейцарских франков. Резервная система управления обеспечивает успешное выполнение многодневного процесса выращивания.

Стоимость содержимого биореактора может легко составить несколько сотен тысяч швейцарских франков. Резервная система управления обеспечивает успешное выполнение многодневного процесса выращивания.

Качество, доступное в долгосрочной перспективе

Siemens выступает за долгосрочное надежное качество, соответствующее ценностям Адольфа Кюнера. По этой причине, а также потому, что клиенты постоянно запрашивают машины с компонентами Siemens, Адольф Кюнер уже много лет использует продукцию Siemens. До сих пор панели Siemens в основном интегрировались, поскольку электроника машин обычно разрабатывалась собственными силами.

Для такой крупной системы, как биореактор SB2500-Z, вес которой при полной загрузке может превышать пять тонн, компания решила использовать стандартные компоненты Siemens для всего процесса проектирования. Компоненты Siemens хорошо зарекомендовали себя и популярны в требовательных фармацевтических и пищевых отраслях, а благодаря порталу TIA Portal они также доступны в единой экосистеме.

Технический обзор

Резервная система управления SIMATIC S7, дополненная гибкими периферийными модулями Remote IO ET200SP, обеспечивает непрерывный процесс. SIMATIC WinCC OA обеспечивает индивидуальное, независимое от производителя и платформы управление и мониторинг технических систем, особенно для приложений с высокими требованиями к адаптации к индивидуальным требованиям заказчика. Это позволяет WinCC OA в полной мере продемонстрировать свои сильные стороны даже на машинах Adolf Kühner AG в промышленных условиях.