Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Центр обработки данных с современным архитектурным дизайном с большой стеклянной стеной и современным зданием на заднем плане.

Управление сложностью с помощью мощных данных

Управлять колокационным центром обработки данных непросто: обеспечить клиентам максимальное время безотказной работы и при этом управлять инфраструктурой экономичным, надежным, безопасным и устойчивым образом. Управляя 80 000 серверами и сохраняя конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, компания NXTGen превратила свое предприятие в высокопроизводительный актив.

Высокопроизводительный центр обработки данных для NxtGen

Являясь одним из крупнейших поставщиков колокационных центров обработки данных в Индии, NXTGen стремится безопасно и эффективно масштабироваться по мере развития цифровых технологий в Индии. Для улучшения работы центра обработки данных компания NxtGen внедрила платформу управления зданием. Desigo CC для мониторинга всех дисциплин в центре обработки данных — от пожарной безопасности, физической безопасности до управления энергопотреблением и мониторинга систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это решение позволяет NxtGen оптимизировать энергоэффективность, повысить производительность персонала и улучшить устойчивое развитие.

Комплексный подход к многообещающему будущему

В солнечный день группа в официальной одежде позирует перед современным зданием с надписью «Польша».

Управление зданием

Интегрированная платформа управления зданием была разработана для создания безопасных и эффективных объектов. Desigo CC охватывает весь спектр применения.

Интерьер центра обработки данных с рядами серверов и сетевого оборудования.

Физическая охрана

Наш обширный портфель средств безопасности — от защиты периметра, контроля ворот и обнаружения вторжений до контроля доступа и управления посетителями — поможет защитить ваши объекты с помощью средств физической защиты первой линии.

На изображении показан рыночный центр обработки данных, ориентированный на пожарную безопасность, с ключевым изображением.

Пожарная безопасность

От профилактических мер и раннего обнаружения до услуг по сигнализации и пожаротушению — мы предлагаем широкий спектр услуг для обеспечения бесперебойной работы, безопасности персонала, предотвращения потери данных и снижения рисков.

Реальное конкурентное преимущество заключается в том, как вы контролируете, обслуживаете и экономите энергию с помощью технологий. Именно этого мы и добились с Siemens.
А. А. Раджгопал, Главный исполнительный директор, ООО «Центр обработки данных и облачные технологии нового поколения»

Ознакомьтесь с другими ресурсами NxtGen