Переднюю часть автомобиля занимает так называемый энергетический модуль — впечатляющая конструкция, в которой также находится кабина водителя. Он содержит дизельный генератор мощностью 15 кВт с сажевым фильтром, систему привода Sinamics S120, четыре батареи, силовую электронику с двумя органами управления S7 для управления и управления батареями, всю гидравлическую систему, а также тормозную пневматику.
Компоненты, расположенные за пределами нагреваемого энергетического модуля, разработаны в режиме «Siplus extreme» для особо суровых условий окружающей среды: механические, химические или биологические нагрузки, конденсация и температура до минус 25 градусов не могут повредить компоненты.