Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Революция в промышленном производстве тепла

ООО «Технологическая компания по производству тепловых насосов Nengyin в Гуанчжоу»

ООО «Технологическая компания по производству тепловых насосов Nengyin в Гуанчжоу»

Компания Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. расположена в провинции Гуандун и является лидером в области инноваций в области высокотемпературных тепловых насосов. Основанная в городе Фошань, компания Nengyin занимается разработкой эффективных и высокопроизводительных технологий отопления. Siemens уже более десяти лет является ключевым партнером и привержена миссии Nengyin по революционному преобразованию сектора высокотемпературных тепловых насосов с помощью инновационных решений. Вместе мы расширяем границы промышленного отопления, устанавливаем новые отраслевые стандарты и прокладываем путь к экологичным решениям.

Вызовы

Стремясь стать лидером в сегменте высокотемпературных тепловых насосов, компания Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. столкнулась с некоторыми проблемами. Основной проблемой была необходимость в технологических инновациях, которые обеспечили бы максимальную эффективность и надежность применения тепловых насосов, особенно при разработке надежных решений для работы при высоких температурах и оптимизации конструкции системы с точки зрения безопасности и эффективности.

Большой промышленный тепловой насос зеленого и белого цвета занимает видное место в просторном заводском помещении. Устройство имеет замысловатые белые решетки на синих ребрах охлаждения. На заднем плане другое заводское оборудование и желтые рабочие столы видны под высоким потолком с выступающими балками
Изображение продукта siemens: Холодильный клапан MVL702 и драйвер

Решение

В ответ на эти вызовы компания Siemens начала тесное сотрудничество с компанией Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., разработав индивидуальное решение, отвечающее их конкретным потребностям. Вместо универсального подхода компания Siemens разработала индивидуальное комплексное решение, включающее следующие компоненты:

  • Магнитный расширительный клапан MVL702: более высокий предел рабочей температуры (макс. 130 ℃), точное регулирование потока, скорость и точность клапана для экономии энергии за счет адаптации перегрева до самого низкого уровня, но при этом стабильной рабочей точки.
  • Контроллер Climatix C400: повышает точность управления системой.
  • Приложение для индивидуального управления: специализированное программное обеспечение, которое легко интегрируется с существующими технологиями, отточенное в соответствии с уникальной логикой управления Guangzhou Nengyin и конкретными эксплуатационными требованиями.
  • Датчики давления и температуры пара.

Такой индивидуальный подход не только соответствует строгим стандартам, но и превосходит их, обеспечивая оптимальную производительность и надежность.

Как решение помогло решить проблемы клиентов

В ходе революционных пилотных испытаний в современной лаборатории Nengyin индивидуальное решение Siemens позволило значительно повысить производительность.

Скриншот веб-интерфейса Climatix IC с графиком тренда CompRatio. График показывает две линии, красную и зеленую, колеблющиеся примерно от 5,00 до 9:00 по оси Y в течение временного окна с 17:00 до 20:00 29 сентября 2024 года. Под основным графиком на диаграмме, заполненной зеленым цветом, показан график «Unit1.dispStatus.comPratio2» за тот же период. В интерфейсе также отображаются такие параметры навигации, как «Панель управления предприятием», «Точки данных» и «Сигналы тревоги»

180% Высокий КПД (коэффициент полезного действия)

Впечатляющее увеличение COP на этапах нагрева на 18%, что превзошло показатели конкурентов.

130°C Операции

Возможность работы при повышенных температурах позволяет работать при температуре 130°C, что позволяет клиентам оставаться лидерами.

20 мин Контроль перегрева нагнетания

Революционное ускорение достижения целевого перегрева в 3 раза быстрее — 20 минут вместо 60.

7.1 Степень сжатия

Превосходная эффективность, демонстрирующая значительно более низкую степень сжатия 7,1 по сравнению с 7,5 у конкурента.

Выгоды для клиентов

Компания Nengyin добивается конкурентного преимущества благодаря усовершенствованной системе Siemens, позволяющей нагревать промышленное отопление выше 130°C при сохранении энергоэффективности. Это приводит к значительной экономии затрат на электроэнергию и укрепляет приверженность Nengyin экологической устойчивости.

Бирюзовый значок термометра с цифрой 130 в лампочке рядом с бирюзовой стрелкой, направленной вверх, и все это на черном фоне. Это указывает на повышенную температурную способность.

Возможность работы при повышенных температурах

Обеспечивает работу при температуре выше 130 °C, позиционируя клиентов как лидеров в области высокотемпературных применений

Значок штекера со шнуром, кружащим лист, иллюстрация энергоэффективности

Энергоэффективность с увеличением КПД на 18%

Наша технология значительно снижает эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду для конечных пользователей.

Инфографика с определением целей в области устойчивого развития и дорожными картами с зеленым фоном, различными значками и текстом.

Стратегическое партнерство

Предоставляет нашим клиентам возможность достичь своей цели доминирования в отрасли с помощью передовых энергоэффективных решений для тепловых насосов.

Результаты испытаний подтвердили ощутимые преимущества решения в повышении общей производительности высокотемпературных тепловых насосов. Он полностью отвечает строгим требованиям, предъявляемым к таким высокопроизводительным тепловым насосам.
Г-н Линь Чунвэнь, Генеральный менеджер, Гуанчжоу — Нэнъи

Материалы по теме

Начните свой путь к цифровизации