Непревзойденная защита незаменимых данных
В четырех немецких центрах обработки данных Siemens EAGLE хранится особое сокровище: данные операционных процессов и многочисленных клиентов. Шесть из восьми петабайт (8000 терабайт) текущего объема данных хранятся на серверах неприметного здания в Мюнхене. Центр обработки данных с удивительно низким потреблением энергии. Причиной этого является полностью интегрированная концепция энергоснабжения от Siemens Smart Infrastructure. Здание получило золотой сертификат LEED от Совета по экологическому строительству США.
Вызов
Для защиты от взлома и контроля доступа требовалось абсолютно надежное комплексное решение безопасности с использованием самых современных технологий защиты от взлома. Существует еще одна угроза безопасности центров обработки данных: пожар. Высокая энергетическая нагрузка, большое количество кабелей и легковоспламеняющихся материалов, а также постоянная тяга системы охлаждения повышают риск возгорания. Здесь требовалось специальное комплексное противопожарное решение.
Решение
Инновационная система контроля доступа основана на модульной системе Siport. Например, компания предлагает считыватели бесконтактных идентификационных карт, брелоков, биометрических считывателей или даже мобильных устройств с технологией связи ближнего поля (NFC). Если вы хотите зайти на серверы дата-центра EAGLE, сначала нужно поднести специальную метку к считывателю, а затем сканируется ладонь. Для противопожарной защиты специальная система обнаружения дыма (VESDA) обнаруживает пожары на ранней стадии. В случае срабатывания пожарной сигнализации газ подается в здание. Безвредный для человека газ удаляет кислород из огня и немедленно тушит его. В то же время пожарная команда приведена по тревоге.
Выгода
Решение по контролю доступа и противопожарной защите имеет решающее значение для доступности и безопасности данных центра обработки данных. Это доказало свою эффективность: с момента открытия Мюнхенский центр обработки данных EAGLE работает надежно и бесперебойно. Это также обеспечивается резервированием различных компонентов системы, от систем кондиционирования воздуха до энергоснабжения.
Защита данных, пожалуй, является одной из самых важных задач в современном мире и включает такие цели, как конфиденциальность, целостность и доступность.
Инновационная концепция безопасности и защиты

Данные, защищенные от посторонних лиц
Система контроля доступа предотвращает доступ посторонних лиц к зонам, связанным с безопасностью. Чувствительные районы особенно защищены.

Концепция минимизирует риск возникновения пожара
Концепция противопожарной защиты специально разработана для помещений с повышенным риском возгорания и работы серверов. Тушение производится безвредным газом.

Безопасная круглосуточная работа
Все системы спроектированы так, чтобы быть отказоустойчивыми, включая строительные технологии. Это обеспечивает бесперебойную круглосуточную работу.

Связано и централизованно контролируется
Решение по безопасности и противопожарной защите построено друг на друге по модульному принципу и связано друг с другом. Его можно централизованно контролировать и контролировать.
Возможно, вас также заинтересует

Building Services
Строительные услуги помогут вам получить максимальную отдачу от вашего здания. Данные о зданиях позволяют улучшить эксплуатацию здания.

Противопожарная защита
Защита людей, имущества и зданий — круглосуточно, 365 дней в году. Благодаря облачным технологиям и многолетнему опыту в области противопожарной защиты.

Охрана
Решения безопасности не только помогают защитить здание и его пользователей, но и создают дополнительную ценность для вашей компании.

Автоматизация и управление зданием
Наш обширный портфель систем автоматизации зданий позволяет нам адаптировать решения к конкретным требованиям каждого проекта. Открытость и гибкость — основополагающие принципы всех наших систем.