Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Справка

Управление водными путями Бельгии, отвечающее требованиям завтрашнего дня

Компания De Vlaamse Waterweg модернизировала 63-километровый канал Дессель-Турнхаут-Шотен с помощью EQUANS и Siemens. Благодаря централизации 9 шлюзов и 11 мостов операции становятся безопаснее, надежнее и эффективнее, обеспечивая круглосуточное удовлетворение потребностей критически важной инфраструктуры.

Модернизация бельгийских водных путей

По внутренним водным путям Бельгии ежегодно перевозится более 160 миллионов тонн грузов, однако из-за растущего трафика судоводители сталкиваются с задержками на мостах и шлюзах. Компания De Vlaamse Waterweg, которая управляет внутренними водными путями Фландрии, решила изменить эту ситуацию. Доверив системному интегратору EQUANS оснастить канал Дессель-Турнхаут-Шотен передовой технологией дистанционного и централизованного управления Siemens, они добились значительного повышения скорости и безопасности, революционизировав и подготовив путешествие бесчисленного количества судов к будущему.

Иконка для круглосуточной доступности

Работа в режиме 24/7 без простоев

Для критически важной инфраструктуры доступность не подлежит обсуждению. Резервная система SIMATIC S7-1518HF обеспечивает непрерывную работу и централизованное управление из одного места, обеспечивая круглосуточную работу водных путей.

Графика со стрелкой вверх для: высокой эффективности

Повышенная безопасность и эффективность

Аварийное управление должно быть надежным. Благодаря безопасному удаленному доступу и интеграции каналов с камер операторы могут лучше видеть ситуацию на месте, что позволяет им быстрее управлять большим количеством мостов и шлюзов, используя ту же рабочую силу.

Значок кибербезопасности

Высокая кибербезопасность

Подключение сторонних систем требует надежной защиты от киберугроз. Благодаря использованию Siemens Flexible F-Link и SIMATIC ET 200SP данные шифруются и защищаются, обеспечивая целостность критически важной инфраструктуры.

Управление потоками перемен

Модернизация канала, по которому ежегодно перевозятся миллионы тонн грузов, была непростой задачей. Компании De Vlaamse Waterweg совместно с EQUANS и Siemens пришлось решить ряд важнейших задач, чтобы обеспечить надежную, безопасную и эффективную работу в будущем. Тесное сотрудничество и правильные технологии позволили проекту идти по намеченному курсу.

Перспективная и резервная инфраструктура

Для критически важной инфраструктуры надежность не подлежит обсуждению. Чтобы гарантировать бесперебойное обслуживание, система каналов должна быть как перспективной, так и полностью отказоустойчивой. Вместе с EQUANS компания Siemens создала отказоустойчивую магистраль на основе резервного модуля SIMATIC S7-1518HF, который заменил предыдущий центральный ПЛК.

«Если вы будете следовать этим правилам программирования, вам не придется вносить никаких изменений в программирование при переходе с одного центрального ПЛК на резервные ПЛК — вам нужно будет только перенастроить. Мы переподключили все ПЛК на 20 объектах за одну ночь, и все сразу же заработало».

— Джеймс Бритс, руководитель проектов автоматизации в EQUANS

Камера наблюдения установлена на столбе на открытой площадке.

Безопасное дистанционное управление и соответствие нормативным требованиям

Централизация управления означала выполнение сложного набора требований: законодательство об эксплуатации машин, безопасности и кибербезопасности требовало решения, которого еще не существовало. Аварийные процедуры должны были работать с резервированием как удаленно, так и на месте, а протоколы безопасности, не поддерживающие маршрутизацию, особенно затрудняли подключение. Прорывом стало использование гибкого F-Link от Siemens в сочетании с SIMATIC ET 200SP, обеспечивающее безопасную зашифрованную связь по существующей оптоволоконной сети. Благодаря встроенным камерам операторы получили еще большую обзорность, чем раньше, благодаря чему они могли уверенно держать руку за рулем, а обзор стал еще лучше, чем когда-либо прежде.

«Централизация имеет множество преимуществ: судам внутреннего плавания больше не нужно ждать, и мы можем лучше использовать наших шлюзов. Мы можем управлять гораздо большим количеством судов с таким же количеством людей».
— Том Вершурен, эксперт по водным технологиям компании De Vlaamse Waterweg

Стандартизация и оптимизированное обслуживание

Использование множества различных систем затрудняло техническое обслуживание и препятствовало постоянному выполнению операций. Компания De Vlaamse Waterweg решила создать унифицированную инфраструктуру, которая сделает операции более последовательными и надежными. Для этого они решили внедрить TIA Portal от Siemens в качестве центральной инженерной платформы и интегрированных диагностических инструментов, обеспечивающих единую стандартизированную платформу на всех объектах. Это обеспечило более плавные технологические процессы, ускорение технического обслуживания и долгосрочную эффективность, а также снижение затрат и улучшение состояния окружающей среды за счет оптимизации уровня воды.

Строительная площадка с большим строящимся зданием, окруженным различной строительной техникой и рабочими.

Джеймс Бритс (EQUANS), Брехт Вандендоорент (Siemens) и Том Вершурен (De Vlaamse Waterweg)

Составление плана на будущее

Модернизация канала Дессель-Турнхаут-Шотен уже изменила повседневные операции, сделав их более быстрыми, безопасными и надежными. Но для De Vlaamse Waterweg это только начало более широкого пути. Время ожидания судов уже значительно сократилось, и в будущем суда могут даже получать цифровые инструкции, аналогичные «Google Maps for waterways», с примерным временем прибытия и оптимизированной скоростью навигации. Долгосрочная концепция заключается в управлении всеми фламандскими водными путями из трех централизованных диспетчерских пунктов в Эвергеме, Виллебруке и Хасселте. Этот следующий шаг позволит повысить качество обслуживания при сохранении прежней рабочей силы и обеспечить стабильное функционирование водных путей региона на десятилетия вперед.