Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
От разорения к революции

Расцвет Gioia22

Как Coima и Siemens превратили заброшенную башню в самое умное и экологичное здание Италии

75%

снижение энергопотребления по сравнению с аналогичными офисными башнями в Милане

2260 т

экономии углекислого газа в год — эквивалентно посадке 4500 деревьев

65%

потребности здания в отоплении и охлаждении удовлетворяются фотоэлектрическими панелями

В самом сердце миланского района Порта Нуова — символа инновационного духа города — стоит офисный небоскреб Gioia22 высотой 120 метров.

Эта выдающаяся достопримечательность с характерной угловатой формой, вдохновленной Альпами, и мерцающим стеклянным фасадом — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Интеллектуальные технологии вплетены в структуру проектирования, строительства и управления зданием. Gioia22 — это смелое сочетание технологий, устойчивого развития и ориентированного на человека дизайна — от интегрированной фотоэлектрической системы до датчиков Интернета вещей и передовой платформы анализа данных.

Gioia22, первое в Италии здание с почти нулевым потреблением энергии (NZeB), с гордостью свидетельствует об умном развитии офисных зданий.

И все началось со смелого видения.

Антенна здания Coima Gioia22 со стороны

Вызов

В 2012 году 80-метровое офисное здание было заброшено в самом центре делового района Милана. Первоначально построенный в 1961 году, он служил штаб-квартирой INPS более 50 лет. После четырех долгих лет пустования здание было приобретено компанией Coima SGR в 2016 году. Являясь лидером в области инвестиций, развития и управления устойчивой недвижимостью, Coima привнесла в проект футуристическое видение: создать автономное здание, способное общаться, адаптироваться и облегчать жизнь всем, кто в нем живет, при одновременном принятии амбициозных мер по обеспечению устойчивого развития.

Эти высокие цели потребовали сноса старого здания и возведения его заново. В сотрудничестве с архитекторами Pelli Clarke Pelli старое здание было снесено и заложен краеугольный камень нового здания. Следующая задача заключалась в том, чтобы выяснить, как максимизировать преимущества для конечных пользователей при минимальном потреблении энергии.

Решение

Чтобы воплотить свое смелое видение в реальность, Coima выбрала Siemens в качестве надежного технологического партнера. Вместе Coima и Siemens превратили Gioia22 из простого здания в живую интеллектуальную систему, постоянно анализирующую, корректирующую и оптимизирующую.

«Выбор Siemens в качестве поставщика и партнера стал результатом предыдущего сотрудничества», — говорит Франческо Моретти, директор по управлению разработкой Coima. «На управляемых нами объектах недвижимости, в первую очередь в Порта-Нуова, Siemens поставляет 60% оборудования и систем и имеет проверенный опыт обеспечения надлежащей эксплуатации, эффективного управления и отличной поддержки. Таким образом, это было естественное развитие истории, которая уже связывает нас. С помощью Gioia22 и нашего последнего проекта Porta Nuova Pirelli35 мы создаем нечто исключительное, безупречно работающее и определяющее будущее».

Вид на здание Coima Gioia22 спереди на рассвете или закате

Платформа управления умными зданиями Siemens, Desigo CC, выполняет такие же функции, как и мозг Gioia22: собирает и анализирует полученные в зданиях данные для адаптации к меняющимся потребностям жильцов. Сюда входят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха), освещение, затенение, автоматизация помещений и пожарная безопасность.

Например, Desigo CC использует данные интеллектуальных датчиков и метеостанций в реальном времени для автоматической регулировки освещения и жалюзи. Если кто-то входит в комнату, здание реагирует. Освещение регулируется в соответствии с естественным дневным светом. Жалюзи опускают или поднимают, чтобы создать оптимальную температуру в помещении. Абажуры наклоняются для предотвращения бликов. Когда комната опустеет, свет выключается, и здание соответствующим образом регулирует жалюзи.

Безопасность также органично интегрирована. Противопожарная защита, также централизованно контролируемая Desigo CC, осуществляется компанией Siemens Cerberus PRO система. Подключенный к облаку, он обеспечивает удаленный доступ в любое время и в любом месте, улучшая мониторинг, обслуживание и планирование.

Вид на вестибюль Coima Gioia22

В Desigo CC также интегрирована впечатляющая экспозиция здания, состоящая из 3000 фотоэлектрических панелей, покрывающих большую часть фасада. Количество чистой электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрической системой, эквивалентно потребностям 306 домов в энергии. Кроме того, система отопления, вентиляции и кондиционирования использует подземную воду для отопления и охлаждения, оптимизированную интеллектуальными датчиками и субсчетчиками, которые отслеживают использование тепловой энергии в режиме реального времени.

«Одной из наиболее важных мер по обеспечению устойчивого развития, которые мы приняли, стала установка счетчиков впуска и возврата для измерения количества тепловой энергии горячей или холодной воды, используемой системой отопления и охлаждения водоносного горизонта», — говорит Франческо Ризитано, руководитель регионального отдела продаж Siemens Smart Infrastructure в Италии. «В результате наша система Desigo CC может контролировать температуру на входе и обратке, а также уровень воды, что способствует достижению целей по энергосбережению в здании».

Desigo CC также объединяет облачную платформу управления энергопотреблением и активами на базе цифровой строительной платформы Siemens Building X. Разработанная для оптимизации энергоэффективности зданий, она легко интегрирует сложные источники данных, такие как энергоснабжение, энергопотребление, производительность системы и устойчивое развитие.

Возможность управлять, контролировать и контролировать все технические системы здания с центральной платформы сыграла важнейшую роль в воплощении смелого видения Coima в жизнь. Интеллектуальное сочетание технологий и устойчивого развития обеспечивает максимальный комфорт для тысяч работников и значительно снижает воздействие на окружающую среду.

Вид на здание Coima Gioia22 с фасада в дневное время

Сотрудничество между Coima и Siemens также помогло Gioia22 получить международные сертификаты LEED (Leadership of Energy and Environmental Design) Platinum и Well Silver, которые признают устойчивость зданий на основе экономических, экологических и социальных критериев.

Gioia22 — это не просто проект умного офиса. Это прототип будущего: здание, которое адаптируется, учится и процветает. Пространство, в котором заботятся не только о населяющих его людях, но и о планете за ее пределами.

Вот что происходит, когда смелые идеи сочетаются с правильными технологиями.

Результаты

Gioia22 официально открыла свои двери в 2021 году, через два с половиной года после начала проекта. Это крупнейшее в Италии здание с почти нулевым потреблением энергии (NZeB) высотой 26 этажей, которое может похвастаться впечатляющими результатами:

  • Снижение энергопотребления на 75% по сравнению с аналогичными офисными башнями в Милане
  • Снижение выбросов CO2 на 2260 тонн в год, что эквивалентно посадке 4500 деревьев
  • 65% потребностей здания в отоплении и охлаждении удовлетворяются фотоэлектрическими панелями
  • Комфортная, здоровая и стильная работа на 2800 человек
  • Сертификаты LEED Platinum и WELL Silver
«Благодаря использованию солнечных батарей и грунтовых вод здание потребляет на 75% меньше энергии, чем аналогичные офисные башни в Милане. По сравнению с предыдущим зданием выбросы углерода сократились на 2260 тонн в год, что эквивалентно поглощению углерода примерно 10 гектарами леса или 4500 деревьев. Энергии, вырабатываемой нашей фотоэлектрической системой, будет достаточно для удовлетворения энергетических потребностей 306 домов».
Стефано Корбелла, Сотрудник по вопросам устойчивого развития в Coima