Центр загрузок Siemens «Умное здание»
Скачайте материалы Siemens по интеллектуальным строительным решениям, чтобы получить самую свежую техническую документацию, спецификации продукции и инновационные решения для поддержки разработки интеллектуальных зданий.
Заголовок | Дата | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|
Управление коммутатором Интеллектуальная панель управления KNX | 2024-09-11 | 7,6 МБ | |
Серия Climatix S400 — специализированный контроллер для климатического оборудования | 2024-03-28 | 1,15 МБ | |
2024-03-28 | 0,95 МБ | ||
2023-05-25 | 4,2 МБ | ||
2022-11-28 | 0,78 МБ | ||
Система Desigo — наслаждайтесь комплексными строительными решениями | 2022-09-16 | 6,90 МБ | |
2020-06-08 | 1,04 МБ | ||
Управление давлением в помещении Desigo для автоматизации помещений | 2019-09-25 | 1,13 МБ | |
2019-09-25 | 1,19 МБ | ||
2016-11-16 | 0,74 МБ | ||
2018-07-16 | 3,67 МБ | ||
Новое поколение интеллектуального универсального контроллера | 2018-04-04 | 1,55 МБ |
Заголовок | Дата | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|
2025-9-21 | 1,44 МБ | ||
2024-10-23 | 7,23 МБ | ||
2024-09-10 | 2,7 МБ | ||
RDF4.. Сетевые контроллеры температуры серии BACnet и Modbus | 2024-03-28 | 1,20 МБ | |
2023-01-18 | 1,26 МБ | ||
2022-12-23 | 0,7 МБ | ||
2022-09-07 | 2,5 МБ | ||
Контроллер температуры KJY серии WA для комбинированной рамы | 2022-09-07 | 2,4 МБ | |
2022-09-07 | 2,4 МБ | ||
2021-11-15 | 0,36 МБ | ||
Модная домашняя жизнь предлагает необычайно комфортные впечатления | 2021-10-14 | 2,35 МБ | |
Обзор продуктов для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования | 2021-04-30 | 2,78 МБ | |
2020-07-01 | 0,43 МБ | ||
2020-04-09 | 1,00 МБ | ||
2018-03-27 | 0,43 МБ | ||
Symaro - Усовершенствованные датчики, высококачественные измерения | 2019-11-07 | 1,12 МБ | |
Привод ветрового клапана — гарантия качества эффективной системы вентиляции | 2017-09-07 | 0,83 МБ | |
2019-03-13 | 3,00 МБ |
Заголовок | Дата | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|
2023-04-04 | 419 КБ | ||
2019-07-29 | 1,51 МБ | ||
Инновационная электронная система управления соотношением воздуха и топлива | 2018-05-03 | 2,22 МБ | |
2019-04-23 | 6,71 МБ | ||
2019-03-21 | 1,54 МБ | ||
2021-04-26 | 342 КБ | ||
2021-04-26 | 507 КБ |
Заголовок | Дата | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|
Система пожаротушения мелкодисперсным водяным туманом высокого давления | 2026-2-3 | 8,8 МБ | |
2025-09-09 | 2,6 МБ | ||
Контроллер пожарной сигнализации и газового пожаротушения XC720 нового поколения | 2025-09-09 | 0,14 МБ | |
2024-11-20 | 2,87 МБ | ||
2024-5-30 | 1,5 МБ | ||
2023-11-13 | 3,8 МБ | ||
2023-9-19 | 1,4 МБ | ||
2023-7-6 | 1,4 МБ | ||
2023-6-29 | 1,21 МБ | ||
2023-6-29 | 2,29 МБ | ||
2023-6-29 | 2,54 МБ | ||
Стратегия пожарной безопасности предприятий по производству литий-ионных аккумуляторов | 2023-6-29 | 7,90 МБ | |
2021-06-16 | 0,35 МБ | ||
2018-08-02 | 1,15 МБ | ||
2016-10-14 | 0,70 МБ | ||
Комплексное решение по противопожарной защите центров обработки данных от Siemens | 2017-01-04 | 0,90 МБ | |
2017-01-04 | 0,30 МБ | ||
Система пожарной сигнализации Siemens - эксперт по безопасности отелей | 2016-10-09 | 0,78 МБ | Загрузить |
Загрузить заголовок | Дата | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|
Интегрированная гибкая и надежная платформа управления доступом SiPass | 2019-07-09 | 1,10 МБ | |
Интеллектуальное решение управления и управления Siveillance Vantage | 2019-07-09 | 0,59 МБ | |
Siiveillance Viewpoint — новое поколение информации о физической безопасности | 2019-07-09 | 0,58 МБ | |
2019-07-09 | 0,55 МБ |
Заголовок | Дата | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|
Интегрированное решение Siemens для медико-биологических наук | 2019-03-21 | 2,18 МБ | |
2017-06-09 | 0,63 МБ | ||
Инновационное интеллектуальное офисное решение Siemens для беспроводного Интернета вещей | 2021-05-26 | 0,59 МБ | |
Эксперт по эффективности активов в сфере создания цифровых сервисов | 2024-03-06 | 1,22 МБ |