Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности - Пожарная безопасность города

Умные системы противопожарной защиты помогают повысить безопасность зданий — от центров обработки данных и больниц до кампусов и складов. Ознакомьтесь с комплексным портфелем решений Siemens по противопожарной безопасности, чтобы найти наиболее подходящий для вашего типа здания.

Интеллектуальная защита важна в каждом здании

Получите самые эффективные решения, продукты и услуги в области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, необходимые для защиты людей, имущества и зданий. Сертифицированные специалисты Siemens Technology устанавливают, обслуживают и расширяют системы Desigo и Cerberus PRO. От розничных банков и ресторанов до университетов и высотных зданий — гибкий портфель решений Siemens по противопожарной безопасности поможет защитить ваш бизнес.

Вид с воздуха на оживленный индийский город с современными зданиями, дорогами и инфраструктурой на фоне гор

Маленький и простой

Типы небольших зданий

Розничные офисы или банки

Розничным офисам или банкам требуются простые и удобные средства пожаробезопасности, а также гибкие критерии обнаружения для различных зон.

Человек стоит перед большой белой стеной с синей линией.

Рестораны

В небольших ресторанах есть разные помещения, такие как кухня, бар, столовая, туалет и складские помещения, где требуется простая и удобная система пожарной безопасности и гибкие критерии обнаружения.

Человек сидит за столом с тарелкой еды и стаканом воды.

Другие типы небольших зданий

Небольшие розничные магазины, клиники, магазины шаговой доступности и другие небольшие здания также обычно требуют простых и удобных средств пожаробезопасности с гибкими опциями обнаружения.

Фотография офисного здания Siemens в Зальцбурге, Австрия.

Обзор решения Siemens по пожарной безопасности

Siemens предлагает экономичные и эффективные 50-точечные системы пожарной сигнализации Cerberus PRO или Desigo Fire Safety, а также ряд стандартных и передовых интеллектуальных систем обнаружения, обеспечивающих безопасность небольших объектов.

Основные моменты

  • Простая установка, управление и обслуживание
  • Простота эксплуатации обеспечивает постоянную безопасность клиентов
  • Гибкие возможности мониторинга вдали от панели
  • Полный спектр детекторов дыма, включая многокритериальные
  • Выпуск и расширение NAC с помощью PAD-5
  • Освобождение поддерживается в целях предупреждения или наводнения

Эффективный

  • Быстрая и простая установка и автоматическое программирование сводят к минимуму задержки при запуске и запуске бизнеса
  • Интуитивное меню и четкие сообщения на панели обеспечивают простое управление
  • Планируемая совместимость с будущими детекторами и периферийными устройствами Siemens
  • Встроенная изоляция (ISO-технология), включенная во все основные устройства без дополнительных затрат, обеспечивает лучшую защиту и непрерывность бизнеса за счет более быстрого устранения неполадок и обслуживания

Гибкое обнаружение

  • Экономичные тепловые, оптические и термические/оптические детекторы
  • Одобренные UL-268 детекторы со встроенной изоляцией, технология ISO
  • Высокочувствительные многокритериальные детекторы ASA, оснащенные гарантией отсутствия ложных срабатываний, защищают чувствительные или дорогостоящие зоны
  • Доступно более 20 стандартных предустановленных профилей обнаружения в зависимости от условий окружающей среды

Компактный и мощный

  • Дистанционный пожарный терминал обеспечивает гибкое управление системой
  • Интегрированный DACT для централизованных служб мониторинга
  • Подключите детекторы через 1 цепь класса A или 2 класса B
  • 4 системных реле (аварийное, контрольное, аварийное, программируемое)
  • 2 дополнительных разъема питания
  • Блок зарядки аккумуляторов обеспечивает работу в случае отключения электроэнергии

Средний и разнообразный

Типы зданий среднего размера

Центры амбулаторной хирургии

Хирургические центры успешно работают, когда они эффективны и безопасны. Удовлетворенность пациентов и положительные результаты лечения повышаются, если время простоя или нарушения здоровья сведены к минимуму. Siemens предлагает системы пожарной сигнализации Cerberus PRO Compact или Desigo Fire Safety Compact, а также широкую линейку пожарных извещателей, позволяющих медицинским учреждениям, таким как амбулаторные хирургические центры, эффективно инвестировать в безопасность жизнедеятельности. Эти системы гарантируют, что преподаватели и пациенты не отвлекаются на вопросы безопасности, а сосредоточены на уходе за пациентами.

Человек стоит перед большим экраном, на котором отображается график на синем фоне.

Школы K-12

Школы K-12 должны защищать наше самое ценное достояние — наших детей. Защита от пожаров и безопасности жизнедеятельности, соответствующая нормам и стандартам, а также обеспечивающая платформу для расширения и перехода на самые современные технологии, имеет решающее значение.

Инновационные сетевые системы пожарной сигнализации Cerberus PRO Compact или Desigo Fire Safety Compact, а также широкая линейка пожарных извещателей обеспечивают защиту преподавателей и студентов в случае пожара. Siemens также предлагает решения для массовых уведомлений для крупных приложений, таких как кампусы средних школ.

Три ученика подходят к школьным дверям.

Функции аварийной эвакуации Siemens

Решения по массовому уведомлению обеспечивают передачу важной информации о чрезвычайных ситуациях

  • Система экстренной голосовой связи доступна в качестве дополнения к системам пожарной сигнализации Cerberus PRO и Desigo Fire Safety
  • Удаленное уведомление и IP-камера в реальном времени через станции управления зданиями и безопасностью жизнедеятельности Siemens

Ресурсы Siemens по пожарной безопасности

Отели

Отелям требуются высоконадежные, гибкие и интеллектуальные системы пожарной безопасности для защиты объекта. Что еще более важно, очень важно защитить гостей, не беспокоя их ненужными сигналами тревоги или неисправностями системы.

Siemens предлагает интеллектуальные системы пожарной сигнализации на 250 и 500 точек, Cerberus PRO Compact или Desigo Fire Safety Compact, а также широкую линейку инновационных пожарных извещателей, обеспечивающих соответствие отелей нормам, а также безопасное, комфортное и беспроблемное пребывание своих клиентов.

Кровать, окно и письменный стол в гостиничном номере.

Электронные дома

Электронные дома нуждаются в противопожарной защите и защите жизнедеятельности, соответствующей нормам и стандартам и обеспечивающей платформу для расширения и перехода на самые современные технологии. Он также обеспечивает комплексную защиту для любого применения в самых исключительных требованиях, таких как зоны, содержащие взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы, труднодоступные помещения и исторические здания с эстетическими или архитектурными ограничениями.

Системы пожаротушения Sinorix, масштабируемые как на небольших, так и на крупных объектах, выделяют чистящее средство, которое обеспечивает устранение любой угрозы пожара в течение нескольких секунд до того, как важнейшие активы могут быть повреждены. Инновационные сетевые системы пожарной сигнализации Cerberus PRO Compact или Desigo Fire Safety Compact, а также широкая линейка пожарных извещателей обеспечивают защиту объекта, его имущества и жильцов в случае пожара.

Человек стоит перед логотипом Siemens на стене.

Особенности решения Siemens по пожарной безопасности

Sinorix — это настраиваемое решение для пожаротушения, которое защищает критически важные зоны и предотвращает сопутствующий ущерб

  • Благодаря экологически чистой жидкости Sinorix 5112 работает быстро, надежно и, что самое главное, безопасно для сотрудников предприятия
  • Можно использовать различные наборы параметров ASA, которые можно переключать в зависимости от времени или для адаптации процессов.
  • Постоянное, надежное и раннее обнаружение пожара даже в часто меняющихся условиях окружающей среды
  • Панели, поддерживающие модернизацию без прерывания бизнес-операций

Ресурсы Siemens по пожарной безопасности

Другие типы зданий среднего размера

Торговым центрам, мотелям, складам, офисам и другим зданиям среднего размера требуется противопожарная защита и защита жизнедеятельности, соответствующая нормам и стандартам и обеспечивающая платформу для расширения и перехода на самые современные технологии.

Инновационные сетевые системы пожарной сигнализации Cerberus PRO Compact или Desigo Fire Safety Compact, а также широкая линейка пожарных извещателей обеспечивают защиту объекта, его имущества и жильцов в случае пожара.

Человек в голубой рубашке и белой шляпе стоит перед зданием.

Обзор решения Siemens по пожарной безопасности

Основные моменты

  • Гибкие и масштабируемые панели, которые можно объединить в сеть и интегрировать с системой управления безопасностью зданий и жизнеобеспечения Siemens
  • Системы включают широкий ассортимент детекторов, включая многокритериальные детекторы пожара/CO для работы в различных условиях, а также гарантию отсутствия ложных срабатываний
  • Опциональная станция управления обеспечивает детальное изучение и контроль сетевых систем здания
  • Удаленное цифровое подключение к нескольким системам пожарной сигнализации через зашифрованное цифровое соединение через облако с помощью Building X Fire Apps
  • Диагностика удаленного просмотра

Инновационное обнаружение

  • Многокритериальная технология Siemens ASA с функцией обнаружения пожара и независимым обнаружением угарного газа на звуковых базах
  • Широкий ассортимент экологически чистых, неионизирующих детекторов с более чем 20 предустановленными настройками применения/окружающей среды и оповещениями о низкой/высокой температуре для различных чистых и грязных сред
  • Обнаружение участков МРТ с помощью дистанционного детектора Siemens с использованием отбора проб воздуха
  • Детекторы соответствуют стандартам UL-268, UL2075 и NFPA 720

Нет ложных срабатываний

  • Каждый детектор с технологией ASA гарантированно не поддастся обманным явлениям
  • Гарантия отсутствия ложных срабатываний для детекторов ASA Technology гарантирует, что ложные срабатывания не являются результатом неисправности детектора и значительно снижает вероятность ненужных аварийных сигналов

Надежный и гибкий

  • Сеть, состоящая из 32 панелей с 250 или 500 точками, может быть объединена в сеть для будущих изменений или расширений конструкции здания
  • Удаленный анализ и оценка системы позволяют получить информацию о состоянии системы в реальном времени, а также улучшить планирование обслуживания
  • Автоматическая настройка устройств и настройка профилей детекторов прямо с панели
  • Теперь объекты с противопожарными системами Siemens MXL можно модернизировать до систем пожарной безопасности Cerberus PRO Compact или Desigo
  • Встроенная изоляция (ISO-технология), включенная во все основные устройства без дополнительной платы, обеспечивает лучшую защиту и ненавязчивое и прерывное обслуживание благодаря более быстрому устранению неисправностей и техническому обслуживанию

Большой и изысканный

Центры обработки данных

Для центров обработки данных чрезвычайно важно избегать простоев или перерывов в работе. Выявление и устранение пожаров и изменений в окружающей среде имеет решающее значение для успеха и непрерывности бизнеса.

Siemens предлагает лучший в отрасли портфель решений для обеспечения безопасности и работоспособности центров обработки данных. Модульные системы Cerberus PRO и Desigo Fire Safety Modular — это чрезвычайно мощная система обнаружения с широким спектром средств раннего предупреждения и высокочувствительного обнаружения. Системы пожаротушения Sinorix, масштабируемые как на небольших, так и на крупных объектах, выделяют чистящее средство, которое обеспечивает устранение любой угрозы пожара в течение нескольких секунд до того, как важнейшие активы могут быть повреждены.

Основные характеристики решения Siemens по противопожарной безопасности

  • Комплексное решение для защиты от раннего обнаружения, аварийной сигнализации и подавления на самом высоком уровне
  • Лучшая в отрасли гибкость обнаружения пожара
  • Надежный портфель решений для обнаружения пожаров с очень ранним предупреждением (VEWFD)
  • Удаленное цифровое подключение к нескольким системам пожарной сигнализации через зашифрованное цифровое соединение через облако с помощью Building X Fire Apps

Раннее предупреждение о пожаре

  • Высокочувствительное обнаружение по технологии ASA от Siemens, соответствующее стандартам NFPA 720, NFPA 76 (телекоммуникационные компании), UL-268 и UL-2075
  • Модульные системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO обеспечивают экономичный и высокоуровневый интерфейс с большинством устройств VESDA Net

Обеспечьте максимальную защиту активов

  • Sinorix — это настраиваемое решение для пожаротушения, которое защищает критические зоны и предотвращает сопутствующий ущерб
  • Благодаря экологически чистой жидкости Sinorix 5112 работает быстро, надежно и, что самое главное, безопасно для сотрудников предприятия
  • PAD-5 предоставляет адресные схемы устройств выпуска и уведомления
  • Доступны системы двунаправленных усилителей (BDA) для обеспечения надежного радиопокрытия для служб быстрого реагирования

Надежное и инновационное управление

  • Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular — это первоклассная система пожарной сигнализации, обеспечивающая инновационные возможности управления, обнаружения и передачи сообщений
  • Выпускная панель TXR-320 обеспечивает подачу потока, предварительное действие и выброс агента в одну обычную панель
  • Системы управления безопасностью зданий и жизнедеятельности обеспечивают персонализированное представление сетевых систем в реальном времени

Системы хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах

Siemens является ведущим поставщиком решений в области защиты литий-ионных систем хранения энергии (UL), предлагая серию аспирационных детекторов дыма FDA для Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular и систем управления безопасностью жизнедеятельности.

Наше решение с детектором FDA241 использует уникальную двухволновую технологию, которая обеспечивает раннее обнаружение ожидающих перегрева литий-ионных аккумуляторов, что позволяет сократить время до начала пожара.

Аспирационные детекторы дыма в основном используются в местах, где точечные детекторы не могут или используются ограниченно. К ним относятся недоступные или ограниченные зоны, такие как системы хранения энергии на литий-ионных батареях (BESS), источники бесперебойного питания (ИБП) и чистые помещения для управления спросом. Выявление и устранение пожаров и изменений в окружающей среде имеет решающее значение для успеха и непрерывности бизнеса.

Визуальное изображение литий-ионной батареи с ключевым визуальным дизайном.

Особенности решения Siemens по пожарной безопасности

  • Одобрены компакт-диски
  • В детекторах FDA241 используются две длины волн, позволяющие различать дым и обманные явления.
  • ETL внесен в список по электробезопасности в соответствии со стандартами
  • В детекторах Siemens FDA используются две длины волн, позволяющие различать дым и обманные явления.
  • Запатентованная технология обнаружения двух длин волн надежно обнаруживает частицы отходящего газа литий-ионных аккумуляторов, что позволяет заблаговременно предупреждать о предстоящем перегреве литий-ионных аккумуляторов.
  • Разработан для повышения надежности обнаружения даже в самых сложных условиях окружающей среды.
  • Детекторы FDA легко интегрируются в систему противопожарной защиты от Siemens.
  • Доказано, что устройство FDA241 надежно обнаруживает частицы отходящего газа литий-ионных аккумуляторов в период до выхода батареи из строя. Это ключ к предотвращению катастрофического события на объекте BESS.
  • Детектор поддерживает до трех режимов работы: сверхчувствительный, с автораспознаванием и надежный. Кроме того, порог аварийной сигнализации можно определить и запрограммировать.
  • Опционально каждый FDA241 поддерживает программируемую функцию продувки, а также программируемый дистанционный выход 4—20 мА, который позволяет отображать уровень дыма и расход воздуха.

Области применения решений Siemens по пожарной безопасности

  • Системы хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах (BESS)
  • Источники бесперебойного питания (ИБП)
  • Управление спросом: чистые помещения

Ресурсы Siemens по пожарной безопасности

Университетские кампусы

Окружающая среда кампуса может создавать уникальные проблемы. Один размер не подходит для всех. Здания имеют разные размеры и выполняют разные функции. Смешанное оборудование может затруднить оценку систем безопасности. Популяции разнообразны и часто разбросаны по разным местам.

Ведущие в отрасли системы пожарной сигнализации Siemens можно объединить в единую сеть для централизованного управления. Панели и детекторы устанавливаются в зависимости от размера или функции здания. Системы подавления Sinorix защищают ценные активы, такие как библиотеки, а массовые уведомления позволяют общаться со всем или частью населения.

Фотография кампуса University of Bath с чистым голубым небом и большим зданием в центре.

Особенности решения Siemens по пожарной безопасности

  • Гибкие сетевые конфигурации
  • Полный набор опций обнаружения
  • Отсутствие гарантии ложной тревоги для детекторов с технологией ASA
  • Обычные и интеллектуальные варианты выпуска • Станция управления для подробного просмотра сети
  • Удаленное цифровое подключение к нескольким системам пожарной сигнализации через зашифрованное цифровое соединение через облако с помощью Building X Fire Apps
  • Разработан для взаимодействия с другими зданиями/панелями
  • Изменяйте детекторы по типу или настройке в зависимости от использования пространства
  • Детекторы ASA Technology можно настроить таким образом, чтобы избежать ложных срабатываний, будь то сжигание попкорна в общежитии или пар из душа
  • Обнаружение угарного газа защищает учащихся там, где они живут
  • Sinorix, средство подавления чистящих веществ, защищает ценные вещи, которые могут быть повреждены водой, и не представляет угрозы для учащихся
  • PAD-5 предоставляет адресные схемы устройств выпуска и уведомления

Функции массовых уведомлений

  • Изменяйте содержимое сообщения в зависимости от получателя
  • Охватывайте внутренние и открытые пространства, а также отдельных лиц или группы
  • Модульные голосовые системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO для голосовой эвакуации и краеугольного камня MNS

Высотные здания

Высотные здания нуждаются в такой же универсальной защите, как и их функции. Независимо от того, является ли помещение коммерческим, жилым, офисным или комбинированным, арендаторы полагаются на защиту на самом высоком уровне.

Системы Siemens Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular внесены в список UL за удобство пейджинга и фоновой музыки, обеспечивающие повседневный комфорт, но при этом их можно использовать для экстренной голосовой эвакуации. Станции управления безопасностью зданий и жизнедеятельности предоставляют подробное представление о сетевых системах.

Вид с высоты до неба на высотные здания со стеклянными стенами.

Особенности решения Siemens по пожарной безопасности

  • Отправляйте целевые и разнообразные сообщения одновременно
  • Модернизируйте программное обеспечение пожарной сигнализации, не отключая систему
  • Полная линейка детекторов включает несколько критериев
  • Станция управления для подробного просмотра сети
  • Удаленное цифровое подключение к нескольким системам пожарной сигнализации через зашифрованное цифровое соединение через облако с помощью Building X Fire Apps
  • Доступны системы двунаправленных усилителей (BDA) для обеспечения надежного радиопокрытия для служб быстрого реагирования

Функции многокритериального обнаружения

  • Повысьте эффективность жилых районов с помощью комбинированного детектора пожара/угарного газа
  • Детекторы ASA Technology устраняют ложные срабатывания, вызванные пылью, сигаретным дымом или сгоревшей пищей
  • Встроенная изоляция (ISO-технология), включенная во все основные устройства без дополнительных затрат, обеспечивает лучшую защиту и непрерывность бизнеса за счет более быстрого устранения неполадок и обслуживания

Функции централизованного управления

  • Станция управления позволяет настраивать виды и управление в соответствии с функциями и навыками пользователя
  • Визуальное подтверждение событий с помощью встроенной камеры
  • Интегрируйте системы зданий для упрощения управления зданием

Первоклассные функции безопасности жизнедеятельности

  • 300 настраиваемых сообщений позволяют получать точные объявления по этажам
  • Кольцевая архитектура и проводка класса X для повышения живучести
  • Лифты захвачены и возвращены в вестибюль при обнаружении пожара
  • Цифровое аудио превосходит спецификации системы массовых уведомлений и поддерживает кристально чистый обмен сообщениями

Больницы

Больницам необходима противопожарная защита и защита жизнедеятельности в критических условиях, а также в условиях изменчивого состава пациентов, персонала и посетителей.

Siemens предлагает самые современные системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular, системы массового оповещения и управления безопасностью жизнедеятельности. Детекторы ASA Technology предупреждают о низких и высоких температурах, обеспечивая защиту банков крови и других чувствительных зон. Системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular оснащены системами отзыва лифтов и дистанционными оповещателями, которые подключаются к станциям вызова медсестер для облегчения реагирования на чрезвычайные ситуации.

Два медицинских работника идут бок о бок в светлом коридоре больницы с большими окнами. Один одет в белое пальто и держит планшет, жестикулируя во время разговора; другой носит синие скрабы, кофейную чашку и папку.

Особенности решения Siemens по пожарной безопасности

  • Модульные системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO являются якорями мультимодальной системы безопасности жизнедеятельности
  • Многокритериальные детекторы поддерживают обнаружение в конкретных зонах; обнаружение угарного газа в палатах пациентов
  • Станция управления безопасностью жизнедеятельности обеспечивает централизованное управление сетевыми системами
  • Станция управления для подробного просмотра сети
  • Удаленное цифровое подключение к нескольким системам пожарной сигнализации через зашифрованное цифровое соединение через облако с помощью Building X Fire Apps
  • Доступны системы двунаправленных усилителей (BDA) для обеспечения надежного радиопокрытия для служб быстрого реагирования
  • Встроенная изоляция (ISO-технология), включенная во все основные устройства без дополнительных затрат, обеспечивает лучшую защиту и непрерывность бизнеса за счет более быстрого устранения неполадок и обслуживания

Функции массовых уведомлений

  • Целевые сообщения по местоположению или человеку
  • Защита и уведомление для наружных и внутренних помещений
  • Интегрируется с ключевыми системами больниц

Функции управления и связи

  • Панель Fire поддерживает 300 сообщений, помеченных по типу события
  • Станция управления централизует управление пожарной системой, а встроенные камеры обеспечивают визуальное подтверждение событий в реальном времени
  • Опциональная интеграция ключевых систем здания
  • Удаленный просмотр и уведомление о событиях

Варианты модернизации объекта

  • Решение по миграции для модернизации панелей MXL до более быстрого процессора и более продвинутых функций
  • Перенесенные панели, совместимые с расширенными опциями детекторов ASA Technology

Другие крупные типы зданий

Фармацевтические препараты, федеральные правительственные здания, многоквартирные дома, корпоративные офисы и промышленные объекты, среди прочего, могут потребовать специальных вариантов защиты.

Siemens предлагает защиту как для обычных, так и для необычных людей. Системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular с расширенными возможностями обнаружения подходят для любых помещений, от офисов до складов и чистых помещений. Массовое оповещение расширяет возможности защиты и связи к системе пожарной сигнализации, оснащенной голосом.

Оживленная городская улица в Лондоне, Великобритания, с высокими зданиями и пешеходами и транспортными средствами.

Особенности решения Siemens по пожарной безопасности

  • Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular совместимы с технологиями обнаружения, подавления, массового уведомления и других технологий безопасности жизнедеятельности
  • Многокритериальные детекторы точно обнаруживают пожары практически во всех средах, от чистых до грязных
  • Опциональная станция управления безопасностью жизнедеятельности для наиболее полного охвата
  • Станция управления для подробного просмотра сети
  • Удаленное цифровое подключение к нескольким системам пожарной сигнализации через зашифрованное цифровое соединение через облако с помощью Building X Fire Apps
  • Доступны системы двунаправленных усилителей (BDA) для обеспечения надежного радиопокрытия для служб быстрого реагирования

Функции массовых уведомлений

  • Дифференцируйте сообщения по местоположению или человеку
  • Защита и уведомление для наружных и внутренних помещений
  • Мультимодальный подход для наиболее эффективной коммуникации

Расширенные функции обнаружения

  • Несколько детекторов VESDA подключаются к Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO Modular для комплексного обнаружения высокочувствительных зон
  • Широкий портфель решений для обнаружения включает технологию ASA, которая поддерживает более 20 профилей среды для большинства приложений
  • Выбирайте детекторы с дополнительными профилями CO, температуры, предупреждениями о высокой и низкой температуре или профилями применения

Варианты подавления

  • Sinorix 5112 предлагает безводное подавление для защиты критически важных активов без нанесения вреда людям или имуществу.
  • Sinorix NXN N2, природный инертный огнетушащий агент, который не наносит вреда окружающей среде, обладает превосходными противопожарными свойствами и не оставляет следов при активации.
  • Модульные системы Desigo Fire Safety Modular и Cerberus PRO, а также системы TXR-320 позволяют выбрать режим предварительного действия, дренирования или выброса агента на одной обычной панели
  • PAD-5 предоставляет адресные схемы устройств выпуска и уведомления

Ресурсы Siemens по пожарной безопасности для больших зданий

Общие ресурсы

Ресурсы Cerberus PRO

Ресурсы портфеля решений Desigo по пожарной безопасности

Инновации Siemens в области пожарной безопасности

Siemens предоставляет лицам, принимающим решения, самые эффективные продукты и услуги в области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности — сейчас и в будущем.

Компактное, элегантное и современное устройство с металлической отделкой и цифровым дисплеем.

Cerberus

Системы автоматизации распределения, управления рисками и противопожарной защиты Siemens помогают защитить самые важные объекты и повысить надежность и эксплуатационную готовность распределительной сети.

Системы пожарной безопасности Desigo

Защитите здания от риска возгорания и обеспечьте жильцам безопасную, здоровую и пригодную для жизни среду.

Логотип Siemens Desigo Group Portfolio с прозрачным фоном и современным элегантным дизайном.
Красный цилиндр пожаротушения с надписью

Sinorix NXN N2 — технология естественного подавления

Природный инертный огнетушащий агент, который не наносит вреда окружающей среде, обладает отличными противопожарными свойствами и не оставляет следов при активации.

ДИСПЕТЧЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Building X

Управляйте пожарной безопасностью своих зданий с помощью удаленного мониторинга пожарных систем, простого тестирования детекторов с помощью тестирования без помех (DFT), системных отчетов и эффективного планирования технического обслуживания.

Серебристый ноутбук MacBook Pro с программным интерфейсом Fire Manager, отображаемым на экране.
Логотип Siemens со стилизованным изображением шестерни и жирным шрифтом со словом «Siemens».

Технология ISO и 7-е издание UL-268

Являясь единственным производителем, предлагающим «гарантию отсутствия ложных срабатываний» уже более 20 лет, и изобретателем технологии ISOtechnology, мы рады предложить вам экономичный портфель устройств обнаружения, который продолжает превосходить новый стандарт UL.

ACEND Notification

Обеспечьте максимальную пожарную безопасность с помощью линейки обычных устройств оповещения в помещениях нового поколения. Устройства уведомлений ACEND превосходят конкурентов благодаря нескольким преимуществам, в том числе меньшему потреблению тока.

Графика клавиш Siemens ACEND со светящимся кольцом на темно-синем фоне.

Начните свой путь к цифровизации