Сигнализация повышения безопасности и надежности
Каждый день по всей Индии более 13 500 пассажирских поездов перевозят миллионы пассажиров, пересекая всю страну по сети железнодорожных путей протяженностью более 68 500 км. Это примерно на 50% больше окружности Земли.
Это индийские железные дороги, управляющие четвертой по величине и одной из самых сложных железнодорожных сетей в мире с путями, расположенными на самых высоких высотах и в самых отдаленных местах. Без преувеличения можно сказать, что индийские железные дороги являются транспортно-логистической основой страны, перевозя ошеломляющие 7 миллиардов пассажиров и более 1,2 миллиарда тонн грузов в год.
Обеспечение безопасности и надежности является главным приоритетом для индийских железных дорог. Для этого требуется надежная система железнодорожной сигнализации, разработанная для обеспечения абсолютной точности. Компания Siemens гордится тем, что является партнером на этом пути, способствуя цифровой трансформации индийских железных дорог с помощью своей революционной технологии автоматической блочной сигнализации (ABS) с прямым приводом. Решение нового поколения меняет подход Индии к безопасности, надежности и операционной эффективности в своих железнодорожных коридорах с высокой плотностью движения.
Интеллектуальное сигнальное решение Siemens знаменует собой смену парадигмы традиционной системы сигнализации, зависящей от реле, используемой индийскими железными дорогами. Старая система включает в себя большие релейные помещения с дорогостоящим оборудованием, протяженными медными кабелями и тяжелыми строительными работами. Одна неисправность может привести к остановке трафика, а на обнаружение и устранение неисправностей уйдет много времени.
Решение нового поколения для Индии
Напротив, система Direct Driving ABS построена на основе экономичной, модульной и перспективной архитектуры. Компактные, защищенные от несанкционированного доступа модульные придорожные шкафы со степенью защиты IP54 расположены рядом с трассами, что позволяет заменить громоздкие кабели и снизить зависимость от релейных отсеков. Масштабируемая модульная структура ускоряет развертывание. Direct Driving обеспечивает превосходную безопасность и быструю диагностику. Результатом является надежная и удобная для обслуживания сигнальная экосистема.
Прорыв для индийских железных дорог
Siemens уже давно является постоянным партнером Индийских железных дорог. Лишь несколько мировых OEM-производителей имеют решение Direct Driving для ABS на этом рынке. В настоящее время Siemens внедряет решение на массивных блок-участках маршрута (более 3200 км). В феврале 2026 года подразделение WCR—Bhopal ввело в эксплуатацию 33-километровый участок Бина — Бхопал с двумя блок-участками между Курвай-Кеторой и Калхари с использованием решения Direct Driving, что еще больше укрепило процесс внедрения в Западно-Центральном регионе. Придорожные системы уже введены в эксплуатацию в Нишатпуре и Макардхокде на Центральной железной дороге, что открывает путь к их внедрению по всей стране.
Новая сигнальная технология поможет железной дороге перейти к современной сети, выполнив задачи по обеспечению безопасности, оптимизации пропускной способности и цифровой трансформации. Наряду с безопасностью большое значение имеет увеличение пропускной способности путей без прокладки новых линий. В отличие от старой системы сигнализации с двойным расстоянием, система Direct Driving ABS позволяет большему количеству поездов безопасно курсировать по одному и тому же пути, повышая надежность, пунктуальность и эффективность сети.
Объединяя автоматизацию, интегрированную диагностику и интеллектуальное техническое обслуживание в полевых условиях, новая технология соответствует видению Индии по созданию цифровой железнодорожной сети мирового уровня.
Умные технологии, измеримые результаты
Система Direct Driving ABS заменила устаревшую логику на основе реле интеллектуальными модульными системами, обеспечивающими несколько эксплуатационных преимуществ:
Интегрированный дизайн по принципу «подключи и работай»
ускорение монтажа при снижении затрат на гражданское оборудование, кабели и реле
Высокая надежность и безопасность
с более низкой частотой отказов и более быстрым обнаружением и восстановлением неисправностей
Умная придорожная диагностика
поддержка профилактического обслуживания и повышение производительности сети
Устойчивое и энергоэффективное
операции с развертыванием на солнечных батареях и преимуществами продленного жизненного цикла
Система нового поколения обеспечивает более безопасные поездки, своевременное прибытие и надежность обслуживания пассажиров. Для железных дорог это повысит производительность сети за счет повышения надежности, максимального использования пропускной способности и перспективной сигнализации на самых загруженных маршрутах Индии.
Сделано для Индии, сделано в Индии
Проверенный инновационный потенциал Siemens и инженерное превосходство, ориентированное на Индию, лежат в основе долгосрочного партнерства с Индийскими железными дорогами. Система ABS Direct Driving разработана не только для Индии, но и «сделана в Индии». Его энергоэффективная архитектура, адаптированная к индийским железнодорожным стандартам, соответствует миссии Индии «Зеленая железная дорога».
В то время как Индия продолжает модернизировать железнодорожную инфраструктуру, решение Siemens Direct Driving ABS закладывает основу цифровой и устойчивой железнодорожной мобильности. Превращая простои в бесперебойную работу и превращая устаревшую систему сигнализации в систему, готовую к будущему, Siemens помогает индийским железным дорогам строить более безопасное и разумное будущее.