Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Партнерское решение

Интегрируйте данные цеха в SCADA с помощью Industrial Edge

Легко интегрируйте разнородные источники данных и системы из цеха и небольших систем SCADA в высокомасштабируемую и надежную архитектуру, поддерживающую всеобъемлющие приложения SCADA и корпоративного уровня.

Обзор

На рисунке показана подключенная архитектура системы SCADA Открытость с шагами 1, 2, 3, 4 и 5, представляющая рабочий процесс.

Ориентированная на будущее архитектура, объединяющая Industrial Edge, Unified Namespace (UNS), WinCC OA и других поставщиков SCADA, обеспечивает безопасную, стандартизированную и независимую от поставщиков интеграцию данных с устройств полевого уровня в корпоративные системы, обеспечивая гибкость, масштабируемость и эксплуатационную надежность.

Подробная архитектура

Industrial Edge выступает в качестве центральной платформы управления для безопасного и стандартизированного сбора данных с устройств полевого уровня и оборудования автоматизации, не зависящего от поставщика.

Данные публикуются брокером MQTT промышленного уровня, основанным на принципах Unified Namespace (UNS), что обеспечивает согласованную и согласованную структуру данных на всех уровнях.

WinCC OA служит всеобъемлющей системой SCADA, обеспечивающей расширенную визуализацию, управление событиями и встроенное резервирование для обеспечения высокой доступности и эксплуатационной надежности.

Подробная архитектура SCADA «Открытость» — без текста

Описание

Для расширения функциональной совместимости использование, например, Ignition, WinCC Unified или Wonderware в качестве HMI & Integration Suite дополняет архитектуру гибкими возможностями HMI, обработки аварийных сигналов и веб-визуализации. Модульная, независимая от платформы конструкция и широкая поддержка протоколов позволяют легко соединять устаревшие и современные системы, ускорять разработку с помощью повторно используемых компонентов и сценариев, а также предоставлять адаптивные операторские интерфейсы на настольных и мобильных устройствах. Благодаря встроенным конвейерам аварийной сигнализации, возможностям подключения к историческим данным и модулю Perspective для визуализации в Интернете и на мобильных устройствах Ignition помогает стандартизировать оперативные представления и аналитику на предприятии. Централизованное развертывание, надежные средства управления доступом на основе ролей и расширяемые интеграции также помогают сократить эксплуатационные издержки и время окупаемости.

Ценности и преимущества

Компоненты