Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Решение Siemens

Уровень оркестрации промышленного искусственного интеллекта

Сделайте искусственный интеллект безопасным, детерминированным и поддающимся аудиту. Координируйте модели искусственного интеллекта, людей и системы автоматизации, используя иерархические конечные автоматы, синие и зеленые версии и полную отслеживаемость.

Обзор

обзор архитектурного центра IAIOL в текстовом виде

Industrial AI Orchestration Layer — это защита между искусственным интеллектом и реальным оборудованием. Это гарантирует, что аналитика, основанная на искусственном интеллекте, может всегда улучшать работу без ущерба для безопасности, надежности или полномочий оператора. Выступая в роли шлюза политик, безопасности и управления, уровень оркестрации проверяет каждое предложение искусственного интеллекта на соответствие состоянию машины, блокировкам, разрешениям и правилам установки до того, как что-либо попадает в ПЛК.

Оно предотвращает небезопасные команды, устраняет конфликты между несколькими системами искусственного интеллекта, обеспечивает полную прозрачность для операторов и обеспечивает тестирование всех обновлений моделей путем виртуального ввода в эксплуатацию перед развертыванием.

Этот уровень позволяет производителям уверенно внедрять искусственный интеллект, обеспечивая более высокую эффективность и интеллектуальную автоматизацию при соблюдении строгих стандартов промышленных сред управления.

Подробная архитектура

Industrial Edge выступает в качестве безопасного шлюза для сбора и предварительной обработки данных на полевом уровне, соединяя независимое от поставщика оборудование автоматизации с помощью API MQTT, OPC UA и REST.

Затем данные объединяются в WinCC OA, который обеспечивает управление событиями, интеграцию баз данных и функции SCADA на заводском уровне.

После этого корпоративные приложения и облачные платформы LLM, такие как OpenAI, AWS Bedrock, Claude и Gemini, легко интегрируются через сервер WinCC OA MCP, обеспечивая аналитику и автоматизацию на основе искусственного интеллекта.

Архитектурный центр — подробная информация об IAIOL в тексте

Ценности и преимущества

Компоненты