Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Инновации и устойчивое развитие в тестировании

Инновационные испытательные стенды с цифровой эффективностью

Оптимизируйте процессы тестирования с помощью гибких и устойчивых решений. Используя технологию Siemens, Aliauto превращает испытательные стенды в интеллектуальные системы, способные сократить потребление энергии и обеспечить превосходную производительность при полной безопасности.

Будущее тестирования: энергопотребление и экономия

Будущее тестирования: энергопотребление и экономия

В секторе гидравлических компонентов основная проблема заключается в обеспечении баланса между высокой испытательной мощностью и эксплуатационной устойчивостью. Алиауто В ответ Италия перевела свои испытательные стенды на цифровые и «зеленые» модели. Цель состояла в повышении производительности при одновременном значительном снижении энергопотребления, обеспечении простого управления с помощью передовых технологий ОН интерфейсы и масштабируемые архитектуры, отвечающие требованиям завтрашнего дня.

Ощутимые результаты и технологические инновации

График, показывающий углеродный след цепочки поставок, с различными пиктограммами и точками данных.

Снижение энергопотребления

Использование приводов SINAMICS S120 с общей шиной постоянного тока позволяет рекуперацию энергии, снижая фактическое потребление до одной десятой установленной мощности.

График углеродного следа цепочки поставок с пиктограммами, обозначающими поддающиеся проверке результаты.

Обеспечьте чистоту электросети

Благодаря источнику питания Active Line система устраняет гармоники и реактивную энергию, защищая электрическую инфраструктуру заказчика.

Пиктограмма, обозначающая сбор данных об углеродном следе в цепочке поставок с сохранением суверенитета данных.

Внедряйте интерфейсы, ориентированные на будущее

Веб-интерфейс HMI упрощает мониторинг и готовит систему к решению задач цифровизации.

Aliauto: мощность, управление и непрерывность работы

Aliauto - image 2

Обеспечьте максимальную эффективность с помощью системы трансмиссии

Это сотрудничество привело к созданию Power Trade, эксклюзивной трансмиссии с полным приводом. Интеграция SINAMICS S120 приводы и двигатели 1PH8 позволили управлять мощностью до 600 кВт с беспрецедентной эффективностью. Эта гибкая архитектура позволяет адаптироваться к различным требованиям тестирования, сохраняя при этом полный контроль над динамикой гидравлических и механических компонентов.

Интегрированная защита и управление с помощью SIMATIC

Безопасность и надежность — основополагающие принципы решения. Используя SIMATIC S7-1500 контроллеры и СЕНТРОН системы электрической защиты, Aliauto обеспечивает высочайшие стандарты качества. Эта передовая технология защищает целостность данных и процессов, ускоряет проектирование и упрощает дистанционное диагностическое обслуживание с помощью интегрированных цифровых платформ.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

На пути к культуре устойчивого тестирования

Помимо технических преимуществ, партнерство Siemens и Aliauto способствует новому видению промышленных испытаний. Возможность визуализации данных в реальном времени и оптимизации потоков энергии не только снижает затраты, но и активно способствует достижению целей клиентов в области устойчивого развития. Вместе с Siemens Italy Aliauto устанавливает новые стандарты для испытательных стендов, которые одновременно являются более мощными, умными и экологичными.

В результате сотрудничества с Siemens была создана эксклюзивная инновационная полноприводная трансмиссия Power Trade. Это один из самых крупных и мощных из когда-либо созданных автомобилей, и компания Siemens сыграла ключевую роль в его успехе.
Маттео Пинка, CEO, Алиауто

Начните свой путь трансформации.