Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Группа инженеров собралась вокруг ноутбука

Siemens для стартапов: проектирование и моделирование

Мы предоставляем высокотехнологичным стартапам масштабируемые программные инструменты со скидкой для решения задач проектирования, моделирования и управления продуктами, ускоряя цикл разработки и сокращая время вывода продукта на рынок.

Ускоряйте свой стартап с помощью кредитов AWS

Прямо сейчас стартапы, отвечающие критериям, получают кредиты AWS на сумму 5 тысяч долларов за покупки новых клиентов.

Проектирование и моделирование в цифрах

36% Увеличение прибыльности

Используя 3D-проектирование и моделирование, пользователи достигают 36% увеличения прибыльности за счет удержания клиентов, производительности, снижения затрат на дефекты и общей стоимости единицы продукции.

80% Сокращение времени, затрачиваемого на CAE

Оптимизированный обмен файлами в сочетании с интегрированными системами САПР и симуляции сократили время, затрачиваемое на CAE, до 80%.

23% Уменьшенное количество физических прототипов

Производители используют виртуальное прототипирование, чтобы сократить количество создаваемых ими физических прототипов на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Обложка подкаста со стилизованным микрофоном с эффектом прожектора и силуэтом человека на заднем плане.

Пионеры: стартапы от мечты к реальности

Сами по себе идеи не могут изменить мир. Требуется упорство. Ведущий Пэн Цау и гости обсуждают мир стартапов.

Пакеты

Хотите узнать, какой из наших программных пакетов подходит именно вам? Ознакомьтесь с нашими вариантами проектирования и моделирования ниже. Если вы не нашли то, что искали, свяжитесь с нами и мы вместе с вами создадим необходимый пакет.

Select...

У вас сжатые сроки и ограниченные ресурсы? Ищете интегрированную платформу для проектирования, моделирования и виртуального прототипирования? Пакет Design X for Startups предоставляет множество инструментов, в том числе:

  • NX X Design Premium (+100 токенов): Надежное облачное CAD-решение Siemens, предлагающее комплексные возможности проектирования, такие как моделирование твердого тела, поверхности и синхронное моделирование, а также беспрепятственную совместную работу и управление данными в гибкой масштабируемой среде.
  • Уровень Teamcenter X Standard (1 авторское место): Пользовательская лицензия на облачную систему управления жизненным циклом изделий (PLM) Siemens Teamcenter X, позволяющая одному «автору» активно создавать, управлять и дополнять все данные об изделиях — от моделей САПР до документов — с помощью надежных инструментов контроля версий, управления рабочими процессами и совместной работы.
  • Членство в корпоративном онлайн-обучении: Наша подписка на корпоративное онлайн-обучение предоставляет пользователям полный доступ по запросу к Siemens Xcelerator Academy — обширной библиотеке учебных онлайн-ресурсов, включая курсы, учебные пособия и документацию, специально разработанные для программного обеспечения Siemens и лучших отраслевых практик.

Соответствие критериям

Квалификационные критерии для участия в программе Siemens для стартапов:

  • Только для новых клиентов
  • Частная компания
  • Продукт конечного потребителя должен быть ориентирован как коммерческое предложение
  • Основной вид деятельности — это не консалтинг или услуги
  • Одобрено PME и руководством программы запуска

Сведения о программе:

  • Скидки на программное обеспечение начинаются с > 90% в течение первых 2 лет, а затем снижаются на 15% каждый год
  • Цены отражают лицензию SaaS сроком на 1 год
  • Скидка 75% на дополнительные продукты из портфеля Siemens
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Компания:Natilus

Отрасль:Aerospace & defense

Местоположение:San Diego, California, United States

Программное обеспечение Siemens:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Узнайте больше

Contact us

Хотите узнать больше? Обратитесь к нам!