Краткое описание серии
В этом выпуске Оптимистичный прогноз Через пять, Лорен Эспин рассказывает о том, как компания Procter & Gamble (P&G) использует промышленный искусственный интеллект для сокращения производственных отходов и повышения эффективности производства. Традиционные системы машинного зрения трудно перепрограммировать для продуктов из мягких текстурированных материалов и сложной упаковки. Visual Inspection Cockpit (VIC) компании P&G использует модели глубокого обучения, работающие на Siemens Industrial Edge, для проверки каждого продукта в режиме реального времени, выявления дефектов на полной скорости производства и рекомендаций по корректировке для сокращения брака.
Особенность VIC заключается в том, что инженеры завода могут настраивать инспекции, обучать модели искусственного интеллекта и самостоятельно обновлять систему, предоставляя опыт непосредственно людям, которые лучше всех знают производственную линию. VIC, созданный как многоразовое приложение на платформе Siemens Industrial Edge, может быть введен в эксплуатацию в пять-десять раз быстрее, чем традиционные специализированные системы машинного зрения. Результаты уже приносят свои плоды: количество брака сократилось на 10— 20% в зависимости от продукта, что свидетельствует о том, как масштабируемый промышленный искусственный интеллект может повысить устойчивость, производительность и производительность производства.
Полная расшифровка
Меня зовут Лорен Эспин, и это книга «Оптимистичный прогноз за пять», краткая информация о важном событии, которое изменит будущее.
Каждая производственная линия в мире производит вещи, которые не соответствуют стандартам компании и которые приходится выбрасывать. Это то, что мы называем металлоломом.
Возможно, на современном заводе это не так уж и много, но для линии, работающей на тысячах единиц в минуту, не требуется высокая частота отказов, чтобы образовывать большое количество металлолома.
Кусок металлолома — это не просто потраченное впустую сырье. Обычно это готовый продукт или близкий к нему продукт. Оно уже поглотило материал, воду, энергию, машинное время и слот на кону, который можно было бы использовать для продажи.
Сокращение отходов полезно для планеты и для прибыли.
Единственный способ сократить количество брака — устранить все, что его вызывает. Это превращает всю проблему в проблему контроля, а именно: какую часть производимой продукции можно на самом деле проверить, пока она перемещается по производственной линии с высокой скоростью
Эта проблема обычно решается с помощью машинного зрения. Но каждый раз, когда упаковка, состав продукта или окружающая среда меняются, требуется сложное и трудоемкое перепрограммирование.
Для P&G проблема была еще более сложной. Традиционное машинное зрение достаточно сложно перепрограммировать на линейку продуктов с жесткими и одинаковыми выходами, но для многих продуктов P&G два устройства одного и того же станка, изготовленные правильно, выглядят по-разному.
Это связано с тем, что компания P&G производит множество мягких и текстурированных изделий, изготовленных из материала, который сам по себе сдвигается, растягивается и морщится, и делает все это еще лучше при движении по трассе на высокой скорости. Затем добавьте упаковку с обильной печатью и обильным декором, и вы получите рецепт большого количества металлолома.
Поэтому компания P&G перешла на промышленную систему контроля на основе искусственного интеллекта, которую можно перенастроить намного быстрее, выявлять больше дефектов в режиме реального времени и давать рекомендации по корректировке производственной линии для уменьшения количества проблем.
Система называется Visual Inspection Cockpit, или модели глубокого обучения V.I.C. P&G работают на базе Siemens Industrial Edge на промышленных компьютерах с графическими процессорами Nvidia, установленных рядом с производственным оборудованием, а не в облаке.
VIC считывает изображения с камер в режиме реального времени, проверяет каждый проходящий продукт и передает сигнал непосредственно на контроллер, поэтому он может отбраковать одно изделие на полной скорости линии, ничего не останавливая.
Особенно привлекательным является инструмент, который позволяет инженерам завода настраивать контроль, обучать модель и обновлять ее самостоятельно. Это означает, что вместо того, чтобы переконфигурировать машинное зрение в другую команду, люди, которые уже знакомы с этой линией и знают, как выглядит настоящий дефект на ней, могут изменить систему, не отправляя заявку и не дожидаясь.
В этом есть еще одна вещь, которая еще более интересна для отрасли в целом.
Siemens не поставила индивидуальную конструкцию для одного завода. Вся система создана как приложение для многократного использования на платформе Siemens Industrial Edge, а инфраструктура и шаблоны интеграции уже созданы. Новое развертывание вводится в эксплуатацию в пять-десять раз быстрее, чем традиционная специализированная система машинного зрения. В этом разница между тратой времени и денег на впечатляющий пилотный проект и теми же инвестициями в систему, которая запущена и работает на мировом производственном предприятии.
И это работает. В зависимости от продукта, с момента внедрения VIC количество брака сократилось на 10-20 процентов.
Что изменилось, так это то, что опыт, необходимый для управления промышленным искусственным интеллектом, перешел от команды специалистов к цеху в систему, которую можно внедрить на заводах по всему миру.
Меня зовут Лорен Эспин, и это «Оптимистичный прогноз».
Пожалуйста, следите за оптимистичным прогнозом, чтобы быть в курсе последних новостей в области промышленных технологий и производства.
Сведения об эпизоде:
Хозяин: Лорен Эспин, Siemens, корпоративные коммуникации в США
Опубликовано: 27 октября 2026 г.
Продолжительность: 5 минут