Инновации на службе науки
Большинство людей ассоциируют физику элементарных частиц с CERN в Швейцарии. Но в Бразилии находится Sirius — один из самых современных ускорителей частиц в мире. Названная в честь самой яркой звезды на ночном небе, она находится в Бразильском центре исследований в области энергетики и материалов (CNPEM) в Кампинасе, штат Сан-Паулу.
Sirius помогает исследователям решать некоторые из самых серьезных проблем в области здравоохранения, сельского хозяйства и энергетики. Мы сотрудничаем с Бразильской лабораторией Synchrotron Light Laboratory — командой, отвечающей за Sirius — для обеспечения безопасной и надежной работы этой важнейшей инфраструктуры.
0,5 мкм Ширина луча
позволяет анализировать материалы на атомном уровне.
360x Более высокая интенсивность излучения
чем предыдущий ускоритель UVX.
68 тыс. м² Объект с кольцом длиной более 500 м
предоставление исследовательской инфраструктуры мирового уровня
Как работает Sirius
Синхротронный свет — это тип электромагнитного излучения, которое позволяет изучать состав материалов с необычайной детализацией, подобно супермикроскопу. Это позволяет исследователям видеть, как атомы и молекулы перемещаются и взаимодействуют, а также анализировать внутреннюю структуру различных материалов.
Это излучение разделяется на очень узкие лучи шириной всего 0,5 микрометра. Это эквивалентно 0,5% толщины человеческого волоса. Спектр широк: от инфракрасного света до рентгеновских лучей, включая видимый свет и ультрафиолетовое излучение.
Как образуется это излучение? Когда заряженные частицы отклоняются внешним магнитным полем. Именно для этого и создан Sirius. Электроны ускоряются вокруг кольцевой структуры, и каждый раз, когда они меняют направление, испускается синхротронный свет.
Используя различные части этого светового спектра, исследователи могут проводить специализированные исследования в широком спектре областей. Sirius помогает разрабатывать новые лекарства и методы лечения, изучать возобновляемые источники энергии и продвигать сельскохозяйственные исследования.
Синхротронный свет — это тип электромагнитного излучения, которое позволяет детально изучать состав материалов, подобно сверхмощному микроскопу.
Точность на всех уровнях
Наука в Sirius требует высочайшей точности. Чтобы предотвратить влияние на результаты исследований, необходимо в максимальной степени контролировать такие факторы, как температура, влажность и вибрация. Любое отклонение может поставить данные под угрозу.
CNPEM выбрала нас в качестве партнера, чтобы помочь удовлетворить эти требования. Предлагаемые нами технологии, включая электрификацию, автоматизацию и цифровизацию, — это те же решения, которые мы предлагаем нашим промышленным и инфраструктурным клиентам. Они прошли испытания и доказали свою эффективность в чрезвычайно сложных условиях.
Промышленные средства управления - SIRIUS
Благодаря SIRIUS мы предлагаем вам уникальное комплексное портфолио для каждого приложения промышленного управления. Основные преимущества: благодаря модульной конструкции наши продукты можно очень просто спланировать и встроить в шкаф управления. Их особенно легко интегрировать в распределенные системы.
Что будет дальше
Мы помогаем решать самые сложные проблемы общества, и мы гордимся тем, что участвуем в развитии науки в Бразилии.