По оценкам, более 90% систем управления, работающих в настоящее время в пищевой и химической промышленности, работают неоптимально. В частности, они не обеспечивают требуемого уровня и качества управления процессами производства и распределения тепла. Это приводит к увеличению потребления энергии, усилению воздействия на окружающую среду и чрезмерному простою производства. ПИД-регулятор, наиболее часто используемое промышленное решение для управления, редко обеспечивает высокую производительность из-за неправильной настройки или неэффективной структуры управления.
«Одним из способов повышения эффективности промышленных процессов является эффективное управление системами распределения и теплообмена, которые часто являются ключевыми компонентами промышленных установок», — подчеркивает доктор технических наук Михал Фронтчак из Силезского технологического университета.

До 90% систем управления, работающих в пищевой и химической промышленности, могут работать неоптимально. Исследователи из Силезского технологического университета решили изменить эту ситуацию.