Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Точность для фармацевтического качества

Инженерный контроль для обнаружения утечек фармацевтических препаратов

Инжиниринг Бонфильоли разрабатывает передовые системы автоматизации для фармацевтической промышленности. Совместно с Siemens компания создала высокопроизводительную машину для обнаружения утечек, сочетающую технологию Planar Motor и автоматизацию SIMATIC для обеспечения качества, гибкости и синхронизации операций.

Превращение сложности движения в надежность технологического процесса

Машина была разработана для проверки пакетов для внутривенных вливаний различных форматов с помощью процесса 100-процентного обнаружения утечек на основе технологии вакуумного распада и запатентованного алгоритма на основе искусственного интеллекта. Управление шестью испытательными станциями, несколькими зонами погрузки и разгрузки и независимыми двигателями требовало точной координации движения каждого продукта при сохранении стабильных и повторяемых условий тестирования на промышленной скорости.

Цифровая основа эффективности фармацевтической промышленности

EPS — Веб-сайт — Управление пространством — Иконки — результаты, основанные на данных, оригинал

Автономное движение, разумно организованное

Технология Planar Motor позволяет перемещать каждое изделие на независимом двигателе XBot. Бесконтактное управление и индивидуальная маршрутизация обеспечивают высокую точность, гибкость и безопасность работы всей машины.

Секундомер с гистограммой внутри, стрелками вверх и пунктирными акцентами на темном фоне.

Интегрированная автоматизация и синхронизация в реальном времени

SIMATIC S7-1500Т а также TIA Portal обеспечивают основу автоматизации системы. Синхронизация в реальном времени обеспечивает точную координацию перемещения, тестирования и управления процессом.

Оригинальная технология управления пространством веб-сайта EPS, значок, поддерживающая Интернет вещей

Интеллектуальное управление трафиком для обеспечения операционной стабильности

Программная библиотека LPlanarSM координирует работу всех xBots, превращая динамическую среду в стабильный и предсказуемый процесс. Управление трафиком предотвращает помехи, обеспечивает непрерывность и обеспечивает воспроизводимую производительность.

От автономного движения до фармацевтического качества

Управление сложностью без ущерба для точности

В фармацевтическом производстве обнаружение утечек является важнейшим процессом обеспечения качества, при котором каждый продукт должен проверяться индивидуально. Компания Bonfiglioli Engineering разработала машину, способную работать с различными форматами продукции и производственными параметрами, обеспечивая при этом стабильные условия испытаний и максимальную надежность на протяжении всего процесса.

Инжиниринг Бонфильоли
Инжиниринг Бонфильоли

Сочетание технологий Planar Motor и SIMATIC

Интеграция Planar Motor с экосистемой Siemens SIMATIC создает полностью скоординированную производственную среду. Автономные двигатели xBot обеспечивают беспрецедентную гибкость перемещения, а контроллеры SIMATIC, TIA Portal и LPlanarSM обеспечивают централизованную оркестрацию и контроль всей системы в реальном времени.

Гибкость, непрерывность и гарантия качества

На площади менее шести квадратных метров машина может работать с пакетами девяти форматов для внутривенного вливания объемом от 50 мл до 1000 мл, различными скоростями производства и различными уровнями чувствительности при испытаниях на герметичность. В результате получилось компактное и масштабируемое решение, которое сокращает время наладки, обеспечивает непрерывность производства и обеспечивает надежное обнаружение утечек в сложных фармацевтических средах.

Инжиниринг Бонфильоли
Благодаря Siemens и Planar Motor мы превратили сложные движения в полностью контролируемый и воспроизводимый процесс. Сегодня мы можем гарантировать надежное обнаружение утечек при сохранении гибкости, точности и эксплуатационной стабильности, необходимых современному фармацевтическому производству
Давиде Луизари, Инженерный директор, Инжиниринг Бонфильоли

Начните свой путь трансформации.