Skip to main content

Megawatt Charger

Проект, софинансируемый PRR — План восстановления и устойчивости | NextGenerationEU

Megawatt Charger входит в программу PRR Mobilizing Agendas и направлен на ускорение внедрения высокомощной электромобильности в Португалии, способствуя декарбонизации транспорта и энергетическому переходу

Проект предусматривает установку высокомощных зарядных станций для электромобилей, рассчитанных на растущий спрос на быструю, надежную и совместимую зарядку. Эти системы работают на базе технологий Siemens и готовы к интеграции в цифровые платформы управления энергией, обеспечивая интеллектуальную, эффективную и устойчивую работу.

Megawatt Charging System (MCS), основанная на портфеле SICHARGE UC, сочетает в себе несколько шкафов питания, коммутационную матрицу и специализированный диспенсер, способный объединять энергию от нескольких станций и доставлять ее туда, где это необходимо. Эта технология позволяет заряжать аккумуляторы, используемые в электрических грузовиках, с 20% до 80% примерно за 30 минут на подходящей зарядной станции.

Megawatt Charging System дополняет существующую Combined Charging System (CCS) и может изменить правила игры в электрификации большегрузных транспортных средств, особенно в дальних перевозках, где быстрая зарядка во время обязательных перерывов на отдых критически важна.

Основные цели:

  • Обеспечите мощную инфраструктуру быстрой зарядки.
  • Сократить выбросы CO2, поддерживая национальные и европейские цели по углеродной нейтральности.
  • Содействовать внедрению электромобилей и устойчивой мобильности.
  • Интегрировать интеллектуальные решения для зарядки, мониторинга и удаленного управления.

Эти инвестиции финансируются Европейским Союзом в рамках NextGenerationEU в соответствии с Планом восстановления и устойчивости (PRR), что способствует достижению целей зеленого и цифрового перехода.

Дополнительная информация о PRR: recuperarportugal.gov.pt

4cf38e81-dd94-4e32-b043-f8ca8cf5ca78 - Megawatt-Charging original
29305eb2-976f-4e68-9f58-423dcc2d6a05 - Megawatt-Charging-outside original