Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Обеспечение ухода за пациентами и их лечения с помощью контроллеров PXC4

Lowell 17 и Holbrook Service улучшают управление автоматизацией зданий с помощью контроллеров Desigo Automation PXC.

Уникальные решения для специализированного медицинского здания

В Денвере, штат Колорадо, компания Lowell 17 предоставляет услуги по техническому обслуживанию оборудования и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в восьмиэтажном медицинском здании смешанного назначения, в котором предоставляются услуги общественного здравоохранения, а также услуги по долгосрочному уходу и реабилитации. Для этого медицинского здания специализированные приложения требуют еще более специализированных внедрений, поэтому партнер Lowell 17, компания Holbrook Service, рекомендовала контроллеры Desigo PXC4.

Мы должны обслуживать это здание для наших арендаторов по контракту и в соответствии с нормами гигиены и безопасности. Поэтому, когда у вас есть что-то быстрое и простое в установке, вы просто не можете определить цену за это.
Майк Спратт, Ведущий инженер-строитель, Лоуэлл 17

Улучшенный контроль за пациентами

Holbrook Service зависит от контроллеров Desigo PXC4 для различных применений. Решающими факторами при выборе этого решения для Lowell 17 являются:

  • Модульный: PXC4 поставляется с 16 встроенными точками с возможностью добавления модулей до 40 баллов в зависимости от потребностей сайта и клиентов.
  • Блочное программирование: PXC4 обеспечивает значительно более быстрое, эффективное и простое программирование по сравнению с контроллерами конкурентов.
  • Загрузки в реальном времени и изменения в программе: Загрузки и изменения программ могут происходить в реальном времени без перезагрузки или переключения оборудования, что сокращает время простоя оборудования и особенно важно в таких медицинских учреждениях.
Two doctors meet with a patient in a bed at a medical care facility.
С помощью PXC4 мы можем точно подобрать нужные нам размеры, а если что-то изменится, у нас есть возможность добавить модули, чтобы арендаторы могли сохранить свою аккредитацию.
Майк Спратт, Ведущий инженер-строитель, Лоуэлл 17

Улучшение ухода за пациентами с помощью наружного воздуха

Lowell 17 была впечатлена новыми контроллерами Desigo PXC4, во многом благодаря встроенной гибкости, которая позволяет им адаптироваться к требованиям арендаторов и аккредитационных организаций. Контроллер Desigo PXC4 помог новому восьмиэтажному многофункциональному медицинскому зданию стать медицинским учреждением, способным лучше обеспечивать уход за пациентами, их восстановление и лечение.

Майк Спратт (Mike Spratt), ведущий инженер-строитель, объясняет, что в медицинском здании поддержание систем контроля и герметизации зданий особенно важно для обеспечения безопасных и здоровых операций как для пациентов, так и для медицинских работников. «Поскольку это медицинские учреждения, мы на 100% пропускаем наружный воздух, что может быть непросто, учитывая смену сезонов здесь. Поэтому хорошее управление, надежное и обеспечивающее бесперебойную работу нашего оборудования — это очень важно. Мы не можем позволить себе простои», — говорит он.

View of a patient room in a medical care facility from the doorway.
Если вы не смотрите на PXC4, вы что-то упускаете. Это не только превосходный продукт для конечного пользователя, но и значительно меньший объем усилий. Совокупная экономия меньшего количества материала.
Дэвид Карпентер, Диспетчер управления, Сервис в Холбруке

О строительном контроллере Desigo Automation PXC4

Контроллеры Desigo Automation PXC4 превращают здания в высокопроизводительные активы. PXC4 интеллектуально соединяют полевые устройства, обеспечивая быстрое и простое проектирование и предоставляя всю информацию, необходимую для управления зданием. А поскольку они разработаны с учетом гибкости и безопасности, эти контроллеры позволяют планировать, проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать высоконадежные и эффективные системы автоматизации зданий.

A Siemens Desigo PXC4 controller.

Начните свое путешествие