Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Защитите свою компанию с помощью промышленной кибербезопасности

Количество кибератак постоянно растет из-за использования Интернета вещей и растущей интеграции OT/IT. Решения кибербезопасности для промышленности должны быть самыми современными и обеспечивать безопасное использование данных в любое время.

Защитите свое предприятие и сети

Поскольку промышленные операции становятся все более взаимосвязанными, крайне важно защитить ваши установки, сети и системы. Компании сталкиваются с растущими киберрисками, ужесточением требований по соблюдению нормативных требований и ограниченностью ресурсов. Усовершенствованная кибербезопасность способствует простою производства, защищает данные и интеллектуальную собственность, а также обеспечивает безопасную интеграцию ИТ и ОТ.

Employee stands in warehouse and reviews open laptop.
Внедрите комплексную систему безопасности оборудования

Операторы предприятий больше не могут позволить себе обойтись без эффективной кибербезопасности. Оценки и консультирование по вопросам безопасности включают анализ угроз, разработку дорожных планов и внедрение стандартов на основе стандарта IEC 62443.

Буфер обмена с проверенными товарами, обеспечивающий комплексную безопасность предприятия.

Внедрите комплексную систему безопасности оборудования

Операторы предприятий больше не могут позволить себе обойтись без эффективной кибербезопасности. Оценки и консультирование по вопросам безопасности включают анализ угроз, разработку дорожных планов и внедрение стандартов на основе стандарта IEC 62443.

Значок защитного щита с вращающимися стрелками, символизирующий кибербезопасность.

Надежная защита сетей IT/OT

Защитите сети автоматизации от несанкционированного доступа без ущерба для производства. Гибкие концепции зон, брандмауэры и решения с нулевым доверием обеспечивают безопасное удаленное подключение.

Настольный монитор с облаком и галочкой, обеспечивающий безопасные операции, подключенные к облаку.

Поддержание целостности системы

Защитите производство, связь и интеллектуальную собственность. Комплексное шифрование, защита от вредоносных программ, управление уязвимостями и безопасная регистрация событий снижают риск простоев и кражи данных.

Подготовьтесь к соответствию требованиям NIS 2

Оценка IEC 62443/NIS 2 помогает операторам критически важной инфраструктуры и основных услуг соответствовать более строгим требованиям кибербезопасности. Эксперты Siemens проведут комплексный анализ рисков, уязвимостей и пробелов в соответствии с требованиями и составят для вас четкую дорожную карту.

Человек, использующий ноутбук со значками операций, соединенными линиями, символизирующими безопасные и интегрированные бизнес-операции.

Начните трансформацию своего предприятия