Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Превращение отходов в ценность

Как сельскохозяйственные отходы превращаются в высококачественный корм для животных.
Во Внутренней Монголии сельскохозяйственная технологическая компания Hailin превращает миллионы тонн растительных отходов в ценный ресурс и одновременно сокращает потребление энергии на 15%.

Каждый год при переработке зерна, в частности кукурузы, образуется огромное количество растительных остатков. Большинство из них попадает на свалки, сжигается или используется в качестве недорогостоящего удобрения. Но во Внутренней Монголии одна компания увидела совсем другое: сырой ингредиент.

Компания Hailin, занимающаяся сельскохозяйственными технологиями, разработала метод ферментации, который превращает побочные продукты кукурузы в биосинтетический белок — экономичную и высококачественную альтернативу традиционным источникам корма для животных. Идея проста и эффективна: возьмите то, что нужно животноводству (доступные корма с высоким содержанием белка), и производите их из того, что уже производится в избытке (растительные отходы).

Превращение цикла в бизнес-модель

Техник лаборатории Hailin работает со стеклянными пробирками и жидкостью для отбора проб в стерильной лабораторной среде.

Концепция циркулярного сельского хозяйства не нова. Но построить на его основе коммерчески жизнеспособный бизнес — совсем другая задача. Процесс ферментации Hailin не только сокращает количество отходов, но и создает продукт, повышающий питательную ценность кормов

Чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос, компания планировала установить еще одну производственную линию, увеличив годовой объем производства на 100 000 тонн. Для этого требовались две вещи: надежная промышленная автоматизация и способ финансирования расширения без сокращения денежных потоков.

Масштабирование без замедления

Мы поддерживали Хайлина на обоих фронтах. Наши интеллектуальные компоненты автоматизации обеспечивают новую производственную линию, обеспечивая стабильность и эффективность сложного биотехнологического процесса. В то же время наши финансовые эксперты разработали лизинговое решение, соответствующее циклу доходов Hailin, устранив барьер авансового капитала и позволив компании расти в соответствии с требованиями рынка.

Автоматизированная роботизированная система Hailin для обработки пакетов с промышленными материалами на современном производственном предприятии.
В развивающейся отрасли циркулярного сельского хозяйства существует необходимость эффективной переработки побочных продуктов для удовлетворения растущих потребностей рынков переработки и переработки. [...] Компания Siemens предоставила нам индивидуальное финансовое решение, которое помогло нам модернизировать оборудование и расширить производство, открыв новый путь утилизации отходов в сельском хозяйстве.
Ван Чжунчжун, Генеральный директор компании Hailin Technology

Результаты говорят сами за себя

Ожидается, что производственные мощности увеличатся более чем на 80%, а затраты на техническое обслуживание и потребление энергии останутся на низком уровне. Отходы, которые раньше не имели ценности, теперь снова попадают в цепочку поставок в качестве ресурса. С момента расширения компания Hailin добилась заметных улучшений по всем направлениям.

8%

снижение коэффициента материальных потерь

15%

снижение потребления энергии

63%

снижение потребности в рабочей силе

Что будет дальше

Модель Хайлина показывает, что возможно, когда циркулярное мышление сочетается с правильными технологиями и финансированием. По мере роста спроса на более экологичные и доступные корма для животных во всем мире подобные подходы могут изменить подход сельскохозяйственной отрасли к переработке побочных продуктов, превратив затраты в конкурентное преимущество.

Финансирование, которое меняет мир к лучшему

Умное финансирование превращает циркулярное мышление в реальную ценность бизнеса. Готовы начать?