Skip to main content

Крупнейшая в Израиле плавучая фотовольтаическая электростанция с инверторной технологией

Экономьте воду, производите экологически чистую энергию, мыслите масштабно: благодаря этим руководящим принципам компания Siemens KACO new energy GmbH и местный партнер Altitude поставили энергетическое оборудование крупнейшему плавучему солнечному парку Израиля. Системное решение Virtual Central — идеальный выбор.

Испарение воды и неиспользуемая поверхность резервуара

Водохранилище Хабоним находится в прибрежном районе к югу от Хайфы, Израиль. Водохранилище содержит 3,3 миллиона кубических метров воды и занимает площадь 112,50 акров. Вода используется для региональных сельскохозяйственных работ. В жаркие дни часть воды испаряется из резервуара и больше не может использоваться для сельского хозяйства.

К счастью, Израиль взял курс на активное использование возобновляемых источников энергии. Однако эта цель сопровождается новыми вызовами. Например, страна сталкивается с ограниченностью доступных территорий: солнечная энергетика конкурирует с другими важными инфраструктурными проектами.

Инверторное устройство Siemens с элегантным дизайном и цифровым дисплеем сине-белого цвета.

ССолнечные установки уменьшают испарение воды и одновременно создают дополнительное полезное пространство

С сентября 2021 года водохранилище Хабоним покрыто 51 500 солнечными модулями общей мощностью 23 МВт. Эта плавучая фотовольтаическая электростанция обеспечивает чистой энергией около 3000 домохозяйств. Система была построена с использованием инновационной концепции Virtual Central.

Цепочки солнечных модулей объединяются в DC-комбинирующих коробках, которые также выполняют мониторинг цепочек. Эти коробки размещены на плавучей конструкции на водохранилище. Оттуда постоянный ток по кабелям передается на инверторные узлы, расположенные на суше рядом с водоемом. Это упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание 120 инверторов blueplanet 150 TL3 производства Siemens в Германии, которые поставляются в Израиль через дистрибьютора Altitude.

Солнечные модули предотвращают испарение воды, благодаря чему в сельскохозяйственных целях можно использовать больший объем воды. Еще одно важное преимущество плавучих солнечных систем заключается в том, что наземные солнечные установки часто конкурируют за пространство с другими значимыми инфраструктурными проектами, такими как школы или больницы. Плавучие солнечные системы лишены подобных ограничений: их размещение на воде освобождает территорию для других проектов.

При использовании подхода Virtual Central снижаются затраты и повышается доходность

Конструкция Virtual Central предлагает множество других преимуществ для плавающих солнечных систем. Поскольку инверторы можно установить рядом с резервуаром, нет необходимости в прокладке протяженных кабелей. Таким образом можно использовать только инверторы Siemens с одним MPPT. Кроме того, потери мощности остаются на стороне постоянного тока, а высокоэффективная передача энергии с водохранилища на сушу может осуществляться при напряжении 1500 В DC. Благодаря этому, а также за счет эффективности до 99,2%, инверторы с одним MPPT обеспечивают более высокий выход энергии по сравнению с традиционными системами, использующими инверторы с несколькими MPPT.

Это было недавно подтверждено независимыми исследовательскими институтами. Поскольку в данной архитектуре требуется меньше кабелей, инвестиционные затраты на баланс системы (BoS) могут быть снижены до 10%. Это приводит к снижению общих капитальных затрат.

В целом подход Virtual Central снижает инвестиционные затраты, обеспечивает более высокую выработку энергии и упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание, особенно в случае плавучих фотовольтаических (PV) систем. Другие плавучие PV-системы, в которых используется подход Virtual Central, находятся в разработке и будут вскоре внедрены.

Прочитайте «Исследование о возможном увеличении выработки инверторами с несколькими MPPT по сравнению с инверторами с одним MPPT для различных конфигураций солнечных систем и локаций».