Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Стандартизированные салазки как решение проблемы перегруженности сети

Вместе с сетевым оператором Enexis мы объединяем усилия для ускорения расширения голландской электросети. Благодаря инновационному и стандартизированному подходу теперь они могут строить 100 подстанций в год вместо 10. Это десятикратное увеличение темпов строительства поможет решить проблему перегрузки сети.

Спрос на мощность в электросети быстро растет. Домохозяйства, предприятия и проекты в области возобновляемых источников энергии все чаще выходят за пределы энергосети. Для компании Enexis, которая обслуживает 2,9 миллиона клиентов, имея 139 000 километров линий электропередач и 46 000 километров газопроводов, традиционный метод строительства распределительных подстанций оказался слишком медленным, чтобы удовлетворить растущий спрос.

»Существует острая потребность в дополнительной пропускной способности сети, поэтому Enexis хочет как можно быстрее расширить сеть,» объясняет Хан Слотвег, главный операционный директор Enexis. Перед оператором сети стояла задача кардинально увеличить строительную мощность без ущерба для надежности и качества.

Метод строительства с преобразующими полозьями

Enexis выбрала принципиально иной подход: полностью собранные и протестированные подстанции, также известные как «блоки», оснащенные Технология распределительных устройств NXPLUS C 24 с голубой газовой изоляцией (ГИС). Эти стандартизированные установки могут быть установлены на сборных станциях и введены в эксплуатацию в течение одного дня, что значительно сокращает сроки выполнения проекта.

Перед отправкой с завода агрегаты проходят тщательные испытания, что обеспечивает стабильное качество и снижает риск неисправностей на месте.

Первый блок был установлен в Нидерландах в октябре 2024 года. С 2025 года подстанции будут поставляться по запросу, что позволит Enexis гибко реагировать на спрос на сетевую мощность в различных регионах.

От 10 до 100 станций в год

Благодаря стандартизации мощность строительства может быть увеличена примерно с 10 до примерно 100 станций в год.

»Энергетический переход требует, чтобы электросеть росла быстрее, чем спрос на электроэнергию и ее предложение.», — говорит Джоанн Мейбум-Фернхаут, возглавляющая инфраструктурный бизнес Siemens в Нидерландах. »С помощью этого стандартизированного решения мы помогаем Enexis быстрее высвобождать мощности, обеспечивая при этом надежность и качество сети на устойчивой основе.»

При таком подходе Enexis планирует построить до 800 новых распределительных станций в течение следующих восьми лет — амбициозная цель, которая ускорит энергетический переход в Нидерландах.

Июль 2026 года