Безопасная, отказоустойчивая и целостная сеть
Цифровизация трансформирует энергетический сектор, а передовое решение Siemens по кибербезопасности, основанное на RUGGEDCOM, представляет собой важную веху в нашем сотрудничестве с DEWA.
Используя наши продукты RUGGEDCOM и решения по кибербезопасности, мы разработали цифровое комплексное сетевое решение для подстанций DEWA.
Аппаратное обеспечение RUGGEDCOM лучше всего работает в худших условиях окружающей среды, а наше программное обеспечение обеспечивает безопасный доступ и управление сетью для систем операционных технологий (OT).
Например, решения RUGGEDCOM надежно работают в широком диапазоне рабочих температур от -40 °C до +85 °C, что крайне важно для бесперебойной работы на Ближнем Востоке.
Связь с критически важной инфраструктурой требует высокой доступности и не может выдержать простоя даже в несколько миллисекунд. RUGGEDCOM предлагает решения для отказоустойчивых сетей, обеспечивающие максимальную доступность сети в случае сбоя.
Кроме того, при этом не требуются традиционные функции, такие как вентиляторы, а значит, исключается потенциальный риск механической неисправности.