Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

На пути к углеродно-нейтральной авиации с помощью управления энергопотреблением

Инновационный дизайн и максимальная энергопрозрачность: экологически чистые продукты, такие как легкие боковины кабины самолета, должны производиться экологически безопасным способом. С помощью SIMATIC Energy Manager компания Diehl Aviation внедрила систему управления грузоподъемностью, сократила потребление энергии и выбросы CO2, улучшив климатически нейтральную авиацию.

Как обеспечить устойчивое производство авиационной продукции?

В авиации вес является одним из важнейших рычагов снижения выбросов CO2. Инновационные конструкции и материалы позволяют изготавливать чрезвычайно легкие детали с максимальной стабильностью. Но чтобы быть действительно экологичными, они также должны производиться экологически безопасным способом — это реальная возможность для таких специалистов, как Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation должна соответствовать высоким требованиям своих клиентов и собственным целям в области устойчивого развития

Ожидания клиентов высоки, как и цели Diehl в области устойчивого развития

Являясь поставщиком для производителей самолетов, компания Diehl Aviation должна соответствовать ожиданиям клиентов в отношении экологичных деталей, таких как боковины кабины. Они должны быть легкими и прочными, а также изготовлены из экологически чистых источников. Для этого нужны новые, более экологически чистые материалы и энергоэффективные производственные процессы. Diehl Aviation также должна соответствовать растущим законодательным требованиям к отчетности в области устойчивого развития, таким как Директива по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD). Компания также должна рассчитать и задокументировать углеродный след своей продукции (PCF). А для достижения собственных целей в области устойчивого развития необходима комплексная интеграция ИТ/ОТ: таким образом, к 2030 году Diehl Aviation сократит потребление газа на 30% и электроэнергии на 70%.

Экологичный продукт

Выпустив модель ECO Sidewall, компания Diehl Aviation разработала концепцию боковой стенки для самолетов, которая экономит топливо благодаря малому весу и в то же время отвечает высоким техническим требованиям авиационной промышленности в отношении устойчивости и противопожарной защиты.

Самая экологичная концепция боковин

Боковая стенка ECO от Diehl Aviation устанавливает новые стандарты веса и экологичности. Концепция боковин сочетает в себе материалы на биологической основе с оптимизированной конструкцией и снижает вес на 10%. В 2024 году он получил награду Crystal Cabin.

Вместо стекловолокна в модели ECO Sidewall используются базальтовые препреги и кевларовый сотовый сердечник. Другие инновации включают легкое порошковое покрытие, смолу препрега на биологической основе и производственный процесс, который сокращает отходы препрега на 33% и сводит к минимуму отходы материала. Снижение веса снижает выбросы углекислого газа в процессе производства на 19% и повышает эффективность использования топлива, в результате чего эксплуатационные выбросы углекислого газа снижаются на 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Мы день и ночь работаем над тем, чтобы установить новые стандарты и, конечно, — и это доставляет мне особое удовольствие — над созданием климатически нейтральной авиации.
Лаура Карбах, Начальник штаба завода, Авиация «Дьель»

Повышенная экологичность за счет снижения веса и выбросов

Для производства самых легких авиационных компонентов требуется энергия — чем меньше, тем лучше. Но где можно сэкономить? SIMATIC Energy Manager обеспечивает полную прозрачность, обеспечивая более энергоэффективное производство и помогая сократить углеродный след продукции.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation использует портфель средств автоматизации Siemens для управления энергопотреблением

Интегрированная автоматизация как основа управления энергопотреблением

Предпосылкой для этого инновационного развития является комплексная интеграция ИТ/ОТ, основа которой уже была создана в 2015 году благодаря портфелю Siemens. Только при согласовании аппаратного и программного обеспечения от цеха до верхнего этажа можно объединить данные о производстве, процессах и ресурсах для обеспечения устойчивого производства.

В компании Diehl Aviation такое взаимодействие было достигнуто с такими компонентами, как контроллеры SIMATIC S7‑1500, система ввода-вывода SIMATIC ET 200SP 200SP, системы визуализации SIMATIC WinCC и SIMATIC HMI Unified Panels, инженерная платформа TIA Portal и устройства измерения энергии, такие как SENTRON PAC. Такое качество данных в сочетании с данными из внешних систем позволило SIMATIC Energy Manager представить информацию о потенциальной экономии на производстве.

От прозрачности к оптимизации

SIMATIC Energy Manager создал новый вид прозрачности, позволяющий с точностью до минуты отображать фактическое потребление отдельных этапов производства и технологических процессов, что позволяет принимать целенаправленные меры по оптимизации. Это позволяет Diehl Aviation снизить пиковые нагрузки за счет динамического потребления энергии.

Кроме того, компания Diehl Aviation может в кратчайшие сроки включать автономную энергию фотоэлектрических систем, когда требуется больше энергии. Это экономит деньги, избавляя от необходимости приобретать дополнительную электроэнергию из местной сети, и делает компанию Diehl гибкой и независимой во время кризиса. Кроме того, производство собственной электроэнергии снижает корпоративный углеродный след компании (CCF) и снижает потребление CO2.

Двое мужчин в деловых костюмах рассматривают открытый ноутбук

С помощью SIMATIC Energy Manager компания Diehl Aviation способна преодолевать пиковые нагрузки

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Key-Visual

Менеджер по энергетике SIMATIC Energy Manager Pro

Анализируйте потребление энергии и управляйте им в разных местах — идеальная основа для повышения эффективности, распределения затрат в зависимости от источника, оптимизации закупок энергии и соответствия законодательным требованиям ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | Ключевые визуальные эффекты приложений SIMATIC

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI — это обширный портфель промышленных операционных систем и систем мониторинга, от визуализации на уровне машин до распределенных систем SCADA.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | Визуальная группа распаковки SENTRON компактная 4:3

SENTRON PAC

Энергосбережение начинается с измерительных устройств SENTRON: надежно измеряйте и регистрируйте потребление и выявляйте потенциальные возможности экономии.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Визуальное высокое разрешение

Портфель решений для промышленной автоматизации

Используя комплексный подход к автоматизации, Siemens объединяет все, что необходимо. Интегрированные решения обеспечивают гибкость, производительность и безопасность будущего.

Энергосбережение и создание устойчивых инноваций в

Компания Diehl Aviation позволяет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергии при максимальной прозрачности, а также сделать авиацию более климатически нейтральной благодаря уникально легким и устойчивым стенкам кабины.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Преимущество: снижение энергопотребления на 6%

Потребляемая мощность

С момента внедрения SIMATIC Energy Manager энергопотребление на производстве снизилось с 11,5 ГВтч до 10,8 ГВтч (около 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Преимущество: снижение потребления газа на 23%

Потребление природного газа

Новая прозрачность привела к сокращению потребления природного газа для отопления зданий с 24,4 ГВтч до 18,8 ГВтч в год (около 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Преимущество: снижение веса на 21%

Выбросы CO2

С помощью SIMATIC Energy Manager компании Diehl Aviation удалось добиться снижения выбросов CO2 на 21% по всем показателям использования энергии и ресурсов на заводе в Лаупхайме. Это соответствует сокращению выбросов CO2 на 2,1 тонны в год.

Впервые мы точно знаем, куда идет наша энергия. SIMATIC Energy Manager — это машина с максимальной прозрачностью.
Майк Тирфельдер, Руководитель проекта по техническому проектированию и обслуживанию, Специалист по управлению энергопотреблением Diehl Aviation

Вместе для более экологичной авиации

Инновационным компаниям, таким как Diehl Aviation, нужны сильные партнеры, которые мыслят и действуют так же устойчиво. Такой партнер, как Siemens: мы поддерживаем наших клиентов, предлагая экологичные продукты и технологии, которые позволяют промышленным компаниям повысить экологичность своей продукции, производства и цепочек поставок.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Продукция с маркировкой Siemens EcoTech способствует устойчивому развитию Diehl Aviation

Многолетнее партнерство между Diehl Aviation и Siemens началось с наших решений по автоматизации и привело к использованию SIMATIC Energy Manager в качестве системы управления энергопотреблением. Совместное путешествие продолжает готовить Diehl Aviation ко всем будущим вызовам.

Одним из примеров является маркировка Siemens EcoTech для наших продуктов, таких как SIMATIC HMI Unified Panels. Это экологическая декларация продуктов Siemens, основанная на конкретных оценках ключевых показателей эффективности, связанных с устойчивым развитием. Эти ключевые показатели устойчивого развития напрямую приводят к сокращению корпоративного углеродного следа наших клиентов. Это обеспечивает устойчивость не только продукции и производства, но и цепочки поставок наших клиентов.

Начните свой путь к цифровизации