Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Covanta и SFS: расширение возможностей устойчивых решений по утилизации отходов

Компания Covanta становится лидером в области инноваций по мере сокращения мощностей по захоронению отходов и роста спроса на экологически безопасную утилизацию отходов.

ИЮЛЬ 2023

В условиях сокращения мощностей по переработке отходов и растущего спроса на устойчивое управление отходами компания Covanta, ведущая компания по переработке отходов в энергию, базирующаяся в США, стала лидером инновационных и экологически чистых решений. Приверженность Covanta решению проблем утилизации отходов и содействию повторному использованию ресурсов получила существенную поддержку со стороны Siemens Financial Services (SFS), что подтверждает нашу миссию по созданию устойчивого будущего.

SFS предоставила компании Covanta кредит, связанный с устойчивым развитием. Финансирование включает ключевые показатели эффективности (KPI), которые стимулируют рост экологически чистых перерабатываемых отходов на 2,5% и увеличение переработки и повторного использования отходов на 25% в период с 2020 по 2025 год.

Рука, держащая бутылку газировки с этикеткой.
Куча мусора с пластиковыми бутылками, канистрами и другими отходами.

Центральное место в подходе Covanta к устойчивому управлению отходами занимает сеть современных установок по переработке отходов в энергию. Ежегодно компания Covanta перерабатывает около 21 миллиона тонн отходов, вырабатывая 10 миллионов МВтч электроэнергии, которой достаточно для питания миллиона домов, и перерабатывает 600 000 тонн металла. Внедряя технологию преобразования отходов в энергию, компания Covanta не только сокращает объемы свалок на 90%, но и устраняет выбросы парниковых газов почти на одну тонну твердых бытовых отходов.

Благодаря достижению конкретных ключевых показателей эффективности, изложенных в кредитном соглашении, связанном с устойчивым развитием, компания Covanta будет вывозить больше отходов со свалок, что приведет к значительному сокращению выбросов и будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Модель циркулярной экономики способствует повторному использованию и переработке материалов, что способствует более устойчивому и ресурсоэффективному будущему.

Сотрудничество между Covanta и Siemens выходит за рамки финансирования. Siemens поставляет широкий спектр оборудования, включая турбогенераторы и высоковольтные выключатели. Эти давние отношения свидетельствуют о приверженности Siemens продвижению устойчивых решений и охране окружающей среды.

Брэд Хелгесон, финансовый директор Covanta, подчеркивает ценность стратегической поддержки SFS: «Covanta ценит сильную стратегическую поддержку Siemens Financial Services. Являясь мировым лидером в области решений по отходам и энергии, устойчивое развитие тесно связано с каждым аспектом нашего бизнеса. Именно это побуждает нас внедрять инновации, расти и бросать вызов самим себе, и именно поэтому эти стимулирующие цели так важны».

Сотрудничество между SFS и Covanta представляет собой значительный шаг на пути к более устойчивому управлению отходами. Благодаря этим отношениям мы помогаем проложить путь к будущему, в котором отходы будут превращаться в ценные ресурсы, сокращаться выбросы парниковых газов и процветать циркулярная экономика.

Машина для уплотнения мусора сжимает отходы на свалке мусора.

Узнайте больше

Начните свой путь к цифровизации